TI.com이 QML(공인 제조업체 목록) 클래스 Q 및 클래스 V 장치에 대한 날짜 코드 선택을 제공합니까?
TI.com은 서비스 요금에 대한 날짜 코드 선택을 제공합니다. 이러한 밀봉된 장치는 추적할 수 있도록 전체 장치 부품 번호와 함께 로트 날짜 코드를 사용합니다. 입력한 수량과 사용 가능한 재고에 따라 드롭다운 메뉴에서 날짜 코드 선택을 찾을 수 있습니다.
미국의 군사 성능 사양 MIL-PRF-38535에 따르면 로트 날짜 코드는 4자로 된 년-년-주-주(YYWW)와 선택적 접미사(YYWWAA)로 형식이 지정되어 동일한 주에 조립된 동일한 기기의 로트 여러 개 또는 서브 로트 분할을 나타냅니다(예: 2010A, 2010B 또는 2010BA). 특정 로트 및 관련 QCI(품질 적합성 검사) 보고서에 대한 추적을 위해 관련 YYWWAA를 사용할 수 있습니다.
참고:
- 관련 YYWW 날짜 코드는 재고 보관 기간 관리용으로만 사용할 수 있으며 개별 로트 추적 기능을 지원하지 않습니다.
- TI 로트 번호는 시스템에서 할당합니다.
- TI는 사전 할당된 로트 제어 번호 마킹을 지원하지 않습니다.
- QML 장치 마킹은 MIL-PRF-38535로 정의됩니다.
- TI는 비-QML 제품의 디바이스 마킹을 정의합니다.
- TI는 미국 군용재산에 대한 국방부의 표준 관행 인식 마킹인 군사 표준(MIL-STD)-130에 따라 고유 품목 식별(UID)로 마킹을 지원하지 않습니다.
HiRel 날짜 코드 선택 옵션 스크린샷