맞춤형 릴, 절단 테이프, 튜브 또는 트레이 간의 차이점은 무엇입니까?
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 18인치(45cm) 플랫 블랙 리더 테이프 1개와 18인치(45cm) 플랫 블랙 트레일러 테이프 1개가 황동 심(길이 22mm)을 통해 절단 테이프 양쪽에 연결되어 있어 스프로켓 구멍이 정렬되도록 합니다. 마지막 테이프를 EIA(Electronics Industries Alliance) 표준을 준수하여 플라스틱 릴로 되감습니다. 이러한 연결 작업을 통해 자동 보드 조립 장비에 직접 공급할 수 있습니다.
TI는 기술적 이유로 맞춤형 릴 주문을 처리할 수 없는 경우 고객에게 연락을 합니다. 맞춤형 릴 당 서비스 비용이 청구되며 총 비용에 포함됩니다.
절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. 요청한 수량에 대한 여러 개의 절단 테이프 또는 개별 부품으로 활용하여 ESD 또는 MBB 가방에 넣어 배송하는 절단 테이프 주문이 이루어질 수 있습니다.
튜브나 트레이 장치는 가용 여부에 따라 종종 샘플 상자 또는 튜브나 트레이로 배송됩니다.
모든 부품은 TI가 정한 ESD(정전 방전) 및 MSL(습도 민감성 수준) 보호 요구 사항에 따라 포장됩니다.
이 비디오를 시청하여 맞춤형 수량의 릴을 주문하는 방법을 알아보십시오.
관련 링크
주문 관련 질문에 대한 답변 찾기
답변을 찾는 다른 방법 살펴보기