제너 다이오드

모든 시스템에 대한 전압 클램핑 및 규제

parametric-filter모든 제품 보기
전압 클램핑 및 규제를 위해 설계된 TI의 저누설 제너 다이오드는 저 전력 소비로 복잡한 시스템의 정상 작동을 지원합니다. TI의 상업용 및 AEC(Automotive Electronics Council)-Q101 포트폴리오에는 다양한 전압 범위 및 업계 표준 패키지가 포함되어 있습니다.
BZX884C18V-Q1
제너 다이오드

0402 패키지의 차량용 18V 제너 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.032

BZX884C18V
제너 다이오드

0402 패키지의 18V 제너 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.026

BZX884C16V-Q1
제너 다이오드

0402 패키지의 차량용 16V 제너 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.032

BZX884C16V
제너 다이오드

0402 패키지의 16V 제너 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.026

BZX884C27V-Q1
제너 다이오드

0402 패키지의 차량용 27V 제너 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.032

BZX884C27V
제너 다이오드

0402 패키지의 27V 제너 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.026

제너 다이오드의 광범위한 응용 분야 살펴보기

전력 손실이 최대 430밀리와트인 업계 표준 패키지

TI 제너 다이오드의 패키지 옵션에는 SOT(Small-Outline Transistor)-23 및 SOD(Small-Outline Diode)-523이 포함되어 있으며, 각각의 장점과 풋프린트가 상이합니다.

 

장점:

• SOT-23 패키지 유형의 430mW 전력 손실은 고전력 애플리케이션에 적합합니다.

• SOT 및 SOD 방식 패키지를 통해 인쇄 회로 보드 설계 및 보드 레이아웃의 유연성을 제공합니다.

Application brief
Why Use TI Zener Diodes for High Power Applications
전력 손실을 가장 중요하게 고려하는 애플리케이션을 위한 TI의 고전력 SOT-23 제너 다이오드 포트폴리오에 대해 알아보세요.
PDF | HTML
Application note
ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B)
이 애플리케이션 노트에서는 표면 실장 패키지를 선택할 때 고려해야 할 다양한 설계 고려 사항을 살펴봅니다.
PDF | HTML
고전력 제너 다이오드을 위한 주요 제품
BZX84C15V 활성 SOT-23 패키지의 15V 제너 다이오드
SZMM5Z8V2-Q1 미리 보기 차량용 애플리케이션을 위한 SOD-523 패키지의 8.2V 범용 제너 다이오드
BZX84WC27V 활성 SC-70 패키지의 27V 제너 다이오드

다양한 회로 보호

TI의 MMBZ 다이오드는 ±30kV ESD(정전기 방전) 등급을 갖추고 있으며 상업용 및 차량용 SOT-23 버전 모두로 제공되므로 다양한 애플리케이션에서 ESD 및 과도 전압 억제 보호에 적합합니다. 

 

장점:

• 공통 양극 구성을 통해 동일한 장치에서 2채널 단방향 또는 1채널 양방향을 허용합니다.

• 낮은 커패시턴스를 통해 데이터 라인 보호를 지원합니다.

MMBZ 다이오드을 위한 주요 제품
신규 MMBZ27VAL-Q1 활성 SOT-23 패키지로 제공되는 30kV ESD 보호를 지원하는 차량용 27V 공통 양극 제너 다이오드
MMBZ30VCL 활성 SOT-23의 2채널 공통 음극 ESD 보호
신규 MMBZ15VAL 활성 SOT-23 패키지로 제공되는 30kV ESD 보호를 지원하는 공통 양극 제너 다이오드

낮은 전류에서 작동

제너 다이오드 잡음 현상이 발생하는 경우 안정적인 전압 조정을 제공하기 위해 낮은 전류에서 제너 다이오드의 성능을 특성화해야 합니다. 낮은 작동 전류 애플리케이션의 경우 8.2V 제너 다이오드는 50µA~500µA 테스트 전류 범위에서 낮은 제너 전압 드리프트를 보여줍니다.

장점:

• 작은 다중 소스 패키지 옵션을 통해 인쇄 회로 보드 공간은 물론 레귤레이터 통합 회로에 비해 재료 사양서 비용을 절약할 수 있습니다.

Application brief
Low Noize Zeners
낮은 제너 전압 드리프트 특성을 지닌 TI의 8.2V 제너 다이오드가 낮은 전류에서 작동하는 애플리케이션에 적절한 이유를 알아보세요.
PDF | HTML
Application note
Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D)
다양한 패키지의 기존 및 새로운 열 측정 항목과 다양한 애플리케이션을 설계할 때 이러한 특성을 고려하는 방법을 살펴보세요.
PDF | HTML
저잡음 제너 다이오드을 위한 주요 제품
SZMM5Z8V2-Q1 미리 보기 차량용 애플리케이션을 위한 SOD-523 패키지의 8.2V 범용 제너 다이오드
BZX84C8V2-Q1 활성 SOT-23 패키지의 차량용 8.2V 제너 다이오드
BZX84WC8V2-Q1 활성 SC-70 패키지의 차량용 8.2V 제너 다이오드

기술 리소스

Application brief
Application brief
Low Noize Zeners
이 애플리케이션 개요에서는 저전류 애플리케이션에서 TI의 8.2V 제너 다이오드를 사용하는 방법을 살펴보며, 특히 마이크로암페어 범위의 테스트 전류에서 낮은 제너 전압 드리프트를 보여주는 뛰어난 성능을 알아봅니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Why Use TI Zener Diodes for High Power Applications
SOT-23 패키지에서 사용할 수 있는 430밀리와트 전력 손실을 갖춘 BZX84C 제너 다이오드 제품군에 대해 자세히 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Zener Diodes Introduction
이 문서는 독자가 제너 다이오드의 기본 동작, 회로 보호 애플리케이션에서의 올바른 사용 방법, 그리고 다른 보호 설계와의 차이점을 이해하는 데 도움이 됩니다.
document-pdfAcrobat PDF