DC/DC switching regulators

모든 애플리케이션을 위한 TI의 확장 가능하고 정밀한 DC/DC 전원 솔루션으로 효율성을 극대화하십시오.

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 포괄적인 DC/DC 스위칭 레귤레이터 포트폴리오에는 벅, 부스트, 벅-부스트, 인버팅 토폴로지가 모두 포함되어 있어 엔지니어가 다양한 애플리케이션에서 전력 효율과 성능을 극대화할 수 있도록 최적화된 전압 변환 솔루션을 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

외부 FET와 인덕터를 사용하는 DC/DC 컨트롤러는 전력을 많이 소모하고 열 관리가 까다로운 애플리케이션에 적합한 전압 조정 기능을 제공합니다.

DC/DC 컨버터는 컨트롤러와 FET를 통합한 구조로, 외부 인덕터를 사용하여 유연하고 편리하게 사용할 수 있는 전압 조정 기능을 제공합니다.

관련 카테고리
전원 모듈

전원 모듈을 통해 설계 비용을 절감하는 방법과 차세대 프로젝트에서 TI 전원 모듈이 제공하는 이점을 확인해 보십시오.

AC/DC 스위칭 레귤레이터

고집적 GaN 장치부터 유연한 PWM 컨트롤러까지, TI의 AC/DC 포트폴리오를 활용하여 더 낮은 비용으로 더 높은 전력 밀도를 실현하십시오.

TPS62A0568A
DC/DC converters

SOT-563패키지의 강제 PWM을 지원하는 2.5V~5.5V 입력, 1A 고효율 동기식 벅 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.05

LM25190-Q1
DC/DC controllers

Automotive, 42V synchronous buck controller with constant current and constant voltage regulations

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.455

TPS62A0568
DC/DC converters

SOT-563 패키지의 2.5V~5.5V 입력, 1A 고효율 동기식 벅 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.05

LM25137F
DC/DC controllers

42V, 100% 듀티 사이클 지원 이중 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.529

TPS544B28
DC/DC converters

4-V to 16-V input, 20-A, PMBus, synchronous step-down converter

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.61

LM51261A-Q1
DC/DC controllers

VOUT 추적 및 I2C를 지원하는 차량용, 42V VIN, 2.2MHz 단상 부스트 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.652

TI의 DC/DC 스위칭 레귤레이터를 선택하는 이유

checkmark

신뢰할 수 있는 광범위한 장치 포트폴리오

한 공급업체에서 벅, 부스트, 벅-부스트, 다중 위상 및 프로그래머블 솔루션을 포함한 광범위한 포트폴리오를 제공하므로 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

checkmark

낮은 EMI

TI의 스위칭 레귤레이터는 차량용 및 산업용 애플리케이션의 EMI를 최소화하여 중요한 주파수 대역에서 설계 복잡성과 솔루션 비용을 줄입니다.

checkmark

저잡음

TI의 저잡음 스위칭 레귤레이터는 높은 효율로 매우 깨끗한 전력을 공급하므로 의료 및 오디오 애플리케이션에서 정밀한 성능을 구현할 수 있습니다.

checkmark

소형

높은 스위칭 효율성으로 공간이 제약된 애플리케이션에도 매우 중요한 소형 고밀도 설계가 가능합니다.

기술 리소스

Application note
Application note
Switching regulator fundamentals (Rev. C)
스위칭 레귤레이터는 더 높은 전력 변환 효율과 강화된 설계 유연성이라는 장점 덕분에 갈수록 인기가 높아지고 있습니다. 이 백서에서 기본 사항을 알아보십시오. 
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
DC/DC 스위칭 레귤레이터 비디오 시리즈
저부하 효율성을 달성하는 방법과 DC/DC 특유의 IQ 사양을 이해해 보십시오. 또한 벅-부스트 레귤레이터를 진정한 무선 스테레오 헤드폰 및 보청기와 같은 배터리 소비가 많은 소형 애플리케이션에 어떻게 사용할 수 있는지 알아보십시오.
비디오 시리즈
비디오 시리즈
DC/DC 스위칭 레귤레이터로 저잡음 및 저 EMI 성능 달성하기
엔지니어의 입장에서는 스위칭 레귤레이터 EMI와 잡음을 완화하는 것이 까다로운 과제입니다. 본 교육 시리즈에서는 엔지니어가 스위처의 탁월한 효율성을 확보하는 동시에, EMI와 잡음 문제를 어떻게 극복할 수 있는지 자세히 설명합니다. 

설계 및 개발 자료

설계 툴
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 종합적 전원 공급 장치 설계 기능을 갖춘 환경을 통해 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있습니다.
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
설계 툴
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴

Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.

  • 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
  • 루프 계산기 (...)

DC/DC switching regulators 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.