저압측 드라이버

안정적이고 효율적인 전원 시스템을 구현하는 TI의 저압측 게이트 드라이버

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 저압측 드라이버는 스위칭 손실을 줄이고, 잡음에 대한 시스템 복원력을 높이고, 시스템 밀도를 개선하여 효율적이고 안정적인 설계를 제공함으로써 설계의 잠재력을 극대화하는 데 도움이 됩니다. 또한 비디오, 기술 문서 및 레퍼런스 디자인을 포함한 TI의 설계 리소스는 설계 프로세스를 통해 제공됩니다. 

카테고리별로 찾아보기

채널별 선택
단일 채널 저압측 게이트 드라이버

BJT 대체, 단상 모터 드라이브 및 단상 부스트 PFC가 여기에 포함됩니다.

듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버

애플리케이션은 게이트 드라이브 트랜스포머, 동기 정류 및 인터리브 PFC가 있습니다.

저압측 게이트 드라이버 소개

LMG1020-Q1
저압측 드라이버

나노초 입력 펄스를 위한 5V UVLO를 지원하는 차량용 7A 및 5A 단일 채널 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.514

UCC57142-Q1
저압측 드라이버

과전류 방지 및 12V UVLO(부족 전압 잠금)를 지원하는 차량용 저압측 3A 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.354

UCC57148-Q1
저압측 드라이버

과전류 방지 및 8V UVLO(부족 전압 잠금)를 지원하는 차량용 저압측 3A 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.354

UCC57132-Q1
저압측 드라이버

양극 OC 보호 및 12V UVLO를지원하는 차량용 단일 채널 30V VDD, 3A/3A 저압측 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.378

UCC57138
저압측 드라이버

양극 OC 보호 및 8V UVLO를 지원하는 단일 채널 30V VDD, 3A/3A 저압측 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.32

UCC57138-Q1
저압측 드라이버

양극 OC 보호 및 8V UVLO를지원하는 차량용 단일 채널 30V VDD, 3A/3A 저압측 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.378

기술 리소스

Application brief
Application brief
Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole
이 애플리케이션 노트에서는 개별 토템 폴과 비교한 저압측 게이트 드라이버 IC의 장점과 저압 록아웃 조건에서 성능에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B)
이 애플리케이션 노트에서는 단일 출력 드라이버를 사용하여 레이아웃 유연성을 높이고 기생을 제거하고 최적의 스위칭 성능을 얻는 방법을 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver
이 애플리케이션 노트에서는 스위칭 전원 공급 장치에서 게이트 드라이버를 선택할 때 고려해야 할 설계 매개 변수와 이러한 드라이버가 주요 성능 메트릭에 미치는 영향을 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

텔레콤 및 서버 전원
TI 저압측 게이트 드라이버의 높은 구동력과 소형 패키지 옵션으로 서버 전력 공급 장치의 전력 밀도를 극대화합니다.
전기 자동차 충전 인프라
콤팩트형 패키지로 높은 구동 강도와 낮은 전파 지연 제공하는 TI 저압측 게이트 드라이버를 이용해 전력 밀도와 효율을 극대화하세요
차량용
파워트레인부터 난방 및 냉방 시스템에 이르기까지, TI의 저압측 게이트 드라이버는 크기와 무게를 희생하지 않고 안정성과 효율성을 제공합니다.
Lidar 및 머신 비전
TI의 GaN(질화 갈륨) 최적화된 저압측 게이트 드라이버를 사용해 보다 강력하고 정밀한 라이다 시스템을 설계하세요
가전 제품
범용 제품부터 고성능 제품까지, TI의 저압측 게이트 드라이버 포트폴리오는 크기에 상관 없이 모든 가전제품을 안정적으로 구동해줍니다

TI 저압측 게이트 드라이버의 높은 구동력과 소형 패키지 옵션으로 서버 전력 공급 장치의 전력 밀도를 극대화합니다.

TI 저압측 드라이버는 더욱 강력한 구동 강도, 보다 빠른 스위칭 특성 및 다양한 UVLO(저전압 차단) 옵션으로 역률 보정과 동기식 정류기 전력계에서의 손실을 최소화합니다.

장점:

  • 공급 전압 범위 확장을 통해 오버슈트 보호에 필요한 마진을 충분히 제공합니다.  
  • 추가 구성품 없이도 안정적인 과도 성능을 제공한 역전류 처리 기능. 
  • 작은 아웃라인의 무연 패키지를 적용해 인쇄 회로 기판 크기와 무게를 줄였습니다. 
  • 더 높은 주파수를 구현하고 전력 손실을 최소화하는 5V UVLO를 포함해 다양한 UVLO 옵션을 제공합니다. 

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP8877 – 1/8 브릭 절연 DC/DC 텔레콤 전원 모듈 디지털 제어 레퍼런스 디자인
  • PMP23126 – 전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지
제품
  • UCC27624 – 4V UVLO 및 낮은 전파 지연을 지원하는 30V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 드라이버
  • UCC27614 – 4V UVLO 및 낮은 전파 지연을 지원하는 30V VDD, 10A/10A 싱글 채널 저압측 드라이버
  • UCC27511A – 5V UVLO, 분할 출력, 5V IN 처리를 지원하는 4A/8A 단일 채널 게이트 드라이버

콤팩트형 패키지로 높은 구동 강도와 낮은 전파 지연 제공하는 TI 저압측 게이트 드라이버를 이용해 전력 밀도와 효율을 극대화하세요

TI 하프 브릿지 드라이버는 향상된 구동 강도와 빠른 스위칭 특성을 이용해 AC/DC 또는 DC/DC 전력계에서 손실을 최소화해줍니다.

장점:

  • 단일 장치에서 여러 개의 전원 스위치를 구동하기 위한 듀얼 5A 채널.
  • 낮은 전파 지연으로 데드 타임 감소 및 효율성 향상.
  • 공급 전압 범위 확장을 통해 오버슈트 보호에 필요한 마진을 충분히 제공합니다.  
  • 추가 구성품 없이도 안정적인 과도 성능을 제공한 역전류 처리 기능. 
  • PCB(인쇄 회로 기판) 크기와 무게를 줄여주는 소형 패키지 옵션. 

주요 리소스

제품
  • UCC27624 – 4V UVLO 및 낮은 전파 지연을 지원하는 30V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 드라이버
  • UCC27614 – 4V UVLO 및 낮은 전파 지연을 지원하는 30V VDD, 10A/10A 싱글 채널 저압측 드라이버
  • UCC27531 – 8V UVLO, 35V VDD 및 분할 출력을 지원하는 2.5A/5A 싱글 채널 게이트 드라이버
하드웨어 개발
  • UCC27624DGNEVM – 듀얼 채널 30V, 5A 고속 저압측 게이트 드라이버용 UCC27624 평가 모듈
  • UCC27614EVM – 단일 채널 30V, 10A 고속 저압측 게이트 드라이버용 UCC27614 평가 모듈

파워트레인부터 난방 및 냉방 시스템에 이르기까지, TI의 저압측 게이트 드라이버는 크기와 무게를 희생하지 않고 안정성과 효율성을 제공합니다.

TI의 저압측 드라이버는 보다 우수한 드라이브 강도와 빠른 스위칭 특성을 바탕으로 차량 설계 전반에 걸쳐 손실을 최소화하고 신뢰도를 향상시켜줍니다.

장점:

  • 마이너스 전압 및 역전류 처리로 추가적인 구성 요소 없이 신뢰도를 높여줍니다. 
  • 보다 낮은 바이어스 전압에서 작동하는 5V 저전압 차단 기능으로 스위칭 주파수를 높이고 시스템 크기를 줄여줍니다.
  • 공급 전압 범위 확장을 통해 오버슈트 보호에 필요한 마진을 충분히 제공합니다.  
  • PCB(인쇄 회로 기판) 크기와 무게를 줄여주는 소형 패키지. 

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01407 – 차량용 400W, 48V 배터리 입력, 12V 출력 전원 레퍼런스 설계
  • TIDM-BIDIR-400-12 – 양방향 400V/12V DC/DC 컨버터 레퍼런스 디자인
제품
  • UCC27624-Q1 – 4V UVLO 및 낮은 전파 지연을 지원하는 차량용 30V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 드라이버
  • UCC27517A-Q1 – 5V UVLO 및 듀얼 입력 구조를 지원하는 오토모티브 4A/4A 단일 채널 게이트 드라이버
하드웨어 개발
  • UCC27624DGNEVM – 듀얼 채널 30V, 5A 고속 저압측 게이트 드라이버용 UCC27624 평가 모듈

TI의 GaN(질화 갈륨) 최적화된 저압측 게이트 드라이버를 사용해 보다 강력하고 정밀한 라이다 시스템을 설계하세요

TI의 GaN 저압측 드라이버 포트폴리오는 정밀하고 콤팩트한 레이저 펄스 생성 단계를 위한 좁은 출력 펄스와 최소한의 왜곡을 제공합니다.

장점:

  • 출력 펄스 폭 1.25ns와 펄스 왜곡 300ps로 보다 강력하면서 눈에 안전한 다이오드 펄스와 장거리 정밀 라이다 시스템을 구현합니다.
  • 소형 아웃라인 무연 패키지를 사용해 콤팩트한 공간 안에 더 많은 다이오드를 넣을 수 있습니다.
  • 출력을 분할함으로써 외부 저항기를 통해 구동 강도와 타이밍을 독립적으로 조정할 수 있습니다.
  • GaN 전원 스위치를 사용하는 모든 레이저 이미징 애플리케이션을 위한 오토모티브 인증 및 산업용 버전입니다. 

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01573 – LiDAR를 위한 나노초 레이저 드라이버 레퍼런스 설계
제품
  • LMG1025-Q1 – 좁은 펄스 애플리케이션용 5V UVLO를 갖춘 차량용 7A/5A 단일 채널 저압측 게이트 드라이버
  • LMG1020 – 나노 두 번째 입력 펄스에 5V UVLO를 지원하는 7A/5A 단일 채널 게이트 드라이버
  • UCC27611 – 4V UVLO 및 5V 조정 출력을 지원하는 4A/6A 싱글 채널 게이트 드라이버
하드웨어 개발
  • LMG1025-Q1EVM – LMG1025-Q1 GaN 저압측 드라이버 + GaN FET LiDAR 평가 모듈
  • LMG1020EVM-006 – LMG1020 GaN 저압측 드라이버 + GaN FET LiDAR 평가 모듈
기술 리소스

범용 제품부터 고성능 제품까지, TI의 저압측 게이트 드라이버 포트폴리오는 크기에 상관 없이 모든 가전제품을 안정적으로 구동해줍니다

TI의 저압측 드라이버는 부스트 역률 보정 단계, 싱글 스위치 초퍼, 또는 배터리 방전 스위치 용도로 소형 패키지를 적용해 향상된 신뢰도를 제공합니다. 

장점:

  • 모터 유도 과도 현상에 대한 신뢰도를 제공하는 마이너스 전압 처리 기능. 
  • 공급 전압 범위 확장을 통해 오버슈트 보호에 필요한 마진을 충분히 제공합니다.
  • PCB(인쇄 회로 기판) 크기와 무게를 줄여주는 콤팩트형 패키지. 
  • 5V를 비롯한 다양한 저전압 차단 옵션으로 전력 손실은 최소화하면서 주파수를 높여줍니다. 

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDM-02010 – HVAC용 디지털 인터리브 PFC를 사용한 듀얼 모터 제어 레퍼런스 설계
  • TIDA-010216 – 대용량 애플리케이션을 위한 저압측 MOSFET 제어를 지원하는 16s 배터리 팩 레퍼런스 설계
제품
  • UCC27517 – 5V UVLO 및 13ns 최소 전파 지연을 지원하는 4A/4A 싱글 채널 게이트 드라이버(SOT-23 패키지)
  • UCC27624 – 4V UVLO 및 낮은 전파 지연을 지원하는 30V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 드라이버
  • UCC27531 – 8V UVLO, 35V VDD 및 분할 출력을 지원하는 2.5A/5A 싱글 채널 게이트 드라이버

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
480W, <17mm, 얇은 프로필, 94% 효율, 빠른 과도 응답 AC/DC SMPS 레퍼런스 설계

TIDA-0149는 낮은 프로파일(17mm 높이), 94.1% 피크 효율, 높은 전력 밀도, 범용 입력, 24V DC, 480W 출력, 소비자 AC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계입니다. 회로는 UCC28063A에 기반한 프론트 엔드 2상 인터리브 전환 모드(TM) PFC(역률 보정)로 구성되어 있으며, PFC 인덕터 크기를 최소화하고 EMI 필터 요구 사항을 줄입니다. HB-LLC 절연 DC/DC 단계는 UCC256301 하이브리드 히스테리시스 제어 LLC 컨트롤러로 제어되므로 빠른 과도 응답을 보장하여 PFC 벌크 및 출력 (...)

레퍼런스 디자인
통합 전력 역률 보정을 사용한 단일 축 모터 제어 레퍼런스 디자인

이레퍼런스 설계는 단일 축 모터 제어 및 전력 역률 보정(PFC)을 단일 마이크로컨트롤러에 통합하기 위한 모범 사례를 보여줍니다. 이 관행은 가변 주파수 압축기, 특히 HVAC 시스템 설계 시 널리 사용됩니다. 이 구현은 무센서 FOC(자속 기준 제어) 알고리즘을 사용하여 TMS320F2805x 마이크로컨트롤러에서 PMSM(영구 자석 동기 모터)와 2상 인터리브 PFC를 구동하도록 최적화되어 있습니다. FOC 알고리즘은 광범위한 속도에서 효율성을 유지하며, 모터의 동적 모델을 처리하여 과도 상에 따른 토크 변화를 고려합니다.

레퍼런스 디자인
양방향 400V/12V DC/DC 컨버터 레퍼런스 디자인

The Bidirectional 400V-12V DC/DC Converter Reference Design is a microcontroller-based implementation of an isolated bi-directional DC-DC converter.  A phase shifted full-bridge (PSFB) with synchronous rectification controls power flow from a 400V bus/battery to the 12V battery in step-down (...)

저압측 드라이버 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.