절연

더 낮은 시스템 비용으로 더 높은 신뢰성의 절연을 통해 안전성 향상

갈바닉 절연을 위한 기술은 무엇입니까?

갈바닉 절연은 전기적으로 두 영역을 분리하여 전원이나 신호가 신체에 위험을 끼치지 않고 장애물을 넘어 전달되는 동시에 접지 전위차를 방지하고 잡음 내성을 향상시키는 방법입니다. 견고한 정전식 SiO2 절연 장벽, 통합 IC 변압기 기반 자기 절연을 비롯한 TI의 독점 절연 기술 포트폴리오는 성능에 영향을 주지 않으면서 VDE(Verband der Elektrotechnik), CSA(캐나다 표준 협회) 및 UL(Underwriters Laboratory) 표준을 초과 달성하는 데 도움이 됩니다.

높은 신뢰도와 합리적인 가격대의 절연을 통한 고전압 설계 과제 해결

고전압 설계는 고유한 과제를 안고 있습니다. TI의 자기 및 정전식 절연 기술이 EV, 그리드 인프라, 공장 자동화 및 모터 드라이브 애플리케이션의 절연 시스템에 더 낮은 시스템 비용으로 더 뛰어난 수명을 제공하는 방법을 알아보십시오. 

백서 보기

TI의 절연 기술의 이점

checkmark

시스템의 뛰어난 견고함과 안정성

TI의 고전압 절연 제품 포트폴리오는 낮은 지연 시간, 탁월한 공통 모드 과도 내성, 강력한 성능을 가지고 있습니다.

checkmark

저렴한 시스템 비용

TI의 절연 기술은 재료 사양서를 줄이고 시스템 비용을 낮추며 솔루션 크기를 크게 개선할 수 있습니다. 

checkmark

확장성 

TI의 패키징 혁신과 전 세계 소유의 제조 풋프린트는 더 많은 아날로그 IC 기능에 기능적, 기본적, 강화된 절연 기능을 제공하는 데 도움이 됩니다.

근본적으로 다른 설계

절연의 영향은 가시적이지만 TI에서는 개선해야 할 여지가 있음을 알고 있습니다. 이 짧은 비디오를 시청하여 절연 설계의 최전선에서 신뢰성과 경제성을 유지하기 위해 무엇이 진화해야 하는지 알아보십시오. 

지금 시청하기

거의 한 세기 동안 혁신을 실현

주요 절연 제품

Opto 에뮬레이터 ISOM8110 활성 CTR 100%~155%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터
무접점 릴레이 TPSI2140-Q1 활성 오토모티브 1,200V, 50mA, 2mA 애벌랜치 등급 절연 스위치
절연 비교기 AMC23C12 활성 빠른 응답, 강화 절연, 윈도우 콤퍼레이터, 조정 가능 임계치 및 래치 기능
절연 전원 모듈(일체형 변압기) UCC14240-Q1 활성 오토모티브, 2.0W, 24Vin, 25Vout 고밀도 > 3-kVRMS 절연 DC/DC 모듈

주요 절연 레퍼런스 설계

레퍼런스 디자인
솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계용 과전류 및 과열 보호 기능

이 레퍼런스 설계에서는 솔리드 스테이트 릴레이에 대해 과전류 및 과열 보호 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계에는 TPSI3050-Q1 5kVRMS 강화 절연 스위치 드라이버가 포함되어 있습니다. TPSI3050-Q1 장치는 2차측으로 신호와 전원을 전달하면서 라미네이트 변압기를 통합해 절연을 구현합니다. 따라서 절연 바이어스 전원 공급 장치가 전혀 필요하지 않습니다. 또한, TPSI3050-Q1 장치는 고압(HV) 측에 위치한 외부 회로에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 최대 4A 부하 조건으로 최대 500V (...)

레퍼런스 디자인
통합 변압기 레퍼런스 설계로 차량 SPI 프로그래밍 가능한 게이트 드라이버 및 바이어스 공급 장치

이 레퍼런스 디자인은 트랙션 인버터 및 온보드 충전기에서 전력 스위치를 위한 절연 바이어스 전원 및 절연 게이트 드라이버를 제공합니다. 바이어스 전원과 드라이버는 모두 800VDC 버스 애플리케이션에 필요한 높은 절연(1분 동안 3kV RMS)을 제공합니다. 절연 바이어스가 24VDC에 +15V 및 -5V 게이트 드라이브 바이어스를 제공합니다. 절연 드라이버는 이러한 고전력 스위치를 신속하게 켜고 끄는 데 필요한 높은 전류(최대 30A 피크)를 제공하며 고급 보호 기능을 제공합니다. PMP22817은 또한 조정된 24V를 제공하는 (...)

레퍼런스 디자인
고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
이 레퍼런스 설계에서는 정확한 대칭 및 비대칭 절연 누설 감지 메커니즘과 절연 저항 감지 메커니즘을 허용하는 전기 브리지 DC-IM(DC 절연 모니터링) 방법을 사용합니다. TI는 핫 사이드에 외부 전원 공급 장치 없이 절연을 지원하는 차세대 절연 증폭기 및 스위치를 선보입니다. 따라서 MCU는 콜드 사이드에서 절연 장치에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 절연 모니터링 진단은 전원 변환 또는 충전 프로토콜 MCU가 직접 처리할 수 있습니다.

고전압 설계 계속

안정적이고 합리적인 가격의 절연 기술은 고전압 응용 분야에서 작업할 때 발생하는 몇 가지 고유한 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 고전압 기술 페이지로 이동하여 전력 변환, 전류 및 전압 감지, 절연, 실시간 제어 기술에 대해 자세히 알아보고 차세대 고전압 설계에 TI를 선택할 때의 이점을 살펴보십시오.