Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

가장 작은 솔루션 크기와 최상의 이미지 품질을 이루실 수 있도록

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 디스플레이 전원 포트폴리오에는 LCD 디스플레이 바이어스, 레벨 시프터, 및 감마 버퍼 및 OLED 전원 공급장치가 포함되어 있습니다. 이러한 디바이스 전력 손실을 최소화하면서 매우 높은 효율을 활성화 및 개인용 전자 제품, 산업용 및 오토모티브 애플리케이션에서는 최상의 화질을 끌어낼 수 있도록 지원합니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

AMOLED 바이어스 전원 공급 장치

AMOLED 바이어스 전원 공급 장치는 효율성을 유지하면서도 우수한 대비율과 색 영역을 제공하도록 설계되었습니다. 장치는 1인치 웨어러블 솔루션에서 노트북 패널까지의 화면 크기를 포괄합니다.

LCD 바이어스 전원 공급 장치

LCD 바이어스 전원 솔루션은 디스플레이 패널의 게이트 및 소스 드라이버에 전원을 공급하기 위해 AVDD, +/-AVDD, VGH, VGL과 같은 필수 레일을 제공합니다.

LCD 레벨 시프터

레벨 시프터는 일반적으로 비-GIP 디스플레이보다 더 좁은 스크린 베젤을 실현하는 비용 효율적인 게이트 인 패널(GIP) 디스플레이 기술을 지원합니다.

LCD 감마 및 VCOM 버퍼

프로그래머블 감마 버퍼는 더 정확한 색 재현을 위해 디스플레이 컬러 커브를 셰이핑합니다.

관련 카테고리
백라이트 LED 드라이버

TI의 고효율, 고전력, 공간 최적화한 무료 백라이트 솔루션 포트폴리오의 엣지 조명과 직접 조명의 TFT 디스플레이 보기.

기술 리소스

Application note
Application note
How to Calculate the Output Voltage Ranges of the Charge Pumps in the TPS65150
TPS65150에서 충전 펌프의 출력 전압 범위를 예상하는 방법을 알아보세요. 각 충전 펌프의 출력 전류는 25mA 미만이고, 원리는 동일한 충전 펌프 토폴로지를 사용하는 모든 장치에 적용됩니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
스트컨버터의 전력계 기본 계산 (Rev. D)
이 애플리케이션 노트는 통합 스위치가 있고 연속 전도 모드에서 작동하는 IC로 제작된 부스트 컨버터의 전력계 계산을 위한 방정식을 제시합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Customizing your TPS6510x/TPS6514X
외부 회로를 사용하여 TPS6510x 및 TPS6514x 트리플 출력 전원 공급 장치의 양극 및 음극 충전 펌프의 출력 전압 기능을 개선하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

평가 보드
TPS65150 통합 VCOM을 지원하는 낮은 Vin LCD 전원 공급 장치(바이어스) 평가 모듈

The TPS65150 offers a very compact and small power supply solution that provides all three voltages required by thin film transistor (TFT) LCD displays. With an input voltage range of 1.8 V to 6 V, the device is ideal for notebooks powered by a 2.5 V or 3.3 V input rail or monitor applications with (...)

평가 보드
TPS65131 - 양극 및 음극 출력 DC-DC 컨버터용 평가 모듈
The TPS65131EVM-839 is an evaluation tool for the TPS65131 Positive and Negative Output DC-DC Converter for general-purpose split-rail supplies, industrial applications and LCD or OLED displays. The evaluation module can accept input voltages in range of 2.7 V to 5.5 V and delivers by default 8 V (...)
평가 보드
TPS65100 평가 모듈
TPS65100EVM-030은 TFT LCD 디스플레이용 TPS6510x 멀티 채널 전원 공급 장치를 위한 평가 툴입니다. 평가 모듈은 2.7V~5.8V 범위의 입력 전압과 10V, -5V 및 23V 전원을 받아서 TFT 디스플레이에 전원을 공급할 수 있습니다. 레지스터 피드백 네트워크를 변경하여 다른 전압을 조정할 수 있습니다. 또한 TPS6510x는 VCOM 버퍼 전압과 통합 3.3V LDO 컨트롤러를 제공합니다.

LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.