7세그먼트 또는 도트 매트릭스 LED로 간단한 상태 표시를 추가하거나 HMI(Human Machine Interface) 애플리케이션을 위한 다채로운 색상의 반응성 LED 패턴을 구현하려고 하십니까? 각 요구 사항을 충족하기 위해 독립적인 조광 제어를 사용하거나 사용하지 않는 유연한 옵션이 있습니다. TI의 포트폴리오를 살펴보고 통신 인터페이스 요구 사항에 맞는 RGB LED 드라이버를 찾고, 더 높은 밝기 균일성을 구동하며, 매우 정밀한 조광을 제공하는 포트폴리오를 찾아보세요.
카테고리별로 찾아보기
드라이버 유형별 선택
신제품
기술 리소스
비디오 시리즈
RGB LED 드라이버
이 교육에서는 LED 드라이버가 자율적으로 작동할 수 있게 해주는 RGB LED 및 고유한 RGB LED 기능에 대한 중요한 개념을 설명합니다.
기술 기고문
5분 내에 LED 매트릭스 애플리케이션을 지원하는 LP586x 장치 마스터
이 문서에서는 설정, 조광 구성, 데이터 새로 고침 모드 및 더 많은 기술 리소스 링크를 포함하여 LP586x 디바이스와 관련된 자주 묻는 질문에 대한 답을 제공합니다.
기술 기고문
LP50xx 장치를 5분 내에 마스터
이 문서는 설정, 컬러 혼합 및 샘플 코드 링크를 포함하여 LP50xx 장치에 관한 자주 묻는 질문에 대한 답을 제공합니다.
설계 및 개발 자료
레퍼런스 디자인
다양한 LED 링 조명 패턴 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 LP5024 LED 드라이버 2개를 사용하여 생생한 조명 패턴을 생성하는 LED 링으로 인간-기계 인터페이스 시나리오를 구현합니다. 설계는 복잡한 조명 패턴과 정전압 공급 장치를 사용하는 최종 장비의 일반적인 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다. 또한 이 설계는 동적 주변광 감지 시 조명 패턴 대비율에 영향을 주지 않고 아날로그 조광을 사용하여 LP5024 밝기를 조정할 수 있습니다.
레퍼런스 디자인
근접 감지 및 LED 애니메이션을 지원하는 정전식 터치 기반 사용자 인터페이스 레퍼런스 설계
TIDA-01559는 MSP430FR2522 MCU 및 LP5569 장치를 사용하는 HMI(인간 기계 인터페이스) 레퍼런스 설계로, 대기 전력 소비가 매우 낮고 LED 엔진 제어를 통해 MCU의 리소스를 오프로드할 수 있습니다. 이 솔루션은 우수한 EMI 성능과 습기 내성을 갖춘 저전력 소비 HMI가 필요한 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. 예를 들어 주방 배기 후드, 렌지 탑, 냉장고에 사용됩니다.
레퍼런스 디자인
햇빛에 대한 내성을 갖춘 넓은 범위(1.6 미터에서 120° FoV) 근접 감지 레퍼런스 설계
넓은 FOV(시야)의 근접 감지가 많은 애플리케이션에서 사람을 감지하는 데 점점 더 널리 이용되고 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 광학 ToF(Time of Flight) 기술을 사용하여 작고 비용 효율적인 근접 센서 시스템을 구축합니다. 외부 NIR LED 3개를 갖추고 있는 단일 근접 및 거리 센서 AFE(OPT3101)와 포토다이오드 센서 1개가 총 120°의 넓은 FoV를 커버하고 사람이 활동하는 정확한 거리를 출력합니다.