낮은 EMI

방출을 줄여 시스템 비용을 낮추고 EMI 표준을 빠르게 충족합니다.

고주파와 저주파에서 EMI를 줄이는 기능은 무엇입니까?

EMI(전자기 간섭)는 전자 시스템, 특히 새로운 차량용, 산업용 애플리케이션에서 그 중요성이 늘어나고 있는 중요한 요건입니다. EMI를 낮출 수 있도록 설계하면 개발 주기 시간을 크게 줄일 수 있으며 보드 공간과 솔루션 비용도 절약할 수 있습니다. TI는 모든 주파수 대역에서 EMI를 낮추는 여러 기능과 기술을 제공합니다.

전원 공급 장치의 EMI 감소를 위한 시간 절약 및 비용 효율적인 혁신

전자 시스템의 밀도가 높아지고 상호 연결됨에 따라 EMI의 영향을 줄이는 것이 점점 더 중요한 시스템 설계 고려사항이 되었습니다. 이 백서에서는 스위치 모드 전원 공급 장치의 EMI를 살펴보고 산업 표준 EMI 테스트를 빠르고 쉽게 통과할 수 있도록 기술적 예시를 제공합니다.

백서 보기

낮은 EMI를 위한 TI 기술의 이점

checkmark

향상된 필터 크기 및 비용

고급 확산 스펙트럼 및 활성 EMI 억제 기술로 생성된 EMI의 영향을 줄입니다.

checkmark

설계 시간 및 복잡성 감소

플립 칩 패키지, 커패시터 통합, 고급 게이트 드라이버 기술로 소스에서 생성된 노이즈를 근본적으로 줄일 수 있습니다.

저 EMI 전원 공급 장치 설계

EMI 설계는 쉽지 않지만 우리가 도와드리겠습니다. 이 포괄적인 교육 시리즈에서는 전도 및 방사 EMI 요구 사항을 충족하는 효율적인 전원 공급 장치를 설계할 수 있는 더 쉬운 방법을 보여줍니다.

동영상 시리즈 보기
DC/DC 레귤레이터에서 낮은 EMI에 대한 엔지니어 가이드

DC/DC 레귤레이터에 대한 EMI 관리 및 완화 기술에 대한 개요

eBook 보기

주요 저 EMI 제품

DC/DC 컨트롤러 LM25149 활성 초저 IQ 및 통합된 활성 EMI 필터가 있는 42V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러
USB Type-C 및 USB 전원 공급 IC TPS25850-Q1 활성 열 관리를 지원하는 2.2MHz, 저 EMI, 듀얼, 3A USB Type-C 충전 포트 컨버터
절연 전원 모듈(일체형 변압기) UCC14240-Q1 활성 오토모티브, 2.0W, 24Vin, 25Vout 고밀도 > 3-kVRMS 절연 DC/DC 모듈
DC/DC 컨버터 LMQ66430 활성 3.5µA IQ를 지원하는 36V, 1A 저 EMI 동기 스텝다운 컨버터
전원 공급 필터 IC TPSF12C1-Q1 활성 단상 시스템용 오토모티브 공통 모드 활성 EMI 필터(AEF)
전원 공급 필터 IC TPSF12C3-Q1 활성 3상 시스템용 오토모티브 공통 모드 활성 EMI 필터(AEF)

저 EMI에 대한 주요 레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
차량용 CISPR 25, 클래스 5 배출용 절연 5V 바이어스 전원 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 차량용, CIPSR 25, 클래스 5, EMC 테스트 표준을 통과하기 위해 고주파, 강화 5kVRMS 절연, 5V 바이어스 DC/DC 컨버터 모듈에 필요한 EMI 완화 기법을 보여줍니다. 이 설계는 2.65mm 높이 SOIC-16 패키지 솔루션에 변압기, 제어 및 전력계가 통합된 500mW 고효율 바이어스 전원을 제공합니다.  일반적인 바이어스 예로는 트랙션 인버터, 온 보드 충전기, 배터리 관리 시스템, 인포테인먼트, 충전 케이블 및 PTC 히터의 설계에 사용되는 디지털 아이솔레이터, 전압 및 전류 센싱, (...)
레퍼런스 디자인
CISPR 25 클래스-5 2.2MHz 정격 30W 차량용 이중 USB Type-C® 충전기 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 이중 15W 출력의 차량용 USB Type-C® 충전기를 위한 EMI 최적화 설계입니다. TPS25850-Q1은 DC/DC 레귤레이터 및 포트 컨트롤러로 사용됩니다. 스위칭 주파수는 2.2MHz입니다. 프론트 엔드 필터는 엄격한 CISPR 25 클래스 5 전도 전자기 간섭(EMI) 표준을 통과하도록 설계되었으며 PCB 레이아웃이 최적화되었습니다. 이 레퍼런스 설계는 이미 CISPR 25 클래스 5 전도 EMI 표준에 대한 테스트를 거쳐 고객의 설계 시간을 단축했습니다.
레퍼런스 디자인
단일 계층 TO-247 폼 팩터에서 3.3V 1A, 저 EMI, 92% 효율 DC/DC 모듈 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 주요 가전 제품 애플리케이션의 LDO(저손실 레귤레이터)를 대체하는 TPS54202를 사용한 15mm x 20mm, 92% 효율, 낮은 전자기 간섭(EMI) DC/DC 모듈을 보여줍니다. 고효율로 인해 히트 싱크가 필요하지 않으므로 더 작고 저렴한 솔루션을 만들 수 있습니다. 고전류 기능으로 추가 기능(WiFi, 센서 등)을 추가할 수 있습니다. 고효율 및 낮은 전류 소비는 엄격한 에너지 등급을 달성하는 데 도움이 됩니다.

이러한 다른 전력 추세에 대해 자세히 알아보기

더 작은 공간에서 더 많은 전력을 공급하여 시스템 비용을 절감하고 시스템 기능을 향상시킵니다.

시스템 성능을 저하시키지 않으면서 배터리 수명과 보관 시간을 연장합니다.

절연 최고의 작동 전압과 안정성으로 안전을 높입니다.

전력 무결성과 신호 무결성을 높여 시스템 수준의 보호 수준과 정확도를 개선합니다.