DC/DC switching regulators
모든 애플리케이션을 위한 TI의 확장 가능하고 정밀한 DC/DC 전원 솔루션으로 효율성을 극대화하십시오.
카테고리별로 찾아보기
외부 FET와 인덕터를 사용하는 DC/DC 컨트롤러는 전력을 많이 소모하고 열 관리가 까다로운 애플리케이션에 적합한 전압 조정 기능을 제공합니다.
DC/DC 컨버터는 컨트롤러와 FET를 통합한 구조로, 외부 인덕터를 사용하여 유연하고 편리하게 사용할 수 있는 전압 조정 기능을 제공합니다.
관련 카테고리
신제품
Automotive, 42V synchronous buck controller with constant current and constant voltage regulations
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.455
4-V to 16-V input, 20-A, PMBus, synchronous step-down converter
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.61
TI의 DC/DC 스위칭 레귤레이터를 선택하는 이유
신뢰할 수 있는 광범위한 장치 포트폴리오
한 공급업체에서 벅, 부스트, 벅-부스트, 다중 위상 및 프로그래머블 솔루션을 포함한 광범위한 포트폴리오를 제공하므로 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
낮은 EMI
TI의 스위칭 레귤레이터는 차량용 및 산업용 애플리케이션의 EMI를 최소화하여 중요한 주파수 대역에서 설계 복잡성과 솔루션 비용을 줄입니다.
저잡음
TI의 저잡음 스위칭 레귤레이터는 높은 효율로 매우 깨끗한 전력을 공급하므로 의료 및 오디오 애플리케이션에서 정밀한 성능을 구현할 수 있습니다.
소형
높은 스위칭 효율성으로 공간이 제약된 애플리케이션에도 매우 중요한 소형 고밀도 설계가 가능합니다.
기술 리소스
Switching regulator fundamentals (Rev. C)
DC/DC 스위칭 레귤레이터 비디오 시리즈
DC/DC 스위칭 레귤레이터로 저잡음 및 저 EMI 성능 달성하기
설계 및 개발 자료
WEBENCH® Power Designer
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)