카테고리별로 찾아보기
유형 선택
벅 모듈(통합 인덕터)
벅-부스트 및 인버팅(통합 인덕터)
부스트 모듈(통합 인덕터)
관련 카테고리
신제품
5.5V input, 6A step-down power module with integrated inductor and I2C interface in QFN
대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.49
MagPack ™ 패키징 기술 및 전원 양호를 지원하는 5.5V, 5.5A, 2.4MHz 동기식 부스트 전원 모듈
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.5
전원 모듈의 이점
소중한 보드 공간 확보
3D 통합 기술을 사용하는 단일 패키지에 FET, 컨트롤러, 인덕터 및 패시브를 통합하는 모듈로 더 높은 전력 밀도를 달성하고 전체 솔루션 크기를 줄입니다.
출시 시간 단축
EMI 요구 사항을 충족하고 개별 솔루션에 비해 최대 45% 전원 설계 노력을 줄이는 편리한 모듈을 통해 외부 부품 소싱이 필요하지 않으므로 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
시스템 손실 최소화
전원 공급 장치를 부하에 더 가깝게 제공하여 보드 및 시스템 손실을 줄이는 모듈을 통해 동급 최고의 효율성을 실현하십시오.
기술 리소스
전원 모듈의 가치 살펴보기
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A)
설계 및 개발 자료
Create customized power supply and active filter circuits
WEBENCH® Circuit Designer creates customized power supply and active filter circuits based on your system requirements. The environment gives you end-to-end selection, design, and simulation capabilities that save you time during all phases of the analog design process.
Utilize our tools to help (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)