PoE(Power Over Ethernet) 솔루션

PoE 설계 상호 운용성 및 유연성을 위한 PSE 및 PD

parametric-filter모든 제품 보기
TI PoE(Power over Ethernet) IC는 이더넷 케이블을 통해 간편하게 전원을 공급하려는 고객에게 높은 상호 운용성, 신뢰성, 편의성 및 완전한 시스템 솔루션이라는 장점을 제공합니다. TI는 이더넷 스위치 설계자를 위한 구성 가능한 시스템 펌웨어 솔루션(FirmPSE)과 상호 운용 가능한 PD(Power Device) 및 PSE(Power Sourcing Equipment) 컨트롤러 포트폴리오를 제공합니다. 또한 PoE 1 및 PoE 2 로고가 있는 시스템을 구현할 수 있는 PoE Ethernet Alliance 인증 설계의 전체 포트폴리오를 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

기술 리소스

Technical article
Technical article
The ABCs and 123s of PoE
PoE 조항 및 Ethernet Alliance 로고 프로그램을 비롯한 PoE 산업 표준에 대해 자세히 알아보십시오. 
document-pdfAcrobat PDF
비디오
비디오
PoE 인증 프로그램 소개
이 비디오를 시청하여 Ethernet Alliance 인증 프로그램에 대한 개요와 PoE 고객이 PoE 설계를 진정한 플러그 앤 플레이로 사용하는 방법을 알아보십시오.
비디오 시리즈
비디오 시리즈
PoE(이더넷 전원 장치) 교육 시리즈
초보 사용자와 숙련된 사용자가 흥미롭게 볼 수 있는 PoE 비디오 시리즈를 통해 이더넷 연결 완제품에 전원을 공급하는 PoE 기술에 대한 개요를 확인하십시오.

주요 애플리케이션 알아보기

조명
조명 애플리케이션에 PoE를 추가하고 인텔리전트 빌딩 시스템의 수준을 한 단계 끌어올리세요
건물 자동화
IoT(사물 인터넷) 애플리케이션에 PoE를 추가해 더 스마트하고 효율적인 그리드를 구현합니다
유선 네트워킹
TI의 Ethernet Alliance 인증 PoE 지원 장치를 통해 유선 네트워크의 케이블 연결 요구 사항과 복잡성을 줄이세요

조명 애플리케이션에 PoE를 추가하고 인텔리전트 빌딩 시스템의 수준을 한 단계 끌어올리세요

인텔리전트 빌딩 설계에서 PoE는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 보다 폭넓은 유연성으로 설치 비용이 절감되고, 60V 미만 전압으로 전기 기술자가 필요하지 않고 플러그 앤 플레이 기능을 지원합니다
  • 네트워크 연결된 조명 - 각 조명 기구별로 고유한 IP 주소가 있어 인텔리전트 조명 제어가 가능합니다
  • 달성 가능한 낮은 대기 전략 모드로 조명이 꺼져 있는 동안에도 센서 및 기타 인텔리전스 기능은 켜 둘 수 있고 신속하게 켤 수 있습니다

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01463 – IEEE802.3bt PoE(Power Over Ethernet)를 사용한 연결된 LED 조명 레퍼런스 설계
제품
  • TPS23881 – 200mΩ RSENSE를 지원하는 4페어, 타입 4, 8채널 PoE PSE 
  • TPS2372 – 자동 MPS 및 오토클래스를 갖춘 IEEE 802.3bt PoE 고전력 PD 인터페이스
  • TPS2373 – 고급 시작의 IEEE 802.3bt PoE 고전력 PD 인터페이스
기술 리소스
설계 툴 및 시뮬레이션
  • PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

IoT(사물 인터넷) 애플리케이션에 PoE를 추가해 더 스마트하고 효율적인 그리드를 구현합니다

IoT 애플리케이션은 인프라 전반에 걸쳐 더 많은 정보와 연결성을 제공해 리소스와 비용을 절감합니다. PoE는:

  • 더 신속하고 더 간편한 저전압 설치를 통해 비용을 절감합니다
  • 향상된 유연성과 제어 능력을 제공하기 때문에 전기 기술자의 도움 없이도 장치를 이동하고 다시 연결할 수 있습니다
  • 더 높은 전력을 위한 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.3bt 표준으로 보다 향상된 기능을 제공합니다

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDM-TM4C129POE – TM4C129POE 커넥티드 IoT를 위한 PoE(Power Over Ethernet®) 레퍼런스 디자인
  • TIDM-1018 – 산업용 게이트웨이를 위한 PoE(Power Over Ethernet®) 레퍼런스 설계
  • TIDA-010083 – 머신 비전 카메라 및 비전 센서를 위한 고밀도 절연 PoE 및 GigE 레퍼런스 설계
제품
  • TPS23753A – 향상된 ESD 순간 보상을 지원하는 IEEE 802.3-2005 PoE 인터페이스 및 절연형 컨버터 컨트롤러
  • TPS23755 – No-Opto 플라이백 DC-DC 컨트롤러가 없는 IEEE 802.3at PoE PD
  • TPS23758 – No-Opto 동기화 플라이백 DC-DC 컨트롤러가 없는 IEEE 802.3at PoE PD

TI의 Ethernet Alliance 인증 PoE 지원 장치를 통해 유선 네트워크의 케이블 연결 요구 사항과 복잡성을 줄이세요

TI의 전력 소싱 장비와 전원 공급 장치 집적 회로는 다음과 같은 기능으로 유선 인터넷의 수준을 한 단계 높여줍니다.

  • 시스템 통합을 지원해 대체 전원을 사용할 수 없는 경우 전원이 공급되는 장치를 배치할 수 있도록 합니다
  • 시스템 설치 및 케이블 연결 비용을 대폭 절감해 줍니다
  • 장치 간 상호운용성을 보장합니다

 

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDM-1018 – 산업용 게이트웨이를 위한 PoE(Power Over Ethernet®) 레퍼런스 설계
  • TIDA-050026-23881 – 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계
제품
  • TPS23881 – 200mΩ RSENSE를 지원하는 4페어, 타입 4, 8채널 PoE PSE 
  • TPS23882 – SRAM 및 200mΩ RSENSE를 지원하는 타입 3 2-페어 8채널 PoE PSE 컨트롤러
  • TPS23861 – 자율 모드를 지원하는 2페어, 타입 2, 4채널 PoE PSE

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계에서는 PoE(이더넷을 통한 전력 공급) 애플리케이션용 타입 4(PoE 2, 4페어) 24포트 이더넷 스위치를 보여줍니다. IEEE 802.3bt(PoE 2) 애플리케이션의 경우 포트당 최대 90W, 비표준 애플리케이션의 경우 포트당 최대 120W를 전송할 수 있습니다. MSP430F523x 및 MSPM0G1107x 제품군을 기반으로 하는 이 설계를 위한 FirmPSE 시스템 소프트웨어는 시스템과의 실시간 통신 및 펌웨어 사용자 지정을 가능하게 함으로써 시장 출시 시간을 단축하고 소중한 소프트웨어 리소스를 (...)

레퍼런스 디자인
Type 3 IEEE802.3bt 지원 능동 클램프 순방향 컨버터 PoE 구동 장치 레퍼런스 디자인
이 TI 레퍼런스 설계에서는 PoE를 통한 전력 디바이스(PD)용 타입 3, 클래스 6, 51W 능동 클램프 순방향 컨버터를 보여줍니다. TPS23730 PD 컨트롤러는 PWM 컨트롤러를 포함하면서 동시에 감지 및 분류 기능을 제공합니다. 이 설계에서는 37V~57V PoE 입력을 받고, IP 네트워크 카메라 및 무선 액세스 지점 같은 애플리케이션 용도로 5V 레일을 출력합니다. 
레퍼런스 디자인
머신 비전 카메라 및 비전 센서를 위한 고밀도 절연 PoE 및 GigE 레퍼런스 설계
PoE(Power over Ethernet)는 데이터 전송률이 높은 롱 리치 케이블 하나에 전력과 데이터를 결합하여 쉽고 안정적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 조합을 이용하면 PoE를 머신 비전 카메라, 비전 센서와 같은 소형 디바이스 용도로 적합하게 사용할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계에서는 1Gb/s의 물리적 계층 및 고효율 절연 전원 솔루션을 비롯한 완전한 PoE 전동 장치(PD)를 27 x 27mm의 매우 작은 폼 팩터로 구현합니다.

PoE(Power Over Ethernet) 솔루션 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.