전동 장치

PD는 IEEE 802.3af, IEEE802.3at 및 802.3bt의 전력 요구 사항을 충족

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 PD(전동 장치) 제품은 동급 최고의 제품입니다. TI는 IEEE 802.3af, 802.3at 및 802.3bt 표준에 대한 완전한 포트폴리오를 제공하며, 광범위한 레퍼런스 디자인 포트폴리오를 통해 손쉬운 PoE 설계를 지원합니다.

카테고리별로 찾아보기

기능별 선택

주요 레퍼런스 디자인 살펴보기

기술 리소스

Application note
Application note
PoE PD Schematic Review Guidelines
PoE 회로도를 한 번에 한 구성 요소씩 검토할 수 있는 방법을 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
PoE Powered Devices Layout Review Guide
최적의 성능을 위해 PoE 레이아웃을 검토하는 방법을 알아보십시오. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
PoE Powered Devices Debug Guidelines
PoE 설계를 디버그하고 근본 원인을 좁히는 방법을 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

영상 감시
PoE 지원 기술을 적용한 TI의 장치는 IP(인터넷 프로토콜) 네트워크 카메라 설계에서 기능성을 높여줍니다.
원격 회의 및 통합 커뮤니케이션
IP(인터넷 프로토콜) 네트워크 카메라에 PoE 기술을 추가하고 원격 회의의 수준을 한 단계 높이세요
무선 액세스 포인트
PoE 기술을 지원하는 장치로 연결성의 미래를 실현하세요

PoE 지원 기술을 적용한 TI의 장치는 IP(인터넷 프로토콜) 네트워크 카메라 설계에서 기능성을 높여줍니다.

동영상 감시 시스템은 장소와 사람을 안전하게 지켜주고, IP 네트워크 카메라 같은 구성 요소가 포함되는 경우가 많습니다. 개발이 빠르게 진행됨에 따라 더 높은 전력과 더 낮은 비용에 대한 필요성이 그 어느 때보다 더 크게 부각되고 있습니다. TI 장치 솔루션은 PoE 기술을 지원하기 때문에 경쟁력 있는 가격에 다양한 기능을 추가할 수 있습니다.

주요 리소스

제품
  • TPS23730 – 고효율 DC-DC 컨트롤러를 지원하는 IEEE 802.3bt 유형 3 클래스 1-6 PoE 2 PD
  • TPS23731 – No-Opto 플라이백 DC-DC 컨트롤러가 없는 IEEE 802.3bt 유형 3 클래스 1-4 PoE PD
  • TPS23734 – 고효율 DC-DC 제어를 지원하는 IEEE 802.3bt 유형 3 클래스 1-4 PoE PD
하드웨어 개발
  • TPS23730EVM-093 – IEEE802.3bt 타입 3 PoE PD 애플리케이션용 TPS23730 평가 모듈
  • TPS23731EVM-095 – TPS23731 IEEE802.3bt 타입 3 클래스 4 PoE PD 애플리케이션 평가 모듈
  • TPS23734EVM-094 – TPS23734 IEEE802.3bt 타입 3 클래스 4 PoE PD 애플리케이션 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
  • PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

IP(인터넷 프로토콜) 네트워크 카메라에 PoE 기술을 추가하고 원격 회의의 수준을 한 단계 높이세요

IP 전화 시스템에는 유연하고 효율적인 전원, 그리고 더 많은 전력을 요구하는 다양한 입력 인터페이스 구성 등 두 가지가 필요합니다.

TI의 PoE 지원 장치와 이를 지원하는 레퍼런스 설계는 최대 71W까지 도달할 수 있어 IP 전화 시스템, 화상 회의 시스템, USB 포트, 전원 액세스리 및 인터페이스를 포함해 어떤 베이스 또는 시스템의 요구도 충족할 수 있습니다.

주요 리소스

제품
  • TPS2378 – AUX 제어를 제공하는 IEEE 802.3at PoE 고전력 PD 인터페이스
  • TPS2373 – 고급 시작의 IEEE 802.3bt PoE 고전력 PD 인터페이스
  • TPS23753A – 향상된 ESD 순간 보상을 지원하는 IEEE 802.3-2005 PoE 인터페이스 및 절연형 컨버터 컨트롤러
하드웨어 개발
  • TPS2378EVM-105 – TPS2378 평가 모듈
  • TPS2373-4EVM-758 – IEEE802.3bt PoE PD 애플리케이션을 위한 TPS2373-4 평가 모듈
  • TPS23753AEVM-004 – TPS23753AEVM-004 3.3Vout 10W IEEE 802.3-2005 호환 PD 컨트롤러, PS 컨트롤러 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
  • PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

PoE 기술을 지원하는 장치로 연결성의 미래를 실현하세요

효율적인 PoE 전송 기능을 갖춘 최신 WLAN(무선 근거리 통신망)/Wi-Fi® 액세스 포인트로 고속 연결에 액세스하고 가장 빠른 최신 Wi-Fi 표준을 사용할 수 있습니다. PoE 기술을 지원하는 TI 장치는 낮은 대기 전력, 유연한 전력 공급 수준 및 다운스트림 데이지 체인을 구현합니다.

주요 리소스

제품
  • TPS23730 – 고효율 DC-DC 컨트롤러를 지원하는 IEEE 802.3bt 유형 3 클래스 1-6 PoE 2 PD
  • TPS23731 – No-Opto 플라이백 DC-DC 컨트롤러가 없는 IEEE 802.3bt 유형 3 클래스 1-4 PoE PD
  • TPS23734 – 고효율 DC-DC 제어를 지원하는 IEEE 802.3bt 유형 3 클래스 1-4 PoE PD
하드웨어 개발
  • TPS23730EVM-093 – IEEE802.3bt 타입 3 PoE PD 애플리케이션용 TPS23730 평가 모듈
  • TPS23731EVM-095 – TPS23731 IEEE802.3bt 타입 3 클래스 4 PoE PD 애플리케이션 평가 모듈
  • TPS23734EVM-094 – TPS23734 IEEE802.3bt 타입 3 클래스 4 PoE PD 애플리케이션 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
  • PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

설계 및 개발 자료

평가 보드
TPS23731 IEEE802.3bt 타입 3 클래스 4 PoE PD 애플리케이션 평가 모듈

TPS23731 평가 모듈(EVM)(TPS23731EVM-095)에는 클래스 4(25.5W) PoE PD 애플리케이션에 적합한 IEEE802.3bt 유형 3 클래스 4 PoE PD 컨트롤러인 TPS23731에 대한 평가 및 레퍼런스 회로가 포함되어 있습니다.

레퍼런스 디자인
Type 3 IEEE802.3bt 지원 능동 클램프 순방향 컨버터 PoE 구동 장치 레퍼런스 디자인
이 TI 레퍼런스 설계에서는 PoE를 통한 전력 디바이스(PD)용 타입 3, 클래스 6, 51W 능동 클램프 순방향 컨버터를 보여줍니다. TPS23730 PD 컨트롤러는 PWM 컨트롤러를 포함하면서 동시에 감지 및 분류 기능을 제공합니다. 이 설계에서는 37V~57V PoE 입력을 받고, IP 네트워크 카메라 및 무선 액세스 지점 같은 애플리케이션 용도로 5V 레일을 출력합니다. 
평가 보드
TPS23734 IEEE802.3bt 타입 3 클래스 4 PoE PD 애플리케이션 평가 모듈
TPS23734 평가 모듈(TPS23734EVM-094)에는 IEEE802.3bt 유형 3 클래스 4 PoE PD, EA Gen 2 지원, 유형 3(25.5W) PoE PD 애플리케이션에 적합한 컨트롤러인 TPS23734에 대한 평가 및 레퍼런스 회로가 포함되어 있습니다.

전동 장치 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.