카테고리별로 찾아보기
유형 선택
신제품
TI의 MOSFET 전력계로 시스템 효율성 개선 및 설계 간소화
고효율
PowerStack™ 패키징 기술은 기생을 제거하고 스위칭 손실을 줄이는 동시에 큰 접지 리드프레임으로 탁월한 열 성능을 제공합니다.
향상된 진단 피드백
사이클 단위 정밀 온도 보상 양방향 전류 감지는 시스템 모니터링 및 온도를 개선합니다. 또한 오류 모니터링으로 시스템 안정성을 개선합니다.
고집적
통합 MOSFET, 드라이버 및 전류 감지는 수동 부품을 제거하는 완전한 스위칭 기능을 제공하여 솔루션 크기를 줄이고 인쇄 회로 보드 레이아웃을 간소화합니다.
기술 리소스
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
다중 위상 벅 레귤레이터 소개
PowerStack™ 패키징 기술 개요
주요 애플리케이션 알아보기
MOSFET 전력계를 통해 전체 솔루션 크기를 줄이고, 과도 응답 및 출력 전압 리플을 개선하고, 효율성을 최적화하고, 시스템 보호를 강화하세요
NexFET™ 전력계는 다중 위상 컨트롤러와 페어링되어 스위칭 손실을 줄이고 시스템 효율성과 안정성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
장점:
- PowerStack™ 패키징 기술은 기생을 제거하고 스위칭 손실을 줄이는 동시에 큰 접지 리드 프레임으로 탁월한 열 성능을 제공합니다.
- 사이클 단위 정밀 온도 보상 양방향 전류 감지는 시스템 모니터링을 개선합니다. 오류 모니터링은 시스템 안정성을 개선합니다.
- 통합 MOSFET, 드라이버 및 전류 센서는 수동 부품을 제거하는 스위칭 기능을 제공하여 인쇄 회로 보드 레이아웃을 간소화합니다.
주요 리소스
- CSD95410RRB – 90A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력 단계
- CSD95420RCB – 50A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력계
- CSD95411 – 65A 피크 연속 전류 동기식 벅 NexFET™ 전력계
- Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) – Application note
MOSFET 전력계를 통해 1,000A 이상의 전력 솔루션을 구현하고, 과도 응답 및 출력 전압 리플을 개선하고, 효율성을 최적화하고, 시스템 보호를 강화하세요
NexFET™ 전력계는 다중 위상 컨트롤러와 페어링되어 스위칭 손실을 줄이고 시스템 효율성과 안정성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
장점:
- 능동 전류 공유 위상 더블링 전력계 기술은 적층형 전력계 간에 정확한 전류 공유를 보장합니다.
- CSD95430은 전력 솔루션을 손쉽게 확장하여 고전력 애플리케이션을 지원합니다.
- PowerStack™ 패키징 기술은 기생을 제거하고 스위칭 손실을 줄이는 동시에 큰 접지 리드 프레임으로 탁월한 열 성능을 제공합니다.
주요 리소스
- CSD95430 – 90A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력 단계
- CSD95410RRB – 90A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력 단계
- CSD95420RCB – 50A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력계
MOSFET 전력계를 통해 최대 16V의 입력 전압을 구현하고, 과도 응답 및 출력 전압 리플을 개선하고, 시스템 보호를 강화하세요.
NexFET™ 전력계는 다중 위상 컨트롤러와 페어링되어 스위칭 손실을 줄이고 시스템 효율성과 안정성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
장점:
- 25V FET 기술은 최대 16V의 입력 전압 범위를 가능하게 합니다.
- PowerStack™ 패키징 기술은 기생을 제거하고 스위칭 손실을 줄이는 동시에 큰 접지 리드 프레임으로 탁월한 열 성능을 제공합니다.
- 사이클 단위 정밀 온도 보상 양방향 전류 감지는 시스템 모니터링을 개선합니다. 오류 모니터링은 시스템 안정성을 개선합니다.
주요 리소스
- CSD96415 – 80A 피크 연속 전류 동기식 벅 NexFET™ 전력계
- CSD96416 – 50A 피크 연속 전류 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력계
- CSD95410RRB – 90A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력 단계
설계 및 개발 자료
PMBus 인터페이스를 지원하는 D-CAP+™ 스텝다운 컨트롤러용 듀얼 채널(6+2/5+3) 평가 모듈
TPS53681EVM 평가 모듈을 사용하면 제품에 포함되어 있는 PMBus 인터페이스의 구성, 제어 및 모니터링 기능을 이용해 저전압, 고전류, 스텝다운 POL(부하 지점) 애플리케이션의 CSD95490 스마트 전력 스테이지를 통해 TPS53681 컨트롤러의 작동 특성을 평가할 수 있습니다.
이 장치는 4.5V~17V의 전압 공급을 사용해 작동하며, PMBus 인터페이스와 TI의 Fusion Digital Power™ 디자이너 소프트웨어를 통한 프로그래밍 및 모니터링을 지원합니다.
TPSM831D31, 8V~14V 입력, 듀얼 출력, 120A + 40A PMBus 전력 모듈 평가 모듈
PMBus 인터페이스 EVM을 지원하는 듀얼 채널(12+0, 11+1 또는 10+2상), D-CAP+ 스텝다운, DC-DC 아날로그
사용자는 TPS536C7EVM 평가 모듈(EVM)을 통해 TPS536C7 컨트롤러를 평가할 수 있습니다.
이 컨트롤러는 PMBus 인터페이스를 지원하는 듀얼 채널(12 + 0, 11 + 1 또는 10 + 2 위상), D-CAP+™ 동기 벅 드라이버리스 제어를 제공합니다. 이 디바이스는 4.5V~17V 사이의 전압 공급을 사용하여 작동합니다. 이 컨트롤러는 PMBus 인터페이스를 통해 프로그래밍 및 모니터링을 지원합니다.
이 EVM은 CSD95410, 동기 벅 NexFET™ 90A 스마트 전력계 장치를 전력계로 사용합니다.