전원 공급 필터 IC

독립형 AEF IC로 시스템 크기, 무게 및 비용 절감

parametric-filter모든 제품 보기
전원 공급 시스템에서 큰 수동 필터를 고려할 때 전자기 간섭(EMI)을 완화하는 것은 더 어렵습니다. TI의 전원 공급 필터 IC 포트폴리오에 있는 액티브 EMI 필터(AEF) 집적 회로(IC)는 커패시턴스 증폭기 역할을 함으로써 최대 30dB의 추가 EMI 감쇠를 달성할 수 있으며, 공통 모드 필터에서 초크의 인덕턴스 값을 최대 80%까지 줄일 수 있습니다. AEF IC를 사용하면 높은 전력 밀도 솔루션에서 EMI 필터의 크기, 무게 및 비용을 줄일 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

EMI 모드별 선택

공통 모드 AEF IC

AEF IC는 공통 모드 EMI 전압 교란을 감지하고 잡음 제거 전류를 전력선에 다시 주입하여 필터 커패시턴스를 효과적으로 증폭하고 더 작은 초크를 사용할 수 있습니다. 

설계 및 개발 자료

계산 툴
TPSF12C1/-Q1 및 TPSF12C3/-Q1 공통 모드 AEF 빠른 시작 계산기 도구

TPSF12C1/-Q1 및 TPSF12C3/-Q1 빠른 시작 설계 툴에 오신 것을 환영합니다. 이 독립형 툴은 전원 공급 장치 엔지니어가 이 공통 모드 AEF IC 제품군을 기반으로 AEF 회로를 설계하는 것을 용이하게 하고 지원합니다. 따라서 사용자는 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 설계에 신속하게 도착할 수 있습니다.

평가 보드
TPSF12C3-Q1 3상 능동 EMI 필터 평가 보드
TPSF12C3-Q1 평가 모듈(EVM)은 TPSF12C3-Q1의 전기적 성능을 평가하도록 설계되었습니다. 이 솔루션은 3상 AC 전원 시스템에서 공통 모드(CM) 전자기 간섭(EMI) 필터를 개선합니다. TPSF12C3-Q1 IC는 EMI 측정을 위해 관심 주파수 범위에서 CM 잡음에 대한 낮은 임피던스 경로를 제공하며, EMI 표준에 대한 규정된 제한을 충족하는 데 도움이 됩니다.

전원 공급 장치 필터 IC의 이점

checkmark

엄격한 EMI 표준 충족

TI의 AEF IC는 최대 30dB까지 EMI를 감지, 처리 및 완화하여 CISPR(Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) 11, CISPR 32 및 CISPR 25 EMI 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다.

checkmark

필터 크기, 무게 감소 및 비용 절감

TI의 AEF IC는 최대 80% 낮은 인덕턴스 값을 사용하여 크기를 절반으로 줄이고, 더 가볍고, 더 비용 효율적으로 초크를 설계할 수 있습니다.

checkmark

커패시터 수명 연장

TI의 AEF IC로 대형 자기 소자의 크기를 줄이면 열 발생을 줄이고 시스템 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

전력의 추세

EMI를 완화하여 성능 및 안정성 향상

CISPR 표준은 전기 및 전자 장치의 EMI를 제한하기 위한 글로벌 벤치마크입니다. TI의 고집적 AEF IC는 정전식 증폭기 역할을 하여 동일한 필터 크기를 유지하면서 방출을 크게 줄일 수 있습니다. AEF IC를 사용하여 더 높은 여백으로 엄격한 EMI 표준을 충족합니다.

낮은 EMI을 위한 주요 제품
TPSF12C1-Q1 활성 단상 시스템용 오토모티브 공통 모드 활성 EMI 필터(AEF)
TPSF12C3-Q1 활성 3상 시스템용 오토모티브 공통 모드 활성 EMI 필터(AEF)

패시브 EMI 필터 솔루션의 시스템 크기, 무게 및 비용 절감 및 신뢰성 증가

터치 전류 안전 규정으로 Y 등급 필터 커패시터의 크기가 제한되어 인덕터 크기가 커집니다. TI의 고집적 AEF IC를 사용하면 비슷한 수준의 EMI를 유지하면서 자기 부품과 전체 필터 크기를 크게 줄일 수 있습니다. 부수적인 이점으로는 열 관리 개선을 위한 전력 손실 감소, 시스템 안정성 개선, 기계 패키징 설계 간소화 및 비용 절감 등이 있습니다.

전력 밀도을 위한 주요 제품
TPSF12C1-Q1 활성 단상 시스템용 오토모티브 공통 모드 활성 EMI 필터(AEF)
TPSF12C3-Q1 활성 3상 시스템용 오토모티브 공통 모드 활성 EMI 필터(AEF)

기술 리소스

Application brief
Application brief
How a stand-alone active EMI filter IC shrinks common-mode filter size
전력 밀도는 매우 제한된 시스템 환경의 애플리케이션을 위한 주요 측정 기준입니다. 이 문서를 읽고 비용 효율적인 고전력 밀도 솔루션을 위해 EMI 필터 구성 요소의 볼륨을 줄이는 방법을 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
비디오
비디오
AEF IC로 공통 모드 EMI 완화, 공간 절약 및 비용 절감
공통 모드 잡음 제거를 위한 TI의 독립형 AEF IC 포트폴리오가 기존의 패시브 필터 설계와 비교하여 싱글 및 3상 시스템에서 크기, 무게 및 비용을 효과적으로 줄이는 방법을 알아보십시오.
리소스
리소스
액티브 EMI 필터 IC가 단상 및 3상 전원 시스템에서 공통 모드 방출을 완화하고 전력 밀도를 높이는 방법
EMI 입력 필터의 컴팩트하고 효율적인 설계는 고밀도 스위칭 레귤레이터의 주요 과제입니다. 이 백서에서는 AC 전원 시스템의 공통 모드 잡음 감소를 위해 AEF IC를 사용한 실제 회로 구현을 검토합니다.