eFuse(통합 핫 스왑)

업계 최고의 효율성, 안정성 및 고급 통합을 통해 차세대 시스템을 위한 높은 전력 밀도 제공

parametric-filter모든 제품 보기
TI eFuse는 과전류, 단락, 과전압, 역방향 극성 및 돌입 전류에 대한 지능형 솔리드 스테이트 보호 기능으로 시스템 신뢰성을 강화합니다. 정밀도와 속도를 위해 설계된 TI의 eFuse는 오류를 능동적으로 감지하고 실시간으로 부하를 절연하여 상태가 안정화되면 자동으로 정상 작동으로 복원합니다. 열 최적화된 소형 설계에서 더 높은 효율성, 더 적은 부품 수 및 향상된 시스템 신뢰성을 달성하세요.

카테고리별로 찾아보기

주요 기능별로 선택

전압

지원하는 최대 작동 전압을 기준으로 장치를 찾아보세요.

전류

지원하는 최대 연속 전류를 기준으로 장치를 찾아보세요.

관련 카테고리
핫 스왑 컨트롤러

더 높은 전류 및 전력이 필요한 경우에는 외부 FET 핫 스왑 컨트롤러 포트폴리오를 살펴보세요.

주요 eFuse 보기

TPS1689
eFuse(통합 핫 스왑)

9V-to-80V, 3.5mΩ, 20A stackable integrated hot swap (eFuse) with PMBus® digital teleme

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.59

TPS1686
eFuse(통합 핫 스왑)

정확하고 신속한 전류 모니터가 탑재된 9V~80V, 16mΩ, 10A eFuse

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2

TPS1685
eFuse(통합 핫 스왑)

정확하고 빠른 전류 모니터가 탑재된 9V~80V, 3.5mΩ 20A 적층식 통합 핫 스왑(eFuse)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.675

더 적은 복잡성으로 안정적이고 전력 밀도가 높은 설계 달성

checkmark

정밀한 시스템 보호

조정 가능한 임계값과 내장 진단 기능을 통해 과전압, 단락, 돌입 및 역방향 극성 오류로부터 정밀하게 보호하여 실시간 시스템 인사이트를 얻으세요.

checkmark

설계 간소화 및 축소

여러 외부 부품을 대체하면서 일관된 보호 성능을 보장하는 TI의 소형 eFuse로 설계 시간과 보드 공간을 줄이세요.

checkmark

출시 시간 단축

글로벌 안전 표준(UL, IEC 및 VDE)을 충족하고 테스트 및 인증에 소요되는 시간을 단축하는 eFuse를 통해 제품을 더 빠르게 시장에 출시하세요.

checkmark

최소한의 공간으로 효율성 극대화

소형 시스템 설계에서 열, 전력 손실 및 전압 강하를 줄이는 낮은 RON eFuse로 높은 전력 밀도를 달성하세요.

기술 리소스

Application note
Application note
Basics of eFuses (Rev. A)
eFuse의 기본 사항을 살펴보고 통합 전원 경로 보호가 개별 솔루션의 크기, 성능 및 안정성 과제를 해결하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
eFuse를 사용한 설계
더 스마트한 전원 보호를 위해 eFuse를 구현하는 방법을 알아보세요. 이 교육에서는 과전압, 단락, 돌입 및 역방향 극성 상황으로부터 보호하는 주요 기능을 설명합니다.
Technical article
Technical article
업계 최초의 48V 통합 핫 스왑(eFuse)으로 최신 AI 데이터 센터에 전력 공급
TI의 48V 핫 스왑 eFuse가 차세대 AI 데이터 센터의 효율성 요구를 충족하도록 설계된 작고 안정적인 전원 경로 보호 기능을 제공하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

평가 보드
TPS1689 평가 모듈
TPS1685EVM은 TPS1685 eFuse 장치의 성능을 평가하는 데 사용됩니다. TPS1685EVM에는 54V(일반) 및 40A(정상 상태) 설계를 평가하기 위해 병렬로 연결된 두 개의 TPS16851 eFuse가 함께 제공됩니다. 이 평가 모듈은 두 개의 TPS16851 장치를 병렬로 통합하여 48V의 입력 전압에서 2kW 입력 전원 경로 보호 설계를 지원합니다.
평가 보드
TPS1685 평가 모듈
TPS1685EVM은 TPS1685 eFuse 장치의 성능을 평가하는 데 사용됩니다. TPS1685EVM에는 54V(일반) 및 40A(정상 상태) 설계를 평가하기 위해 병렬로 연결된 두 개의 TPS16850 eFuse가 함께 제공됩니다. 이 평가 모듈은 두 개의 TPS16850 장치를 병렬로 통합하여 48V의 입력 전압에서 2kW 입력 전원 경로 보호 설계를 지원합니다.
평가 보드
TPS2595 eFuse 평가 모듈

TPS2595EVM 평가 모듈(EVM)은 TPS2595 eFuse 장치를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM을 사용하면 다양한 부하 조건(0A~4 A)에서 TPS2595에 여러 다른 입력 전압(2.7V~18V)을 인가할 수 있습니다. 출력, 입력, 부하 전류 모니터 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다.

eFuse(통합 핫 스왑) 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.