카테고리별로 찾아보기
입력 전압으로 선택
설계 및 개발 자료
스마트 고압측 드라이버용 TPS1211-Q1 평가 모듈
TPS1211Q1EVM은 TI TPS12110-Q1 컨트롤러의 레퍼런스 회로 평가에 사용할 수 있습니다. TPS12110-Q1은 3.5V~40V 스마트 고압측 컨트롤러로, 조정식 회로 차단기 타이머를 이용한 2단계 조정식 과전류 보호 기능, 과전압 보호, 빠른 단락 보호, 정확한 아날로그 전류 모니터 출력 및 원격 과열 보호 기능을 갖추고 있습니다.
스마트 고압측 드라이버용 TPS48111-Q1 평가 모듈
TPS48111-Q1 평가 모듈을 사용하면 TPS48111-Q1 드라이버의 레퍼런스 회로를 평가할 수 있습니다. TPS48111-Q1은 3.5V~80V 스마트 고압측 컨트롤러로, 충전 전 드라이버, 조정식 회로 차단기 타이머를 이용한 2단계 조정식 과전류 보호 기능, 빠른 단락, 정확한 아날로그 전류 모니터 출력 및 원격 과열 보호 기능을 갖추고 있습니다.
스마트 고압측 드라이버용 TPS48110-Q1 평가 모듈
TPS48110Q1EVM은 TI TPS48101-Q1 컨트롤러의 참조 회로 평가에 사용할 수 있습니다. TPS48110-Q1은 3.5V~80V 스마트 고압측 컨트롤러로, 조정식 회로 차단기 타이머를 이용한 2단계 조정식 과전류 보호 기능, 과전압 보호, 빠른 단락 보호, 정확한 아날로그 전류 모니터 출력 및 원격 과열 보호 기능을 갖추고 있습니다.
높은 정밀도로 시스템 안전성 개선
높은 정밀도로 시스템 안전성 개선
사용자 구성 가능한 임계값과 타이밍, 모니터링 및 진단 기능을 통해 고장을 정확하게 감지하고 보호 기능을 제공합니다
빠른 응답으로 안정성 향상
저전압과 과전압, 단락, 돌입 전류 및 역방향 전극 등 시스템 고장에 빠르게 반응하여 시스템 안정성을 높여줍니다
확장성
외부 전계 효과 트랜지스터 및 스마트 측 스위치 컨트롤러를 사용하여 확장성 있고 강력한 고전류 보호 솔루션을 개발하세요
주요 애플리케이션 알아보기
안정적이고 완전한 기능을 갖춘 영역 모듈 및 전력 분배 시스템으로 차량용 전기 요구 사항을 충족
차량 아키텍처가 영역 또는 도메인인지 여부에 관계없이 TI의 고압측 스위치 컨트롤러는 효율성과 전원 관리 요구 사항을 충족할 수 있는 중요한 보호 기능 및 진단 기능을 제공합니다.
장점:
- 통합 진단 및 오류 표시 기능으로 시스템 안전 개선
- 용융 퓨즈를 전자 퓨즈로 대체하면 차량의 와이어 하네스를 최적화 가능
- 저전력 모드 및 온도 센서는 시스템 설계에 추가적인 유연성을 제공
주요 리소스
- TPS1211-Q1 – 보호 및 진단 기능을 갖춘 오토모티브 3.5V~45V 고압측 드라이버
- TPS4811-Q1 – 보호 및 진단 기능을 갖춘 오토모티브 3.5V~100V 고압측 드라이버
- Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers – Application note
- Automotive Smart Fuse (Rev. A) – Application note
전기화를 추진하는 안정적인 배터리 관리 시스템 구축
하이브리드 전기 자동차(HEV) 및 전기 자동차(EV)의 폭넓은 도입을 위해서는 배터리 관리 시스템에 안정적인 보호 및 자가 진단 기능이 있어야 합니다. TI의 고압측 스위치 컨트롤러는 보호 및 진단 기능의 통합을 지원하며 유연성을 추가합니다.
장점:
- 12V, 24V, 48V 배터리를 지원하는 넓은 전압 범위
- 역방향 극성, 단락 및 과전류를 포함한 완전한 보호 기능
- 원격 과열 방지로 신뢰성 향상
주요 리소스
- TPS1211-Q1 – 보호 및 진단 기능을 갖춘 오토모티브 3.5V~45V 고압측 드라이버
- TPS4811-Q1 – 보호 및 진단 기능을 갖춘 오토모티브 3.5V~100V 고압측 드라이버
- Automotive Smart Fuse (Rev. A) – Application note
- Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers – Application note
더 높은 전압 기능으로 EV 충전 설계를 시장에 출시
하이브리드 전기 자동차(HEV) 및 전기 자동차(EV) 추세는 계속 더 높은 전압과 더 많은 진단 기능에 대한 수요를 나타냅니다. TI의 고압측 스위치 컨트롤러는 넓은 전압 범위와 정확한 전압 및 전류 진단을 제공합니다.
장점:
- 넓은 전압 범위로 설계 유연성을 제공
- 역방향 극성, 단락, 과전류, 저전압 및 과전압 보호
- 원격 과열 모니터링으로 안정적인 시스템 보호를 지원
주요 리소스
- TPS4811-Q1 – 보호 및 진단 기능을 갖춘 오토모티브 3.5V~100V 고압측 드라이버
- TPS1211-Q1 – 보호 및 진단 기능을 갖춘 오토모티브 3.5V~45V 고압측 드라이버
- Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers – Application note