카테고리별로 찾아보기
기능별 선택
안정적인 출력 전원 보호 달성
정확한 전류 감지
정확한 전류 감지를 통해 보정 없이도 개방형 부하 감지를 이용해 시스템 부하를 실시간으로 모니터링할 수 있으며, 추가 감지 부품이 필요하지 않습니다.
지정된 대상에 대한 보호를 위해 전류 한도를 조정 가능
TI의 고압측 스위치는 높은 돌입 전류, 과부하 및 단락 조건으로부터 보호합니다. 조정 가능한 전류 제한은 PCB 트레이스 및 커넥터 크기를 줄여서 시스템 비용을 절감합니다.
견고하고 검증된 솔루션
TI 장치는 AEC-Q100, ISO-7637 및 IEC-61000을 비롯한 엄격한 산업 표준 테스트를 거쳤습니다.
기술 리소스
TI 고압측 스위치를 사용해 공장에 전력을 공급하세요
Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)
AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A)
주요 애플리케이션 알아보기
차량 케이블 연결을 줄여 여러 부하를 구동할 수 있는 다양한 영역 모듈 구축
차량용 전기 수요가 늘어남에 따라 다양한 전력 요구 사항을 수용할 수 있는 영역 모듈이 필요합니다. TI의 고압측 스위치는 설계 유연성을 제공하며, 줄어든 케이블 및 퓨즈 교체를 통해 공간과 무게에 민감한 솔루션에 기여할 수 있습니다.
장점:
- 열 성능과 크기의 균형을 유지
- 개별 릴레이와 퓨즈를 교체하면 차량 케이블 연결을 최적화 가능
- 고장 감지 조치.
주요 리소스
- TIDA-00971 – 오토모티브 부하 단락 안정성 및 정확한 전류 감지 레퍼런스 설계
- TIDA-01184 – 시트 히터용 스마트 전원 스위치 레퍼런스 설계
- TPS1HC30-Q1 – 오토모티브, 30mΩ, 5A 단일 채널 스마트 고압측 스위치
- TPS4H160-Q1 – 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 160mΩ, 4채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치
- TPS1HC100-Q1 – 오토모티브 100mΩ, 2.5A 단일 채널 스마트 고압측 스위치
모든 부하에 대한 통합 보호 및 진단 기능으로 차량용 차체 애플리케이션에서 안정적인 48V 전력 분배 구현
최신 차량용 시스템의 48V에 대한 요구가 높아짐에 따라 영역 및 전력 분배 아키텍처를 위한 지능형 스위칭 솔루션이 필요합니다. TI의 48V 고압측 스위치는 시스템 복잡성과 재료 무게를 줄이면서 효율적이고 안정적인 부하 제어를 지원하여 더 스마트하고 가벼운 설계를 가능하게 합니다.
장점:
• 48V 과도에 대한 회복을 위한 70V 입력 전압 허용
• 소형 풋프린트 및 더 작은 보드 설계를 위한 열 밀도가 높은 패키징
• 케이블 수 감소 및 커넥터 재료 무게 감소
• 통합 오류 감지 및 부하 보호로 시스템 안정성 향상
주요 리소스
- TPS482H85-Q1 – 차량용 48V 85mΩ 이중 채널 스마트 고압측 스위치
- TPS1HTC100-Q1 – 조정식 전류 제한 기능이 있는 오토모티브, 60V, 4A, 83mΩ 1채널 스마트 고압측 스위치
- TPS1HTC30-Q1 – 조정식 전류 제한 기능이 있는 오토모티브, 60V, 6A, 30mΩ, 1채널 스마트 고압측 스위치
- TPS482H85EVM – 48V 고압측 스위치 TPS482H85-Q1용 TPS482H85EVM 평가 모듈
- TPS1HTC100EVM – TPS1HTC100-Q1 평가 모듈
- TPS1HTC30EVM – 60V, 30mΩ, 6A, 싱글 채널 스마트 고압측 스위치용 TPS1HTC30-Q1 평가 모듈
- 48V 차량용 시스템: 왜 지금인가? – White paper
공장 현장에서 24V를 분배하고 프로그래머블 로직 컨트롤러, 모터 드라이브 및 로봇 애플리케이션에서 오프보드 부하를 구동
TI의 산업용 고압측 스위치는 전력 밀도가 더 작고 전력 효율이 높은 공장 모듈을 구현하는 스마트 솔루션을 제공합니다.
장점:
- 모터 드라이브 및 로봇에서 고정 브레이크, 팬, 디지털 출력, 공구 부착 장치 및 안전한 토크 차단 회로와 같은 오프보드 부하를 안정적으로 구동
- 배선 브레이크, 단락 및 과부하 전류와 같은 부하 이벤트를 보호 및 진단하기 위한 조정 가능한 전류 제한 및 전류 감지.
주요 리소스
- TIDA-01552 – 디지털 출력 모듈을 위한 8채널, 2A 고압측 드라이버 레퍼런스 디자인
- TIDA-010234 – 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계
더 높은 배터리 전압 수용 및 정확한 모니터링 제공
자동차 산업이 하이브리드 전기차(HEV)와 전기차(EV)로 이동함에 따라 효율적인 배터리 관리가 주요 엔지니어링 과제가 되었습니다. TI의 고압측 스위치는 배터리 모니터링 설계 및 제어 문제를 극복하는 데 필요한 기능 및 보호 기능을 갖추고 있습니다.
장점:
- 효율적인 제어 및 배터리 밸런싱을 가능하게 하는 피드백
- 오류 방지를 위한 시스템 중복 기능 내장
- 과부하, 단락 및 역방향 배터리 보호
주요 리소스
- TPS1HC30-Q1 – 오토모티브, 30mΩ, 5A 단일 채널 스마트 고압측 스위치
- TPS1HC100-Q1 – 오토모티브 100mΩ, 2.5A 단일 채널 스마트 고압측 스위치
- TPS2HB35-Q1 – 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 35mΩ, 2채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치
정확한 진단을 제공하면서 오프보드 ADAS 센서, 레이더 및 카메라에 전원 공급 및 보호
ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)에는 원격 센서, 레이더 및 카메라 보드에 전원 및 보호 기능을 모두 제공하기 위한 소형 전원 스위치 솔루션이 필요합니다. TI의 고압측 스위치는 보호 및 진단 기능을 모두 원격 보드를 구동하기 위한 단일 통합 회로로 통합합니다.
장점:
- 배선 브레이크, 단락 및 과부하 전류와 같은 부하 이벤트를 보호 및 진단하기 위한 조정 가능한 전류 제한 및 전류 감지.
- 오류 보고, 돌입 전류 제어 및 단락 보호.
주요 리소스
- TIDA-01323 – 쿼드 4Gbps FPD-Link III 듀얼 CSI-2 출력 및 PoC를 지원하는 ADAS 멀티 센서 허브 레퍼런스 설계
- TPS1HC30-Q1 – 오토모티브, 30mΩ, 5A 단일 채널 스마트 고압측 스위치
- TPS1HC100-Q1 – 오토모티브 100mΩ, 2.5A 단일 채널 스마트 고압측 스위치
- TPS4H160-Q1 – 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 160mΩ, 4채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치
EV 충전기 및 재생 에너지 시스템 전반에 전력 분배
전기 자동차(EV) 충전에는 안전하고 빠르고 효율적인 충전 시스템이 필요합니다. 충전 수요가 증가함에 따라 전기 부하를 유연하게 처리해야 하는 필요성도 증가하고 있습니다. TI의 산업용 고압측 스위치는 진단 및 과도 보호 기능을 갖춘 설계를 위한 스마트 솔루션을 제공합니다.
장점:
- 배선 브레이크, 단락 및 과부하 전류와 같은 부하 이벤트를 보호 및 진단하기 위한 조정 가능한 전류 제한 및 전류 감지.
- 통합된 드레인-소스 전압 클램프가 있어 긴 케이블 및 유도 부하에 저장된 유도 에너지를 방출할 수 있습니다.
주요 리소스
- TIDA-01552 – 디지털 출력 모듈을 위한 8채널, 2A 고압측 드라이버 레퍼런스 디자인
- TIDA-010234 – 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계