이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

Improve efficiency and performance in automotive battery input protection and power supply ORing applications

parametric-filter모든 제품 보기
Our ideal diode and ORing controllers offer space-saving and scalable solutions to protect your system against reverse voltage or reverse current. These devices significantly reduce the energy typically lost across the forward voltage drop of traditional discrete silicon or Schottky diodes.

카테고리별로 찾아보기

Select by type
Reverse polarity protectors

Ideal for P-FET replacement applications that need reverse polarity protection without reverse current blocking

Ideal diode controller

Ideal for discrete diode replacement for applications that need reverse polarity protection and reverse current blocking

Featured ideal diodes and ORing controllers

LM74910H-Q1
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

회로 차단기, 200kHz ACS, UV, OV 보호 및 저전압 및 절전 모드가 있어 오토모티브에 이상적인 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.85

Benefits of ideal diode & ORing controllers

checkmark

Power efficiency    

Reduce the energy loss from traditional discrete or Schottky diodes with low voltage drop, low IQ and thermal optimization.

checkmark

Protection

Improve system reliability with comprehensive power path and redundant power supply protection such as reverse polarity protection, reverse current blocking and load dump and surge protection.

checkmark

Space saving

Optimize your system with scalable controllers or fully integrated ideal diodes featuring an N-FET controller, integrated charge pump or integrated FET.

기술 리소스

Application note
Application note
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
Read how our ideal diode controllers overcome the common limitations of Schottky diodes or P-channel MOSFETs used for traditional input protection or ORing applications.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection
New automotive trends are demanding higher efficiency and power density in front-end power systems. Explore how the new LM74800-Q1 B2B FET ideal diode controller simplifies common design architectures.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Eliminate the Voltage Drop and Save Power: An Ideal Diode (Rev. A)
In applications like smart eMeters or thermostats, backup batteries or redundant power supplies may be leveraged to reduce system downtime. See how the LM66100 can be used to block reverse current with a low-forward voltage drop.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

Advanced driver assistance systems (ADAS)
ADAS를 위한 전력 밀도가 높고 모든 기능을 갖춘 배터리 입력 보호 설계
Zonal & body domain controllers
안정적이고 완전한 기능을 갖춘 영역 모듈 및 전력 분배 시스템으로 늘어나는 차량용 전기 요구 사항을 충족
Hybrid, electric & powertrain systems
고집적 전력 밀도 보호 IC를 사용하여 배터리 부품 및 서브시스템을 안정적으로 보호
Premium audio
고품질 오디오 시스템을 통해 차량 내 몰입형 환경 조성

ADAS를 위한 전력 밀도가 높고 모든 기능을 갖춘 배터리 입력 보호 설계

이제 전자 제어 장치의 처리 성능이 더 높아졌으므로 쇼트키 다이오드 및 P-채널 전계 효과 트랜지스터(FET)와 같은 기존의 보호 솔루션은 실용적인 옵션이 아닙니다. TI의 이상적인 다이오드는 시스템 효율성, 향상된 열 관리 및 매우 작은 크기로 다운스트림 장치와 시스템을 보호합니다.

장점:

  • 조정 가능한 전류 제한, 역방향 극성 및 전류 보호, 돌입 전류 제어, 과전류 및 단락 보호
  • 작고 전력 밀도가 높은 패키징
  • 내부 또는 외부 FET 옵션

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01323 – 쿼드 4Gbps FPD-Link III 듀얼 CSI-2 출력 및 PoC를 지원하는 ADAS 멀티 센서 허브 레퍼런스 설계
  • TIDA-01005 – MIPI CSI-2 출력을 지원하는 4카메라 허브용 차량용 ADAS 레퍼런스 디자인
  • PMP10750 – 자동차 보호 기능을 지원하는 20W ADAS 시스템을 위한 시스템 수준의 전력 레퍼런스 디자인
제품
  • LM74910-Q1 – 회로 차단기, 200kHz ACS 및 저전압 및 과전압 보호 기능이 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드
  • LM74700-Q1 – 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러
  • LM74202-Q1 – 통합 FET가 있는 4.2V~40V, 2.2A 300uA IQ 오토모티브 이상적 다이오드
기술 리소스

안정적이고 완전한 기능을 갖춘 영역 모듈 및 전력 분배 시스템으로 늘어나는 차량용 전기 요구 사항을 충족

차량이 더 많은 전자 장치와 기능을 통합함에 따라 무게, 공간 및 전력의 효율성이 점점 더 중요해지고 있습니다. TI의 이상적인 다이오드는 완전한 입력 전원 경로 보호를 지원하는 확장성이 높고 효율적인 솔루션을 설계하는 데 도움이 됩니다.

장점: 

  • 역전류 및 극성, 돌입 전류, 저전압 및 과전압, 과전류/단락과 같은 과도 현상으로부터 보호합니다.
  • 개별 다이오드와 FET(전계 효과 트랜지스터)를 대체하면 시스템 효율을 높이고 열 손실을 줄이고 인쇄 회로 보드 공간을 절약할 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-020015 – IGBT/SiC 게이트 드라이버용 레퍼런스 설계를 사용한 4.5V~65V 입력, 소형 바이어스 전원
  • TIDA-00745 – 차량용 차체 제어 모듈을 위한 15W 시스템 수준 전원 레퍼런스 설계
제품
  • LM74900-Q1 – 회로 차단기가 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호
  • LM74700-Q1 – 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

고집적 전력 밀도 보호 IC를 사용하여 배터리 부품 및 서브시스템을 안정적으로 보호

TI의 이상적인 다이오드는 필요한 보호 기능을 하나의 고집적 IC에 결합하여 전력 시스템을 더 쉽게 설계할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 전기 자동차 제조업체는 중요한 안전 요구 사항과 고객 요구 사항을 동시에 충족할 수 있습니다.

장점:

  • 부족 전압/과전압, 돌입 전류, 역전류 및 극성, 과전류 및 단락 보호
  • 작고 전력 밀도가 높은 패키징
  • 내부 또는 외부 FET(전계 효과 트랜지스터) 옵션

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-020014 – 3가지 유형의 IGBT/SiC 바이어스-공급 솔루션을 사용한 HEV/EV 트랙션 인버터 전력계 레퍼런스 설계
  • TIDA-020015 – IGBT/SiC 게이트 드라이버용 레퍼런스 설계를 사용한 4.5V~65V 입력, 소형 바이어스 전원
제품
  • LM74900-Q1 – 회로 차단기가 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호
  • LM74700-Q1 – 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

고품질 오디오 시스템을 통해 차량 내 몰입형 환경 조성

안정적이고 신뢰할 수 있는 전원 공급 장치를 통해 차량은 오디오 시스템에서 제공하는 엔터테인먼트를 포함하여 운전 환경을 개선하는 더 많은 기능을 제공할 수 있게 되었습니다. TI의 이상적 다이오드는 오디오 시스템 설계에 중요한 안정적인 보호 및 전력 밀도를 제공합니다.

장점:

  • 역전류 및 극성 보호, 돌입 및 선형 전류 제어, 과전압 보호.
  • 작은 패키징으로 오디오 시스템이 작은 공간에서 높은 전력과 성능을 달성할 수 있도록 해줍니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-020033 – 오토모티브 클래스 H 오디오 및 추적 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
  • TIDA-020040 – 차량용 과도 및 과전류 보호 필터 레퍼런스 디자인
제품
  • LM74910-Q1 – 회로 차단기, 200kHz ACS 및 저전압 및 과전압 보호 기능이 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드
  • LM74900-Q1 – 회로 차단기가 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호
  • LM7481-Q1 – 액티브 정류 구동 B2B NFET를 지원하는 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러

설계 및 개발 자료

평가 보드
LM74700-Q1 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러(DRF 패키지) 평가 모듈

LM74700DDFEVM은 설계자가 LM74700-Q1 3.2V~65V, 80μA IQ 차량용 이상적인 다이오드 컨트롤러(DDF 패키지)의 작동 및 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 평가 모듈은 N-채널 전력 MOSFET이 낮은 IQ가 있는 매우 낮은 순방향 전압 다이오드 및 IC를 통해 흐르는 누설 전류를 에뮬레이션하는 방법을 보여줍니다.

평가 보드
LM74500-Q1 3.2V~65V, 80μA IQ 역방향 극성 보호 컨트롤러 평가 모듈

LM74500-Q1 평가 모듈(LM74500Q1EVM)은 설계자들이 LM74500-Q1 역방향 전극 보호 컨트롤러의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. 이 평가 모듈은 N채널 전력 MOSFET을 사용하여 낮은 IQ LM74500-Q1 컨트롤러로 입력 역전압 보호를 실현하는 방법을 보여줍니다.

레퍼런스 디자인
차량용 과도 및 과전류 보호 필터 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 일반적으로 차량용 시스템에서 볼 수 있는 전압 및 전류 과도 이벤트를 위한 보호 시스템을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 프리미엄 오디오 증폭기를 위한 전원 공급 기능을 희생하지 않으면서 기능, 크기 및 보호 기능을 최적화합니다.

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.