저압측 스위치

Switches designed for driving loads from the low side

parametric-filter모든 제품 보기
Our diverse portfolio of low-side switches comprises of Darlington transistor and NMOS arrays, which can range from dual-channel to eight-channel devices with voltage support up to 50 V. Optimize your design with our simple, cost-effective solution to drive stepper motors, replays, solenoids, actuators, and other inductive loads from the low side.

카테고리별로 찾아보기

Select by feature

설계 및 개발 자료

평가 보드
DYY SOT-23-THIN 패키지의 ULN2003A 평가 모듈

ULN2003ADYYEVM은 하드웨어 엔지니어가 ULN2003ADYY Darlington 트랜지스터 어레이의 전체 성능과 기능을 평가하는 데 사용할 수 있는 하드웨어 평가 모듈(EVM)입니다. ULN2003ADYYEVM은 더 높은 애플리케이션의 전원 시스템에 설계하기 전에 ULN2003ADYY를 테스트하고 평가하기 위해 전압 공급 및 출력 부하가 연결된 독립형 보드로 사용하도록 설계되었습니다. 이 EVM에는 ULN2003ADYY의 SOT(DYY 버전)가 장착되어 있습니다.

평가 보드
TPL7407L - 40V 저압측 드라이버 평가 모듈

TPL7407LEVM은 통합 회로 TPL7407LDR을 보여주는 7채널 릴레이 및 유도 부하 싱크 드라이버 평가 모듈입니다. TPL7407LDR은 릴레이, 스테퍼 모터, 램프 및 발광 다이오드 등 다양한 유형의 부하를 구동하도록 설계된 고성능 주변기기 드라이버입니다. 이 EVM은 TPL7407L 드라이버에 입력을 제공하는 푸시 버튼 7개로 구성되어 있으며 7개의 릴레이는 TPL7407L 출력에 의해 구동됩니다. 입력 및 릴레이 전원을 공급하려면 4개의 터미널 블록을 외부 전원 공급 장치에 연결해야 합니다. 모든 TPL7407L (...)

레퍼런스 디자인
서보 드라이버 및 로봇용 스마트 브레이크 제어 및 진단 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 디자인은 외부 정지 유지 브레이크를 제어하는 채널 출력 신호 두 개를 제공하여 IEC EN 61800-5-2에 따라 서보 드라이브의 안전한 브레이크 제어 기능을 구현합니다. 정지 유지 브레이크는 전원 공급이 차단되면 래치되고 코일에 전압이 인가되면 해제됩니다. 이는 코일에 전원을 공급하는 스마트 전자 부하 스위치를 활성화/비활성화하여 수행됩니다. 또한 이 레퍼런스 설계에는 다양한 오류를 감지하여 안전한 작동을 보장하는 진단 기능이 포함되어 있습니다. TIDA-01600은 C2000 Launchpad를 사용하여 (...)

저압측 스위치 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.