카테고리별로 찾아보기
유형 선택
설계 및 개발 자료
디지털 전원 소프트웨어
Fusion Digital Power™ GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 소프트웨어는 선별된 텍사스 인스트루먼트 디지털 전원 컨트롤러 및 시퀀서/상태 모니터를 구성하고 모니터링하는 데 사용됩니다. 이 애플리케이션은 PMBus 프로토콜을 사용하여 TI USB 어댑터를 경유, 직렬 버스를 통해 장치와 통신합니다.
UCD9090 10채널 시퀀서 및 시스템 상태 모니터용 평가 모듈
UCD90SEQ48EVM-560(EVM)은 48핀 소켓 및 인터페이스 회로를 갖춘 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM을 사용하면 UCD9090RGZ 10채널 시퀀서 및 시스템 상태 모니터를 사용하여 시스템 레벨을 개발할 수 있습니다. EVM GUI를 작동하는 PC에 EVM을 연결하기 위한 USB 케이블이 포함되어 있습니다.
UCD90xxx 64핀 시퀀서 및 시스템 상태 모니터용 평가 모듈
The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.
TI 아날로그 및 디지털 전원 공급 장치 시퀀서를 선택해야 하는 이유
아날로그 시퀀서
LM388x 아날로그 전원 공급 장치 시퀀서 제품군은 여러 개의 전원 레일을 간단하고 손쉽게 파워 업/다운 시퀀싱할 수 있습니다. 공장 출하 시 사전 설정 버전과 사용자 프로그래밍 가능한 버전이 있습니다.
디지털 시퀀서
시스템 상태 모니터가 장착된 디지털 전원 공급 장치 시퀀서인 UCD90x 제품군은 종합적인 전원 시스템 솔루션을 제공합니다. Fusion Digital Power™ GUI(그래픽 사용자 인터페이스)가 포함되어 있습니다.