션트 전압 레퍼런스

전력 및 시그널 체인 애플리케이션을 위한 낮은 IQ와 높은 정밀도

parametric-filter모든 제품 보기
TI는 정밀 신호 체인 및 옵토커플러 플라이백 컨버터 애플리케이션에 사용하는 광범위한 션트 전압 레퍼런스(VREF)를 제공합니다. TI의 저전력 션트 VREF와 고정밀 션트 VREF는 배터리 구동 및 루프 구동 산업용 애플리케이션 등 시스템에서 고해상도 데이터 컨버터를 사용하는 한층 더 까다로운 시스템 요구 사항을 가능하게 합니다. 또한, 션트 레퍼런스는 전류 소스, 전압 모니터 및 LED 드라이버 같은 다른 애플리케이션의 요구도 충족합니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

낮은 IQ

설계의 전류 조정을 줄여 저전력 표준 충족.

높은 정밀도

전원 레일의 정밀도 또는 비보정 신호 체인 컨디셔닝 개선.

표준

업계 표준 1.24V 또는 2.5V의 전압 레퍼런스로 설계 간소화.

차량용

오토모티브 설계를 위한 AEC-Q100 인증 션트 전압 레퍼런스 설계를 활용하세요.

주요 션트 전압 레퍼런스

설계 및 개발 자료

평가 보드
ATL431 조정 가능 션트 레귤레이터 평가 모듈

The ATL431EVM-001 evaluation module (EVM) features the functionality and adjustability of the ATL431 by letting you program the cathode voltage with various resistor values. You can also set the cathode current using the various resistors in series with the supply. (...)

계산 툴
션트 전압 레퍼런스 외부 저항 빠른 시작 계산기

이 외부 저항 빠른 시작 계산기 도구를 사용하면 전압 레퍼런스, 공급 및 부하 전류 바운드와 관련된 유효한 외부 저항 값을 쉽게 계산할 수 있습니다. 이러한 입력을 사용하면 결과 계산을 즉시 확인하고 색상으로 구분된 표시를 사용하여 계산된 출력이 유효한지 여부를 파악할 수 있습니다.

PSpice 모델
LM4050A25 PSpice 과도 모델
LM4050-N 및 LM4050-N-Q1을 포함한 션트 레퍼런스의 LM4050 제품군용 PSpice® 모델

션트 전압 레퍼런스 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

LM4060-Q1
션트 전압 레퍼런스

차량용, 최대 20ppm/°C 드리프트의 고정밀 션트 전압 레퍼런스

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.3

LM4060
션트 전압 레퍼런스

최대 20ppm/°C 드리프트의 고정밀 션트 전압 레퍼런스

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1

전력의 추세

낮은 정동작 전류(IQ)

낮은 정동작 전류(IQ) 션트 전압 레퍼런스로 유휴 전력 소비를 최소화하세요. 전원 공급 장치의 낮은 유휴 전력 소비로 에너지 스타 등급 가전 제품과 작지만 안정적인 전원 어댑터를 설계할 수 있습니다. TI의 낮은 IQ 션트 전압 레퍼런스는 전원 공급 장치 설계를 통해 낮은 대기 전력과 더 긴 배터리 작동 시간을 달성하고 시스템 비용을 줄여줍니다.

Selection guide
431 Device Nomenclature (Rev. B)
션트 레퍼런스 431 제품군 명명 방식 및 비슷한 풋프린트 장치들의 주요한 차이 직접 비교.
PDF
Application brief
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
고전압 애플리케이션에서 전압 통제기를 성공적으로 사용하는 데 션트 전압 레퍼런스가 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
PDF | HTML
낮은 정동작 전류(IQ)을 위한 주요 제품
ATL431LI 활성 초소형 DQN 패키지로 제공되는 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터
ATL431 활성 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
LM4051-N 활성 고정 및 조정 가능, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
높은 정밀도

TI의 고정밀 션트 레퍼런스로 전력 소비를 최소화하고 배터리 수명을 연장하십시오. 서버 및 산업용 기기, 정확도 및 안정성 요구 사항과 같은 일부 전원 공급 장치의 경우 입력 전압, 출력 부하 및 작동 온도 변화에 따라 출력을 정확하게 유지할 수 있는 더 정밀한 전압 레퍼런스가 필요합니다.  TI의 고정밀, 저온도 계수 션트 전압 레퍼런스 포트폴리오를 이용해 더 효율적인 전원 공급 장치를 구현할 수 있습니다.

높은 정밀도을 위한 주요 제품
LM4050-N 활성 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LM4040-N 활성 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LM4051-N 활성 고정 및 조정 가능, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

주요 애플리케이션 알아보기

하이브리드, 전기 및 파워 트레인 시스템
저전력 조정 가능 션트 레퍼런스를 사용하여 HEV/EV 애플리케이션의 정확도 향상
그리드 인프라
션트 전압 레퍼런스로 그리드 애플리케이션에서 고정밀 전압 조정 달성
가전 제품
정밀 션트 전압 레퍼런스로 제품의 성능 확장
인포테인먼트 및 클러스터
정밀 션트 레퍼런스를 사용하여 차량 내 인포테인먼트 설계

저전력 조정 가능 션트 레퍼런스를 사용하여 HEV/EV 애플리케이션의 정확도 향상

하이브리드, 전기 및 파워트레인 시스템에서 션트 전압 레퍼런스는 피드백 루프 제어와 시스템 진단의 정확도를 보장합니다. TI의 션트 전압 레퍼런스는 전력 소모 없이 시스템 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 전압 옵션 및 패키지 크기로 제공됩니다.

장점:

  • 소형 풋프린트에서 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
  • 낮은 출력 드리프트와 온도는 광범위한 온도 범위에서 안정성 보장
  • 조정 가능한 레퍼런스 핀을 통해 출력 전압을 최고 36V(TL431LI-Q1)까지 설정 가능

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01168 – 12V/48V 차량용 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계
  • TIDA-01505 – 회생 제동 테스트를 지원하는 차량용 40V~1kV 입력 플라이백 레퍼런스 설계
제품
  • TL431LI-Q1 – 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 오토모티브, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
  • LM4050-N-Q1 – 오토모티브, 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

션트 전압 레퍼런스로 그리드 애플리케이션에서 고정밀 전압 조정 달성

설계 요구 사항에 맞는 여러 출력 및 정확도 옵션으로 제공되는 TI의 션트 전압 레퍼런스는 정확하고 비용 효율적인 전원 관리 솔루션을 제공합니다.

장점: 

  • 2.5V~36V의 조정 가능한 전압 옵션
  • 높은 초기 정확도 및 낮은 정동작 전류
  • 비용 경쟁력 있는 업계 핀-투-핀 장치

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP7932 – 산업용 바이어스 전원을 위한 절연 플라이백 컨버터 - 레퍼런스 디자인
제품
  • TL431 – 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터
  • TLV841 – 초저전압 나노파워 슈퍼바이저 패키지 - 조정 가능한 릴리스 지연 지원, 웨이퍼 칩 스케일 패키지
  • LM4040 – 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
하드웨어 개발
  • ATL431EVM-001 – ATL431 조정 가능 션트 레귤레이터 평가 모듈
  • TLV841EVM – 조정 가능한 릴리스 지연 기능을 갖춘 초저전압 나노파워 슈퍼바이저용 TLV841 평가 모듈

정밀 션트 전압 레퍼런스로 제품의 성능 확장

TI의 정밀 션트 전압 레퍼런스의 광범위한 패키지, 전압 및 정확도 옵션을 사용하면 안정적인 전원 공급 장치 설계를 구현할 수 있습니다.

장점: 

  • 고정 및 조정 가능 션트 레퍼런스 선택
  • 1mm x 1mm의 패키지 크기
  • 배터리 구동 애플리케이션을 위한 낮은 정동작 전류 옵션

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00300 – 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인
  • TIDA-01141 – 션트 기반, <1% 정확도, ±100A, 고압측, 양방향 전류 측정 레퍼런스 디자인
  • PMP8606 – 300W 풀 브리지 위상 전환(FBPS) DC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
제품
  • TL431 – 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터
  • LM4040-N – 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
  • TLV431 – 1.5% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
하드웨어 개발
  • ATL431EVM-001 – ATL431 조정 가능 션트 레귤레이터 평가 모듈

정밀 션트 레퍼런스를 사용하여 차량 내 인포테인먼트 설계

인포테인먼트 시스템에서 플라이백 컨버터의 션트 전압 레퍼런스는 내부 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 위한 피드백 루프 제어 및 정밀 레퍼런스를 처리합니다. 내부 ADC를 위한 외부 션트 전압 레퍼런스를 추가하면 시스템의 오류 예산을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

장점:  

  • 소형 풋프린트에서의 마이크로파워 션트 레퍼런스
  • 낮은 출력 드리프트와 온도는 광범위한 온도 범위에서 안정성 보장
  • 조정 가능한 레퍼런스 핀을 통해 출력 전압을 최고 36V(TL431LI-Q1)까지 설정 가능

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP10652 – 차량에 필요한 모든 보호 기능을 갖춘 30W ADAS 시스템을 위한 시스템 수준 레퍼런스 디자인
  • PMP9780 – 레퍼런스 디자인: TPS65131-Q1 및 충전 펌프를 사용한 양극 TFT LCD 전원
  • TIDA-00746 – 오토모티브 인포테인먼트 프로세서 전원을 위한 17W 시스템 레벨 전원 레퍼런스 디자인
제품
  • LM4050-N-Q1 – 오토모티브, 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
  • TL431LI-Q1 – 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 오토모티브, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
  • TLV431A-Q1 – 차량용, 저전압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
설계 툴 및 시뮬레이션

기술 리소스

Application brief
Application brief
Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References
간단한 조정 가능 션트 전압 레퍼런스를 사용하여 오토모티브 조명 애플리케이션의 LED에 전원을 공급하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
고전압 애플리케이션에서 전압 통제기를 성공적으로 사용하는 데 션트 전압 레퍼런스가 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A)
전압 레퍼런스로 설계를 위한 팁 및 요령에서는 전압 레퍼런스 기본 사항 및 응용 프로그램 설계에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF