카테고리별로 찾아보기
관련 카테고리
주요 애플리케이션 알아보기
Dominate the electromagnetic spectrum with products offering exceptional radio-frequency performance, a wide bandwidth, low latency, high integration and channel density, and synchronization.
For over six decades, we have created high-performance devices with extended reliability for the defense market. Our commitment to long-term product availability helps you maintain projects with extended lifetimes, while our system engineers support you with detailed reference designs, application examples and component recommendations to meet demanding requirements in your defense-related designs.
주요 리소스
- TIDA-010259 – 계단식 LMX1204 레퍼런스 설계
- TIDA-010241 – 고성능 Xilinx® 및 Intel® FPGA 플랫폼을 위한 유연한 전원 레퍼런스 설계
- Noise Spectral Density: A Better Way (Rev. A) – Application brief
- 전송 신호 체인 설계에 차동-단일 종단 RF 증폭기를 사용할 때의 장점 – Technical article
TI의 방사선 저항 및 방사선 내성 RF 부품 포트폴리오를 통해 작은 크기, 저중량, 저전력의 차세대 통신 및 이미징 시스템을 제공할 수 있습니다.
TI의 데이터 컨버터, 클로킹 제품, 증폭기 및 시스템 설계는 혹독한 환경에서 가장 넓은 RF(무선 주파수) 범위로 가장 높은 대역폭을 제공할 뿐만 아니라, 더 작은 공간에서 처리량이 높은 여러 통신 또는 레이더 채널을 지원할 수 있습니다.
낮은 지구 궤도부터 심우주에 이르는 모든 임무 요구 사항에서 더 넓은 순간 대역폭, 더 광범위한 RF 범위를 통해 직접 RF 샘플링을 지원합니다. 위상 배열 시스템에서는 많은 수의 채널을 동기화할 수 있습니다.
주요 리소스
- TIDA-010260 – 4T5R 우주 등급 일체형 트랜시버 레퍼런스 설계
- TIDA-010274 – 우주 등급 개별 RF 샘플링 트랜시버 레퍼런스 설계
- AFE7950-SP – 최대 12GHz의 방사능 손상 방지 보증(RHA), 4전송 6수신 RF 샘플링 트랜시버
- LMX2624-SP – 위상 동기화 및 JESD204B를 지원하는 5MHz~28GHz 우주 등급 광대역 신시사이저
- TRF0208-SP – RHA(방사능 저항 보증), DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 완전 차동 RF 증폭기
다양한 사용 사례를 수용할 수 있도록 유연하게 설계된 TI의 RF 트랜시버 포트폴리오를 통해 고성능의 비용 최적화된 솔루션을 구현하세요.
디지털 전치 왜곡 기술이 통합된 TI의 아날로그 프론트 엔드를 통해 5G 이상을 위한 차세대 고전력 기지국을 개발할 수 있습니다. TI의 RF 샘플링 트랜시버는 다양한 무선 애플리케이션을 위한 다중 대역 기능을 제공하며, 통합 제로 중간 주파수 트랜시버는 크기가 작아 전력 소비를 제한하는 데 도움이 됩니다. TI의 제품을 이용하면 크기를 최소화하면서 더 많은 채널에 투자할 수 있습니다.
주요 리소스
- HTK-3P-AGILEX-ESOM7 – HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs
- ULTICHIP-3P-UC1046 – UC1046 및 AFE7769 기반의 Ultichip Communication Technology 소형 셀 솔루션
- DPD Test Report: AFE77xxD With GTRB267008FC Power Amplifier (Rev. A) – Application brief
- RF Sampling Resource Guide – Application note
TI의 고속, 저지연, 광대역 ADC, DAC, 클록 및 RF 증폭기는 탁월한 신호 무결성과 성능을 보장할 수 있습니다.
수십 년의 혁신을 통해 TI는 테스트 및 측정 애플리케이션에 맞춤된 고성능 솔루션을 제공합니다. TI의 고급 아날로그-디지털 컨버터(ADC), 디지털-아날로그 컨버터(DAC), 클록 및 RF 증폭기는 높은 속도, 성능 및 안정성을 제공합니다. 장기적인 가용성과 전문가 지원을 통해 TI의 부품은 측정 정확도와 효율성의 경계를 넓히는 차세대 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다.
주요 리소스
- ADC12DJ5200RFEVM – ADC12DJ5200RF - RF 샘플링 12비트 듀얼 5.2GSPS 또는 싱글 10.4GSPS ADC 평가 모듈
- 테스트 및 측정 애플리케이션에서 RF 샘플링 데이터 컨버터의 빠른 주파수 호핑 살펴보기 – Analog Design Journal
- 안티알리아싱 필터 설계 기술이 액티브 RF 컨버터 프론트 엔드를 개선하는 방법 – Analog Design Journal
- TI-JESD204-IP – TI 고속 데이터 변환기에 연결된 FPGA용 JESD204 고속 설계 IP
- PLLATINUMSIM-SW – 텍사스 인스트루먼트 PLLatinum 시뮬레이션 툴