Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

RF 증폭기

TI의 RF 증폭기로 성능 및 대역폭 요구 사항을 충족하세요

parametric-filter모든 제품 보기
우주 항공 및 방위, 테스트 및 측정, 무선 인프라 애플리케이션을 위한 TI의 RF 증폭기는 DC~8GHz 광범위한 주파수를 제공합니다. TI의 포트폴리오는 강력한 OIP3 선형성 성능과 업계 최고의 HD2/HD3 왜곡 성능을 제공하는 동시에 시스템 비용과 공간을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

카테고리별로 찾아보기

TRF1305B1
RF FDA

공통 모드 제어를 지원하는 DC-7.2GHz, 3dB BW, 10dB 게인, 완전 차동 RF 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 12.29

TRF1213
RF FDA

100MHz~14GHz 3dB 대역폭, 싱글 엔디드-차동(S2D) RF 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 42.00

TRF0208-SEP
RF FDA

방사능 저항, 근거리 DC-11GHz 3dB BW 단일 종단-차동 RF 증폭기

TRF0208-SP
RF FDA

방사능 손상 방지 보증(RHA), 근거리 DC-11MHz 3dB BW 단일 종단-차동 증폭기 RF 증폭기

TRF1108
RF FDA

근거리 DC-8GHz, 차동-단일 종단(D2S) RF 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 35.00

설계 및 개발 자료

평가 보드
액티브 발룬 LMH9126, LMH9226, LMH9135 및 LMH9235가 포함된 AFE7920 레퍼런스 디자인 평가 보드
AFE79-LMH9-EVM 평가 모듈(EVM)은 액티브 발룬 LMH9xxx 제품군과 상호 작용하는 통합 RF 샘플링 트랜시버 AFE79xx 제품군의 성능을 평가하는 보드입니다. AFE79-LMH9-EVM은 AFE7920, LMH9126, LMH9226, LMH9135 및 LMH9235를 보여줍니다. 이 장치는 트랜시버의 출력을 상호 작용시키고 PA(전력 증폭기) 입력을 구동하는 동시에 차세대 5G 대규모 MIMO 능동 안테나 시스템의 요구 사항을 지원하는 데 적합합니다. 기본적으로 이 보드는 50Ω 테스트 장비와의 간편한 (...)
레퍼런스 디자인
계단식 LMH5401 및 LMH6401 레퍼런스 디자인

DC 및 AC 결합 애플리케이션 모두에 광대역 단일 종단-차동 변환 레퍼런스 디자인이 제공됩니다. 이 설계는 LMH5401 및 LMH6401 캐스케이드 성능을 평가하고 설계에 대한 통찰력을 제공합니다.

RF 증폭기 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.