RF FDA(완전 차동 증폭기)

공간 및 비용을 최적화하는 동시에 업계 최고의 HD2/HD3 왜곡 성능 구현

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 완전 차동 증폭기는 RF 설계자에게 보완 차동 출력에 대한 단일 종단 입력 또는 차동 출력에 대한 차동 입력의 유연성을 제공합니다. 이러한 RF 차동 증폭기 포트폴리오는 정밀한 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 구동할 수 있는 낮은 왜곡을 제공합니다.
TRF0108-SEP
RF FDA(완전 차동 증폭기)

방사능 저항, DC에 가까운 주파수부터 12GHz 주파수까지 지원, D2S(차동→단일 종단) RF 증폭기

TRF0213-SEP
RF FDA(완전 차동 증폭기)

방사능 저항, DC에 가까운 주파수부터 14GHz 초과 주파수까지 지원, S2D(단일 종단→차동) RF 증폭기

TRF1305A2
RF FDA(완전 차동 증폭기)

DC~6.5GHz 초과, 15dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 19.49

TRF1305C2
RF FDA(완전 차동 증폭기)

DC~6.5GHz 초과, 5dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 19.49

TRF1208-EP
RF FDA(완전 차동 증폭기)

향상된 제품, DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 16dB 게인, 완전 차동 RF 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 164.979

TRF1305C1
RF FDA(완전 차동 증폭기)

DC부터 7GHz 초과 주파수까지 지원, 5dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 12.29

설계 및 개발 자료

평가 보드
4T4R+2FB RF 샘플링 AFE용 TRF1208, TRF1108, AFE7950 평가 모듈(EVM)

TRF-LSC-AFE7950EVM 평가 모듈(EVM)은 RX에서 TI의 TRF1208 단일 종단-차동 증폭기와 TX에서 TI의 TRF1108 차동-단일 종단 증폭기를 사용하여 TI의 통합 RF 샘플링 트랜시버 AFE79xx 제품군의 성능을 평가하는 데 사용됩니다. AFE79xx 장치는 최대 4개의 전송, 4개의 수신, 2개의 피드백 채널(4T4R2F)을 지원하고 데이터 컨버터 클록 생성을 위한 PLL(위상 동기 루프)과 VCO(전압 제어 오실레이터)를 통합합니다. AFE79xx는 8개의 JESD204B 및 JESD204C 호환 (...)

평가 보드
ADC12DJ5200RF을 갖춘 고속 RF 샘플링 완전 차동 증폭기용 TRF1208 평가 모듈
TRF1208-ADC12DJ5200RF 평가 모듈(EVM)은 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터) ADC12DJ5200RF 제품군을 평가하기 위해 설계되었습니다. 이 EVM에는 JESD204B 인터페이스를 지원하는 12비트, 듀얼 채널 5.2GSPS 또는 싱글 채널 10.4GSPS ADC인 ADC12DJ5200RF가 장착되어 있어 제품군의 모든 해상도 및 샘플 레이트 장치를 평가할 수 있습니다.
사용 설명서
TRF1305-ADC32RFEVM 평가 모듈
TRF1305-ADC32RFEVM은 TRF1305 완전 차동 RF 증폭기와 페어링된 고속 JESD204B 인터페이스 ADC인 ADC32RF5x 제품군을 평가하도록 설계된 평가 모듈(EVM)입니다.

RF FDA(완전 차동 증폭기) 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.