TI의 RF 게인 블록 증폭기는 우주 항공 및 방위, 무선 인프라, 테스트 및 측정, 기타 산업 시장에 사용됩니다. 게인 블록은 내부적으로 50Ω에 맞춰지고 다양한 게인 및 선형성 수준을 제공하여 고객에게 시스템 설계를 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 최대 출력 전력이 약 22dBm인 RF 게인 블록 증폭기를 통해 넓은 범위의 대역폭과 게인 수준을 처리할 수 있습니다. 또한 이 포트폴리오에는 더 많은 공간과 시스템 비용을 절약할 수 있는 통합 발룬 옵션도 포함되어 있습니다.