고집적 RF 프론트 엔드 모듈은 외부 재료 사양서를 최소화하도록 설계되었습니다. 매칭된 입력 및 출력 인터페이스와 내부 필터링은 공간 및 외부 재료 사양서 비용을 모두 절감합니다. 이러한 모듈은 넓은 공급 범위에서 작동하여 전체 배터리 스펙트럼을 수용합니다. 또한 저전력 다운 전류로 최종 제품의 작동 시간을 획기적으로 연장합니다.
설계 및 개발 자료
평가 보드
TRF2001P 평가 모듈
TRF2001PEVM is designed to provide a quick setup to evaluate the TRF2001P Front End Module (FEM). The TRF2001P requires minimal external BOM and includes both a range-extending power amplifier (PA) and a low noise amplifier (LNA), transmit-receive antenna switch, antenna port low pass filter, and (...)