RF PLL 및 신시사이저

고성능 테스트 기기, 위성, 레이더 및 5G 무선 시스템을 위한 초저위상 잡음 달성

parametric-filter모든 제품 보기
동기화 및 정규화된 위상 잡음이 -230dBc/Hz 미만인 광대역 고속 애플리케이션에 최적화된 RF PLL(위상 잠금 루프) 및 신시사이저의 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. TI의 RF PLL 및 신시사이저는 설계 시간을 단축하는 동시에 우주 항공, 방위, 테스트 및 측정, 무선 통신과 같은 애플리케이션의 성능 요구 사항을 초과하는 데 도움이 됩니다.

카테고리별로 찾아보기

주요 기능별 선택

저위상 잡음

전압 제어 오실레이터(VCO) 및 PLL이 통합된 신시사이저를 사용하여 최상의 위상 잡음 성능 달성

고속 데이터 컨버터 클로킹

SYSREF 및 JESD204B 지원 장치를 지원하는 클록 고속 ADC 및 DAC

우주 항공 및 고안정성

방사능 강화 및 확장 온도 장치를 사용하여 우주 및 혹독한 환경에서 작동

저전력

전력에 민감한 배터리 작동 애플리케이션의 전류 소비 감소

RF 클록 분배

초저잡음 추가 지터와 뛰어난 저소음 기준을 갖춘 RF 클록의 분배 및 팬아웃

주요 RF PLL 및 신시사이저

설계 및 개발 자료

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
텍사스 인스트루먼트 PLLatinum 시뮬레이션 툴

PLLATINUMSIM-SW는 사용자가 LMX 계열의 위상 고정 루프(PLL) 및 신시사이저를 포함하는 PLLatinum™ 집적 회로의 상세한 설계 및 시뮬레이션을 만들 수 있는 시뮬레이션 툴입니다.

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어

텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어는 다음 접두사를 사용하여 제품 번호의 평가 모듈(EVM)을 프로그래밍하는 데 사용됩니다. CDC, LMK 및 LMX. 이러한 제품에는 위상 동기 루프 및 전압 제어 오실레이터(PLL+VCO), 신시사이저 및 클로킹 디바이스가 포함되어 있습니다.

설계 툴
클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어

클록 트리 아키텍트는 시스템 요구 사항에 따라 클록 트리 솔루션을 생성하여 설계 프로세스를 간소화하는 클록 트리 합성 툴입니다. 이 툴은 광범위한 클로킹 제품 데이터베이스에서 데이터를 가져와 시스템 수준의 다중 칩 클로킹 솔루션을 생성합니다.

LMX1205-EP
RF PLL 및 신시사이저

SYSREF 및 FPGA 클록이 있는 12.8GHz 버퍼/멀티플라이어/디바이더 - 향상된 제품

대략적인 가격 (USD) 1ku | 920

LMX1404-EP
RF PLL 및 신시사이저

SYSREF(JESD204B/C 지원) 및 FPGA 클록을 갖춘 15GHz 버퍼/곱셈기/분할기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 750