RF 트랜시버, 리시버, 트랜스미터

높은 집적도로 성능, 대역폭, 전력 요구 사항 충족

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 광대역 트랜시버, 리시버 및 트랜스미터 포트폴리오는 첨단 5G 및 기타 무선 통신 시스템을 위한 최대 9GSPS DAC 및 3GSPS ADC를 지원하는 멀티 채널, 초저 데이터 샘플링 기능을 제공합니다. 이러한 디바이스의 추가 기능으로는 데시메이션을 포함한 필터, 절전 모드, 전원 중단 등이 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

설계 및 개발 자료

펌웨어
TI 고속 데이터 변환기에 연결된 FPGA용 JESD204 고속 설계 IP

JESD204 고속 설계 IP는 FPGA 엔지니어가 JESD204 시스템으로 작동하는 경로를 가속화할 수 있도록 설계 IP는 다운스트림 디지털 처리 및 기타 애플리케이션 로직이 JESD204 프로토콜 대부분의 성능 및 타이밍에 중요한 제약 조건으로부터 격리되는 방식으로 설계되었습니다. IP는 설계자가 펌웨어 개발 시간을 줄이고 FPGA 통합을 용이하게 해줍니다.

JESD204 고속 설계 IP는 TI 고속 데이터 컨버터와 함께 사용할 수 있도록 로열티 없이 제공됩니다. TI는 특정 FPGA 플랫폼과 TI 데이터 컨버터 JMODE 간에 (...)

평가 보드
4개 전송 4개 수신 2개 피드백 경로 RF 샘플링 트랜시버용 AFE7920 평가 모듈

AFE7920 평가 모듈(EVM)은 최대 4개의 전송, 4개의 수신 및 2개의 피드백(4T4R+2FB) 채널을 동시에 지원하도록 구성할 수 있는 RF 샘플링 송수신기 플랫폼입니다.

보드는 DAC 및 ADC를 위한 고주파 클록 생성을 위한 14비트, 12GSPS, DAC(디지털-아날로그 컨버터), 14비트, 3GSPS, ADC(아날로그-디지털 컨버터) 및 온칩 통합 PLL(위상 동기 루프) 및 VCO(전압 제어 오실레이터)를 지원하는 쿼드 채널, RF 샘플링, AFE(아날로그 프론트 엔드)인 AFE7920 장치를 평가합니다.

(...)

AFE8190
RF 트랜시버

16채널 RF 샘플링 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4976

AFE7950-SP
RF 트랜시버

최대 12GHz의 방사능 손상 방지 보증(RHA), 4전송 6수신 RF 샘플링 트랜시버