Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

습도 센서

습도 센서로 효율성을 최적화하고 시스템 수명을 연장하세요.

parametric-filter모든 제품 보기
향상된 안정성과 더 안전하고 편안한 환경에 대한 필요성이 높아짐에 따라 수증기를 측정하기 위한 상대 습도(RH) 센서 채택이 증가했습니다. TI의 습도 센서 포트폴리오는 향상된 신뢰성, 고정확도 및 저전력을 제공하여 더 효율적이고 오래 지속되는 시스템을 가능하게 합니다.

주요 습도 센서

HDC3120-Q1
습도 센서

차량용 ±0.5% RH 정확도 아날로그 출력 습도 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.897

HDC3120
습도 센서

±0.5% RH 정확도 아날로그 출력 습도 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.78

TI의 습도 센서 IC를 선택하는 이유

checkmark

향상된 감지 기능으로 시스템 안정성 확장

긴 수명 산업용 및 차량용 응용 분야에서 낮은 드리프트로 시간이 지나면서 더 높은 안정성을 달성할 수 있습니다. 연간 0.21% 미만의 RH 드리프트 및 VOC 오염 보정을 제공합니다.

checkmark

높은 정밀도로 시스템 효율성 증가

TI의 장치는 RH 및 온도 정확도를 위해 엄격한 테스트 및 트리밍되었습니다. TI의 테스트 설정은 NIST 표준을 준수하며 ISO/IEC 17025 정책에 따라 검증되었습니다.

checkmark

배터리 작동 시스템의 수명 연장

저전력 작동 및 절전 모드 상태에서 능동적으로 작동하는 광범위한 공급 범위에서 초저전력(나노암페어) 소모로 배터리 변경 및 충전 빈도를 줄이십시오.

기술 리소스

기술 기고문
기술 기고문
ASC Studio를 통해 몇 초 안에 센서와 인터페이스합니다
SysConfig를 활용하여 사전 구성된 보드를 넘어서는 ASC Studio(아날로그 시그널 체인 스튜디오)에 대해 알아보세요. ASC Studio를 사용하여 지원되는 센서에 대한 인터페이스를 신속하게 설정합니다.
Application brief
Application brief
How the HDC3020 Humidity Sensor Family Achieves The Industry's Lowest Drift (Rev. A)
센서의 수명 기간 동안 더 나은 RH 정확도를 유지하기 위한 3가지 방법에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors
상대 습도 센서의 정확도와 장기 드리프트 및 이러한 매개 변수가 완제품 성능 및 수명에 미치는 영향에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

가전 제품
TI의 통합 온도 및 습도 감지 솔루션을 이용해 온도 –40°C~125°C 및 상대 습도 0%~100% 범위에 걸쳐 보다 높은 전력 효율과 안정적인 작동을 구현해 보세요
HVAC
TI의 통합 온도 및 습도 감지 솔루션을 이용해 온도 –40°C~125°C 및 상대 습도 0%~100% 범위에 걸쳐 시스템 차원의 보호 및 안정적 작동을 구현해 보세요
카메라
TI의 일체형 온도-습도 감지 솔루션을 사용해 기능 안전 인증을 간소화하는 동시에 카메라 모듈 성능을 최적화하고 신뢰성을 높이세요

TI의 통합 온도 및 습도 감지 솔루션을 이용해 온도 –40°C~125°C 및 상대 습도 0%~100% 범위에 걸쳐 보다 높은 전력 효율과 안정적인 작동을 구현해 보세요

가전제품에서 온도 센서는 저온(냉동고, 냉장고) 환경과 고온(오븐, 가열기) 환경을 모두 유지하고 모니터링하는 역할을 합니다. 습한 조건에서 작동하는 가전제품(식기세척기, 세탁기)의 경우 습도 센서는 누수 방지를 위해 작동 조건을 모니터링하는 역할을 합니다.

장점:

  • 부품 교체가 필요한 부분을 판단하고 배터리 관리 시스템의 부식을 막는 누출 감지 기능.
  • 상대 습도 드리프트 보정 기능은 장기적인 센서 드리프트를 낮춰줍니다.
  • 혹독한 환경을 위한 탈착식 테이프 덮개와 영구적 IP(Ingress Protection) 67 필터 옵션.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01625 – 저전력 습도 및 온도 디지털 측정기 레퍼런스 설계
제품
  • HDC3020 – 0.5% RH 디지털 습도 센서, 0.19% 장기 드리프트, 400nA, 4초 응답 시간, NIST 추적 가능
  • HDC3022 – 영구 IP67 필터가 있는 0.5% RH 디지털 습도 센서
  • HDC2010 – 2% RH 초소형 저전력 디지털 상대 습도 센서

TI의 통합 온도 및 습도 감지 솔루션을 이용해 온도 –40°C~125°C 및 상대 습도 0%~100% 범위에 걸쳐 시스템 차원의 보호 및 안정적 작동을 구현해 보세요

HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템에서 습도와 온도 센서는 정확한 모니터링을 통해 건물을 편안하고 안전한 상태로 유지하며, 실내 환경이나 전기 구성 요소 습도와 온도 수준이 허용 범위를 벗어나는 경우 시정 조치를 취합니다.

장점:

  • 부품 교체가 필요한 부분을 판단하고 배터리 관리 시스템의 부식을 막는 누출 감지 기능.
  • 상대 습도 드리프트 보정 기능은 장기적인 센서 드리프트를 낮춰줍니다.
  • 혹독한 환경을 위한 탈착식 테이프 덮개와 영구적 IP(Ingress Protection) 67 필터 옵션.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01518 – Sub-1GHz와 및 10년의 코인 셀 배터리 수명을 지원하는 저전력 홍수/고정 감지기 레퍼런스 디자인
  • TIDA-01477 – Sub-1GHz 및 센서-클라우드 네트워크를 지원하는 습도 및 온도 센서 노드 레퍼런스 설계
제품
  • HDC3020 – 0.5% RH 디지털 습도 센서, 0.19% 장기 드리프트, 400nA, 4초 응답 시간, NIST 추적 가능
  • HDC2010 – 2% RH 초소형 저전력 디지털 상대 습도 센서

TI의 일체형 온도-습도 감지 솔루션을 사용해 기능 안전 인증을 간소화하는 동시에 카메라 모듈 성능을 최적화하고 신뢰성을 높이세요

차량용 및 산업용 카메라 모듈에서, 습도 센서는 카메라 김서림을 방지하고 다른 구성 요소를 손상시킬 수 있는 렌즈 또는 보조 금속 산화물 센서의 응결을 감지하여 신뢰성을 높여줍니다.

장점:

  • 부품 교체가 필요한 부분을 판단하고 배터리 관리 시스템의 부식을 막는 누출 감지 기능.
  • 상대 습도 드리프트 보정 기능은 장기적인 센서 드리프트를 낮춰줍니다.
  • 혹독한 환경을 위한 탈착식 테이프 덮개와 영구적 IP(Ingress Protection) 67 필터 옵션.
  • 차량용 인증 및 TI 기능 안전 지원.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01477 – Sub-1GHz 및 센서-클라우드 네트워크를 지원하는 습도 및 온도 센서 노드 레퍼런스 설계
제품
  • HDC3020 – 0.5% RH 디지털 습도 센서, 0.19% 장기 드리프트, 400nA, 4초 응답 시간, NIST 추적 가능
  • HDC3022 – 영구 IP67 필터가 있는 0.5% RH 디지털 습도 센서
  • HDC2010 – 2% RH 초소형 저전력 디지털 상대 습도 센서

설계 및 개발 자료

평가 보드
온도 및 습도 센서용 HDC3020 평가 모듈

HDC3020EVM 평가 모듈(EVM)을 사용하면 설계자는 HDC3020 상대 습도 및 온도 센서의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. EVM에는 MSP430F5528 마이크로컨트롤러(µC)와 HDC3020이 탑재되어 있습니다. µC는 HDC3020을 제어하고 USB 포트를 통해 호스트 PC와 통신하는 데 사용됩니다. EVM은 필요할 경우 두 개의 섹션으로 나눌 수 있도록 설계되었습니다. 천공으로 인해 사용자가 HDC3020을 분리하여 유연하게 평가할 수 있습니다.

평가 보드
저전력 습도 및 온도 디지털 측정기
HDC2010은 초소형 WLCSP(Wafer Level Chip Scale Package)의 매우 낮은 소비 전력으로 고정밀 측정을 제공하는 습도 및 온도 통합 센서입니다. HDC2010METER는 텍사스 인스트루먼트의 HDC2010 데모 보드로, HDC2010 측정을 위한 편리한 디지털 디스플레이를 제공합니다.
소프트웨어
ASC-STUDIO-HDC3020
HDC3020 습도 sensysConfig의 모든 측면을 구성하기 위한 ASC Studio를 사용하면 HDC3020 습도 센서로 구성 과제를 간소화하고 소프트웨어 개발을 가속화할 수 있습니다.

습도 센서 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.