홀 효과 전류 센서

시간과 온도에 따라 일관되고 정확한 측정을 달성합니다

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 홀 효과 전류 센서는 낮은 드리프트와 결합된 높은 정확도를 제공하여 시간과 온도 모두에서 정확한 전류 측정을 가능하게 합니다. 또한 홀 효과 전류 센서는 다양한 절연 수준의 높은 작동 전압 레벨을 제공하여 다양한 사용 사례 조건에 도움이 됩니다.

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 서버 전원 공급 장치(PSU) 및 텔레콤 정류기 애플리케이션을 위한 디지털 방식으로 제어되는 소형 1KW AC/DC 전원 공급 장치 설계입니다. 이 고효율 설계는 프론트 엔드 CCM(연속 전도 모드) 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 단계를 포함한 두 개의 주 전력계를 지원합니다. PFC 스테이지는 넓은 부하 범위에서 향상된 효율성을 제공하고 80+ 티타늄 요구 사항을 충족하는 통합 드라이버를 갖춘 LMG341x GaN FET를 사용합니다. 또한 이 레퍼런스 설계는 1kW에서 +12V DC 출력을 (...)
레퍼런스 디자인
홀 효과 전류 센서를 사용하는 230VAC 모터 드라이브를 위한 위상 내 전류 감지 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 < 1%(-40~125°C)의 절대 오류로 전류를 측정하고 최대 600V의 작동 절연 전압을 제공할 수 있는 홀 효과 전류 센서 TMCS1100을 사용합니다. 낮은 저항의 패키지 내 전류 감지 요소를 갖추고 고압측 전원 공급 장치가 필요 없는 이 제품은 정밀한 모터 토크, 속도 또는 위치 제어를 위한 작고 효율적인 전류 감지 솔루션을 지원합니다. 인버터 전력계는 600V LMG3411 질화 갈륨(GaN) 전원 모듈로 구성되어 있어 차세대 모터 드라이브를 위한 크기를 더욱 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다. 
평가 보드
TMCS1101 절연 홀 효과 전류 감지 평가 모듈
TMCS1101EVM은 EVM은 내부 비율 측정 레퍼런스를 사용하는 절연 홀(Hall) 효과 정밀 전류 감지 모니터인 TMCS1101을 쉽고 빠르게 사용할 수 있도록 설계된 도구입니다. 사용자는 이 평가 모듈을 사용해 최대 작동 전류를 홀(Hall) 입력측을 통해 푸시하면서 동시에 절연 출력을 측정할 수 있습니다. 고정 레이아웃은 대상 회로의 모델로 의도된 것이 아니며, EMI(전자기장) 테스트용으로 배치된 것도 아닙니다. TMCS1101EVM은 8개의 개별 구성품으로 분할할 수 있는 단일 PCB로 구성되어 있습니다. 이 중 (...)
TMCS2100-Q1
홀 효과 전류 센서

AEC-Q100 인증, 프로그래머블 코어리스 고정밀 홀 효과 전류 센서

TMCS1143
홀 효과 전류 센서

125ARMS 250kHz Hall-effect current sensor with AFR, reference, OCP and ALERT

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.799

TMCS1148
홀 효과 전류 센서

OCP, 레퍼런스 및 AFR 기능을 갖춘 125ARMS 500kHz 홀 효과 전류 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.799

TI의 홀 효과 전류 센서의 장점

checkmark

저드리프트

제로 드리프트 아키텍처와 실시간 감도 보정은 온도, 패키지 스트레스 및 노화에 맞게 정확하므로 시간과 온도에 따라 낮은 드리프트가 가능합니다.

checkmark

고정밀

더 높은 효율성 및 더 엄격한 시스템 제어로 전반적인 시스템 성능을 향상시킵니다.

checkmark

절연

까다로운 환경 및 사용 사례 조건에 부합하면서 산업 규정을 준수하고 높은 작동 전압으로 제품 수명을 연장합니다.

설계를 위한 유연한 전류 감지 솔루션

모든 시스템에서 정확하고 빠른 전류 감지 달성

과전류 고장을 감지하거나, 시스템 효율을 향상시키거나, 폐쇄형 루프 피드백을 제공해야 하는 경우, TI의 광범위한 전류 감지 솔루션 포트폴리오는 시스템 크기, 복잡성 또는 비용을 희생하지 않고 다양한 공통 모드 전압 및 온도에 대해 업계 최고의 정확도를 지원합니다. TI는 수십 년의 경험을 통해 엔지니어가 최고의 시스템 성능, 전력 효율 및 안정성을 달성할 수 있도록 지원하는 첨단 전류 감지 기술을 개발했습니다.

전류 감지를 위한 TI의 주요 제품 카테고리에 대해 자세히 알아보기:

주요 애플리케이션 알아보기

모터 드라이브
홀 효과 전류 센서를 사용하여 모터 드라이브의 성능 및 전력 효율성을 최적화하세요.
태양광 인버터
홀 효과 전류 감지는 최대 1,100V의 강화 작동 전압을 지원하는 태양광 인버터 시스템에서 실시간 제어를 지원합니다
EV 충전
홀 기반 전류 감지 솔루션을 사용하면 시스템 설계에서 고전압 절연을 달성할 수 있습니다
차량용 온 보드 충전
정밀 전류 감지는 온보드 충전 시스템의 전력 효율성을 최적화하는 데 도움이 됩니다
텔레콤 및 서버 전원
정밀 전류 감지 기능은 역률 및 AC/DC 효율성을 개선하는 동시에 고속 과전류 보호 기능으로 더 높은 안전성을 구현하는 데 도움이 됩니다

홀 효과 전류 센서를 사용하여 모터 드라이브의 성능 및 전력 효율성을 최적화하세요.

정밀 홀 효과 전류 센서는 DC 모터 드라이브, 서보 모터 및 드론 액세서리의 인라인 위상 모니터링을 통해 실시간 제어를 지원하여 모터 드라이브 시스템의 제어, 안전 및 성능 수준을 높입니다.

장점:

  • 업계 최고의 온도 드리프트는 ±50PPM/C이고 수명 드리프트는 ±0.5%.
  • 최대 ± 1,100V 작동 전압 지원.
  • AC 및 DC 모니터링을 모두 지원.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010059 – 홀 효과 전류 센서를 사용하는 230VAC 모터 드라이브를 위한 위상 내 전류 감지 레퍼런스 설계
제품
  • TMCS1123 – AFR, 레퍼런스 및 ALERT 기능을 갖춘 ±1300V 강화 절연, 80ARMS 250kHz 홀 효과 전류 센서
  • TMCS1100 – 외부 레퍼런스를 지원하는 ±600V 기본 절연, 20Arms 80kHz 홀 효과 전류 센서
  • TMCS1101 – 레퍼런스를 지원하는 ±600V 기본 절연, 20Arms80kHz 홀 효과 전류 센서

홀 효과 전류 감지는 최대 1,100V의 강화 작동 전압을 지원하는 태양광 인버터 시스템에서 실시간 제어를 지원합니다

홀 효과 전류 센서는 다른 시스템 전자 제품의 안전을 보장하기 위해 강화 절연을 통해 최대 1,100V의 레일을 위한 전류 측정을 지원합니다.

장점:

  • 업계 최고의 온도 드리프트는 ±50PPM/C이고 수명 드리프트는 ±0.5%.
  • 최대 ±1,100V 작동 전압 지원.
  • AC 및 DC 모니터링을 모두 지원.

주요 리소스

제품
  • TMCS1123 – AFR, 레퍼런스 및 ALERT 기능을 갖춘 ±1300V 강화 절연, 80ARMS 250kHz 홀 효과 전류 센서
  • TMCS1100 – 외부 레퍼런스를 지원하는 ±600V 기본 절연, 20Arms 80kHz 홀 효과 전류 센서
  • TMCS1101 – 레퍼런스를 지원하는 ±600V 기본 절연, 20Arms80kHz 홀 효과 전류 센서

홀 기반 전류 감지 솔루션을 사용하면 시스템 설계에서 고전압 절연을 달성할 수 있습니다

홀 효과 전류 센서는 높은 공통 모드 전압 범위와 절연 기능을 갖추고 있어 전기 자동차 충전 시스템의 안전 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.

장점:

  • 업계 최고의 온도 드리프트는 ±50PPM/C이고 수명 드리프트는 ±0.5%.
  • 최대 ± 1,100V 작동 전압 지원.
  • AC 및 DC 모니터링을 모두 지원.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010059 – 홀 효과 전류 센서를 사용하는 230VAC 모터 드라이브를 위한 위상 내 전류 감지 레퍼런스 설계
제품
  • TMCS1123 – AFR, 레퍼런스 및 ALERT 기능을 갖춘 ±1300V 강화 절연, 80ARMS 250kHz 홀 효과 전류 센서
  • TMCS1100 – 외부 레퍼런스를 지원하는 ±600V 기본 절연, 20Arms 80kHz 홀 효과 전류 센서
  • TMCS1101 – 레퍼런스를 지원하는 ±600V 기본 절연, 20Arms80kHz 홀 효과 전류 센서

정밀 전류 감지는 온보드 충전 시스템의 전력 효율성을 최적화하는 데 도움이 됩니다

더 작고 더 효율적인 온보드 충전기를 설계하는 데 도움이 되는 TI의 정밀 홀 효과 전류 센서로 전기 자동차 시스템을 개발하세요.

장점:

  • 업계 최고의 온도 드리프트는 ±50PPM/C이고 수명 드리프트는 ±0.5%.
  • 최대 ± 1,100V 작동 전압 지원.
  • AC 및 DC 모니터링을 모두 지원.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010062 – 1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계
  • PMP23069 – 16A 최대 입력을 지원하는 3kW, 180W/in3 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
  • PMP40690 – C2000™ MCU 및 GaN을 사용하는 4kW 인터리브 CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
제품
  • TMCS1101-Q1 – 내부 레퍼런스를 지원하는 AEC-Q100, ±600V 정밀 절연 전류 센서
  • TMCS1107-Q1 – 내부 레퍼런스를 지원하는 420V 절연 홀 효과 전류 센서
  • TMCS1100-Q1 – 외부 레퍼런스를 지원하는 AEC-Q100, ±600V, 정밀 전류 센서

정밀 전류 감지 기능은 역률 및 AC/DC 효율성을 개선하는 동시에 고속 과전류 보호 기능으로 더 높은 안전성을 구현하는 데 도움이 됩니다

더 작고 효율적인 시스템을 구현하는 TI의 정밀 홀 효과 전류 센서로 전원 공급 장치를 개발하세요.

장점:

  • 업계 최고의 온도 드리프트는 ±50PPM/C이고 수명 드리프트는 ±0.5%.
  • 최대 ± 1,100V 작동 전압 지원.
  • AC 및 DC 모니터링을 모두 지원.

주요 리소스

제품
  • INA180 – 26V, 350kHz 전류 감지 증폭기
  • INA293 – -4V~110V, 1.3MHz, 초정밀 전류 감지 증폭기
  • INA240 – 향상된 PWM 제거를 지원하는 -4~80V, 양방향, 초정밀 전류 감지 증폭기
설계 툴 및 시뮬레이션

기술 리소스

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
이 e-book에는 범위를 벗어난 측정 및 신호 체인 통합을 비롯하여 전류 감지 앰프 설계를 단순화하는 20개의 검증된 팁이 포함되어 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
주요 업계 추세가 절연 전류 감지에 대한 수요를 어떻게 유도하는지, 제로 드리프트 홀 효과 전류 센서가 어떻게 절연 및 측정 드리프트를 개선할 수 있는지 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs - 홀 효과 전류 센서
이 교육 시리즈에는 학습 속도를 높이고 기술 전문성을 심화하는 데 도움이 되는 비디오 및 다운로드 가능한 레퍼런스 자료가 포함되어 있습니다.