홀 효과 래치 및 스위치

시스템 내에서 물체의 상태, 근접 및 동작을 감지하기 위한 저전력, 고감도 및 비용에 최적화된 자기 센서 솔루션입니다

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 디지털 홀 효과 래치 및 스위치는 사용자가 필요한 다양한 위치 감지 애플리케이션을 위한 저전력, 다중 축, 고전압/속도, 프로그래머블 솔루션을 제공합니다. 무언가가 열렸는지 또는 닫혔는지 여부를 감지하거나, 외부 물체가 시스템에 가까이 있을 때를 감지하거나 복잡한 모터 통신을 수행하고자 하는 경우, 홀 효과 래치 및 스위치는 시스템의 요구 사항을 충족하는 고정밀, 비접촉 위치 측정을 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

디바이스 유형

1차원 또는 2차원 래치와 단극(하나의 자극에 반응) 또는 옴니폴라(양극에 반응) 스위치 중에서 선택하세요. 

공급 전압 및 저전력

응용 분야의 요구 사항을 충족하는 저전압 및 고전압 공급 범위와 저전력 옵션을 찾아보세요.

디바이스 패키지

다양한 패키지 옵션을 검토하여 설계에 필요한 보드 공간을 줄이세요.

홀 효과 래치 및 스위치 탑재

TMAG5230
홀 효과 래치 및 스위치

고성능 소형(WCSP) 홀 효과 스위치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.099

TMAG5134
홀 효과 래치 및 스위치

낮은 허용 오차 고감도 평면 내 홀 효과 스위치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.18

TMAG5133
홀 효과 래치 및 스위치

낮은 허용 오차 고감도 평면 내 홀 효과 스위치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.15

TI의 홀 효과 래치 및 스위치를 선택하는 이유

checkmark

설계에 적합한 제품 찾기

시스템의 요구 사항을 충족하는 단극 스위치, 옴니폴라 스위치 및 1D/2D 래치를 지원하는 TI의 크고 다양한 래치 및 스위치 포트폴리오를 살펴보세요.

checkmark

품질과 성능

TI의 홀 효과 래치 및 스위치는 넓은 전압 범위, 저전력, 다중 축, 고속 성능, 프로그래밍 기능을 제공합니다

checkmark

고객 지원

TI는 센서를 제품에 통합하는 데 도움이 되는 EVM, 소프트웨어, 애플리케이션 노트, 레퍼런스 설계, 시뮬레이션 툴(TIMSS) 및 TI E2E와 같은 온라인 지원과 같은 리소스를 제공합니다.

TI의 자기 센서 래치 및 스위치로 완벽한 설계를 구현할 수 있습니다

TI의 저전력 래치 및 스위치로 시스템 비용을 절감하고 배터리 수명 연장

장점:

  • 시스템 배터리 수명 연장 
  • 배터리 수명이 연장되어 비용 절감
  • 전반적인 시스템 효율성 향상
  • 열 발생 감소
Application brief
Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)
홀 효과 센서가 저전력 애플리케이션용 솔루션을 제공하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
Application brief
Designing With Hall-Effect Sensors for Rotary Flow Meter Applications
홀 효과 센서를 회전식 유량계 애플리케이션에 어떻게 사용할 수 있는지 알아보세요.
PDF | HTML
Application brief
How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. B)
전자 스마트락에서 저전력 스위치를 사용하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
저전력을 위한 주요 제품
DRV5032 활성 저전력(5Hz, 1µA 미만) 저전압(최대 5.5V) 스위치
TMAG5231 활성 저전력, 저전압(1.65V~5.5V) 홀 효과 스위치
TMAG5328 활성 저항 조정식 저전력 홀(Hall) 효과 스위치

고전압 래치 및 스위치는 시스템의 안전 및 호환성을 보장합니다

장점:

  • 오토모티브, 그리드 인프라 및 공장 자동화 시스템에서 최대 38V의 공급 장치를 가진 특정 센서로 작동합니다.
  • 역방향 극성, 과열 및 단락 보호 기능이 있습니다.
  • 모터 정류 애플리케이션에 유용합니다.
Application brief
Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
브러시리스 DC 모터 정류에 홀 효과 센서를 사용하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
Application brief
Designing With Hall-Effect Sensors for Rotary Flow Meter Applications
회전식 유량계 애플리케이션에 홀 효과 센서를 사용하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
Application brief
Hall-Effect Sensors in Vacuum Robots
진공 로봇 애플리케이션에 홀 효과 센서를 사용하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
고전압을 위한 주요 제품
DRV5013 활성 고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치
DRV5033 활성 고전압(최대 38V), 고대역폭(최대 30kHz) 옴니폴라 스위치
TMAG5115 활성 저지터(빠른 응답)를 지원하는 고속 홀 효과 래치

TI의 다중 축 2D 래치를 활용하여 보드 공간을 높이고 전반적인 시스템 비용을 줄이세요

장점:

  • IC(집적 회로)를 하나만 사용하여 보드 공간과 비용을 줄일 수 있습니다.
  • 뛰어난 배치 유연성 덕분에 다양한 PCB(인쇄 회로 보드) 방향을 사용할 수 있으며 PCB에서 차지하는 공간을 줄일 수 있습니다.
  • 2D 래치는 하나의 IC만 사용하여 속도와 방향 정보를 모두 제공할 수 있습니다.
  • 2D 래치는 해상도를 추가하여 기어비 의존도를 줄여 기계적 증분율을 줄입니다.
  • 낮은 BOP(자기 작동 지점) 및 BRP(자기 분리 지점) 임계값은 자석에 비해 더 높은 배치 유연성을 제공합니다.
Application note
TMAG511x 2D Latch Benefits
다양한 애플리케이션에 2D 래치 사용 시 이점에 대해 알아보세요.
PDF | HTML
Application brief
Incremental Rotary Encoders (Rev. B)
홀 효과 센서를 사용하여 설계에서 회전식 인코딩을 구현하는 다양한 방법에 대해 알아보세요.
PDF | HTML
Application note
Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design
다양한 홀 효과 센서와 자석이 오토모티브 모터를 모니터링하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
다중 축을 위한 주요 제품
TMAG5110 활성 고감도, 2차원, 듀얼 채널, 홀 효과 래치
TMAG5111 활성 고감도, 2차원, 듀얼 채널, 속도 및 방향 출력, 홀 효과 래치

TI의 홀 효과 래치를 사용하여 높은 정확도, 안정성, 해상도 및 속도를 구현하세요

장점:

  • 위치의 변화를 신속하게 감지할 수 있는 기능을 통해 더 정밀한 자기장 측정이 가능합니다.
  • 일관되고 정확한 위치 데이터.
  • 낮은 지터와 낮은 전파 지연을 결합하면 전력 효율을 높이고 기생 시스템 수준 잡음을 줄일 수 있습니다.
  • 고속 애플리케이션 또는 자기 폴 수가 많은 애플리케이션에 적합합니다.
Application brief
Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
홀 효과 센서를 브러시리스 DC 모터 정류에 사용하는 방법에 대해 알아보세요
PDF | HTML
비디오
홀 효과 센서를 이용한 설계: BLDC 모터 정류
브러시리스 DC 모터 정류에 홀 효과 센서를 사용하는 방법을 알아보세요.
Application note
Design Considerations & Measurement Results, Mechanical Hall-Effect Flow Meters
고속 및 성능 홀 효과 센서를 기계식 유량계에 사용하는 방법을 알아보세요
PDF | HTML
고속 및 성능을 위한 주요 제품
TMAG5115 활성 저지터(빠른 응답)를 지원하는 고속 홀 효과 래치
DRV5013 활성 고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치

프로그래머블 홀 효과 스위치를 사용하여 더 높은 설계 유연성 달성

장점:

  • 전압을 적용하거나 ADJ 핀에 저항을 연결하면 2mT에서 15mT로 작동 지점(BOP)을 프로그래밍할 수 있습니다.
  • 이 조정 가능한 BOP는 설계 유연성, 여러 플랫폼에서 장치 재사용, 마지막 순간의 설계 변경 용이, 간단하고 빠른 프로토타이핑, 시뮬레이션 시간을 단축해줍니다.
  • 외부 저항 대신 디지털-아날로그 컨버터를 ADJ 핀에 연결하면 소프트웨어 프로그래머블 홀 효과 스위치가 생성됩니다.
Application note
Implementing Programmability and Diagnostics With the TMAG5328 Resistor
TMAG5328의 프로그래밍 기능 및 진단 기능을 구현하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
EVM User's guide
TMAG5328 Evaluation Module User's Guide (Rev. A)
사용 설명서에서는 TMAG5328 평가 모듈의 특성, 작동 및 사용에 대해 설명합니다.
PDF | HTML
프로그래밍 기능을 위한 주요 제품
TMAG5328 활성 저항 조정식 저전력 홀(Hall) 효과 스위치

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs - 자기 센서
홀 효과 래치 및 스위치에 관한 포괄적인 TI Precision Lab 커리큘럼을 확인해보세요.
Application brief
Application brief
Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
시스템의 자기 임계값을 선택할 때의 주요 설계 고려 사항에 관해 읽어보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Incremental Rotary Encoders (Rev. B)
홀 효과 센서를 사용하여 설계에서 회전식 인코딩을 구현하는 다양한 방법에 대해 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

가전 제품
Optimize cost, performance, power and reliability with Hall-effect latches and switches
건물 자동화
Leverage low-power modes and optimize costs with Hall-effect latches and switches
BLDC 모터 정류
Explore a full portfolio of Hall-effect latches, ranging from high-performance solutions with low jitter and propagation delay to general-purpose products used in high-volume applications.

Optimize cost, performance, power and reliability with Hall-effect latches and switches

In appliances, you'll find our latches and switches used for on and off detection, liquid level sensing, knob and dial selection, brushless-DC motor commutation, and rotary encoding in applications such as cordless power tools, vacuum robots, washers and dryers, and refrigerators.

Benefits:

  • Less than 1µA of current consumption extends battery life.
  • 60kHz bandwidth enables fast and accurate sensor readings.
  • Cost-optimized solutions reduce overall system expenses.
  • Rigorous testing protocols help ensure reliable sensing.

주요 리소스

제품
  • DRV5032 – 저전력(5Hz, 1µA 미만) 저전압(최대 5.5V) 스위치
  • DRV5013 – 고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치
  • TMAG5231 – 저전력, 저전압(1.65V~5.5V) 홀 효과 스위치
하드웨어 개발
  • HALL-ADAPTER-EVM – 홀 센서 분리 어댑터 평가 모듈
  • HALL-TRIGGER-EVM – 외부 자기장 보호 기능이 있는 무접촉 홀(Hall) 효과 변속 트리거용 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션

Leverage low-power modes and optimize costs with Hall-effect latches and switches

In building automation, you'll find our Hall-effect latches and switches used for open and close detection, tamper detection, and absolute position sensing in applications such as smart locks, door and window sensors, smoke and heat detectors, and wireless security cameras.

Benefits:

  • Less than 1µA of current consumption extends battery life.
  • Cost-optimized solutions reduce overall system expenses.
  • Low power increases system efficiency.
  • Tamper detection includes the ability to detect permanent magnets.

주요 리소스

제품
  • DRV5032 – 저전력(5Hz, 1µA 미만) 저전압(최대 5.5V) 스위치
  • TMAG5231 – 저전력, 저전압(1.65V~5.5V) 홀 효과 스위치
  • DRV5015 – 고감도(±2-mT), 저전압(최고 5.5-V) 홀 효과 래치
하드웨어 개발
설계 툴 및 시뮬레이션

Explore a full portfolio of Hall-effect latches, ranging from high-performance solutions with low jitter and propagation delay to general-purpose products used in high-volume applications.

Our Hall-effect latches provide the ability to commutate brushless-DC motor designs by providing position sensing feedback, allowing the microcontroller to maximize torque and power efficiency.

Benefits:

  • The portfolio spans high-performance and value products for industrial and automotive applications.
  • Various magnetic sensitivities and package types enable mechanical flexibility and placement.
  • A breadth of bandwidths enable use in high sampling environments as well as low-power applications.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00919 – 고효율 구동을 지원하는 단일 계층 냉장고 팬 레퍼런스 디자인
  • TIDA-00196 – 12V 및 24V 브러시리스 DC 아웃러너 모터 레퍼런스 설계
제품
  • DRV5013 – 고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치
  • TMAG5115 – 저지터(빠른 응답)를 지원하는 고속 홀 효과 래치
  • DRV5011 – 소형(WCSP 및 X2SON에서 사용 가능), 저전압(최대 5.5V) 홀 효과 래치
설계 툴 및 시뮬레이션