Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

선형 홀 효과 센서

선형 변위 또는 물체의 각도 위치 추적과 같은 위치 측정을 위한 선형 홀 효과 센서로 시스템을 향상하세요

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 선형 홀 효과 센서는 여러 출력 유형 및 패키징 옵션, 고성능 및 저전력과 같은 다양한 기능을 제공합니다. 자석의 선형 이동이나 회전식 애플리케이션의 각도 위치를 감지하는 이 센서는 시스템 요구 사항을 충족하는 정확하고 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

디바이스 유형

양극, 단극 또는 펄스 폭 변조(PWM) 출력 중에서 선택하세요.

공급 전압

응용 분야의 요구 사항을 충족하는 저전압, 고전압, 연속 전류 및 저전력 옵션을 찾아보세요.

디바이스 패키지

새로운 설계와 기존 설계에 손쉽게 맞출 수 있는 다양한 업계 표준 패키지 옵션을 찾아보세요.

관련 카테고리

Featured linear Hall-effect sensors

TI 선형 홀 효과 센서의 장점

checkmark

설계에 적합한 제품 찾기

물체의 선형 동작 추적과 같은 간단한 솔루션부터 액체 레벨 감지를 위한 여러 개의 선형 센서 사용까지, TI의 선형 홀 효과 센서는 모든 것을 지원합니다.

checkmark

품질과 성능

TI의 선형 홀 효과 센서는 시스템 요구 사항에 맞는 여러 출력 유형 및 패키징 옵션, 고성능 및 저전력과 같은 다양한 기능을 제공합니다.

checkmark

고객 지원

TI는 센서를 제품에 통합하는 데 도움이 되는 EVM, 소프트웨어, 애플리케이션 노트, 레퍼런스 설계, 시뮬레이션 툴(TIMSS) 및 온라인 지원(E2E)과 같은 리소스를 제공합니다.

TI 선형 홀 효과 센서 장점

시스템 요구 사항에 맞는 여러 출력 유형 중에서 선택하세요.

  • 단극 출력을 통해 자기장의 강도 또는 크기에 대한 향상된 해상도를 달성할 수 있습니다.
  • 양극 출력을 사용하면 극성을 알 수 없는 경우 자기장의 크기를 결정할 수 있습니다.
  • 펄스 폭 변조는 아날로그-디지털 컨버터가 필요하지 않으므로 잡음외부 에 대한 내성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:38
Loaded: 3.59%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:38
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A)
데이터 시트 매개 변수를 해석하고 시스템 설계에 적용하는 방법을 알아보세요
PDF | HTML
Application note
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
2개의 1차원 선형 홀 효과 센서를 사용하여 제한된 각도 및 360° 회전 측정을 비롯한 2D 각도를 측정하는 방법을 알아보세요
PDF | HTML
Application brief
Overview Using Linear Hall Effect Sensors to Measure (Rev. A)
단일 축 선형 홀 효과 센서를 각도 측정에 사용하는 방법을 알아보세요
PDF
출력 유형을 위한 주요 제품
TMAG5253 활성 초소형 X2SON 패키지의 활성화 핀이 있는 저전력 선형 홀 효과 센서
DRV5056 활성 아날로그 출력을 지원하는 비율 측정 단극 선형 홀 효과 센서
DRV5057 활성 디지털 PWM 출력을 지원하는 선형 홀 효과 센서

다음 기능을 제공하는 TI의 선형 홀 효과 센서를 사용해 고감도 정확도와 낮은 잡음을 구현하세요.

  • 안정적인 측정을 위해 모든 온도에서 높은 감도 정확도
  • 잡음 수준을 줄이는 최적화된 신호 체인 성능 및 출력
  • ±0.5%의 낮은 감도 선형성 오류.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 8:06
Loaded: 2.05%
Stream Type LIVE
Remaining Time 8:06
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
리소스
DRV5055EVM
DRV5055 평가 모듈
리소스
DRV5055-ANGLE-EVM
DRV5055 각도 평가 모듈
리소스
DRV5055-5057EVM
DRV5055, DRV5056 및 DRV5057 선형 홀 효과 센서 평가 모듈
고성능을 위한 주요 제품
DRV5055 활성 아날로그 출력을 지원하는 비율 측정 단극 선형 홀 효과 센서
DRV5056 활성 아날로그 출력을 지원하는 비율 측정 단극 선형 홀 효과 센서
DRV5057 활성 디지털 PWM 출력을 지원하는 선형 홀 효과 센서

TI의 저전력 선형 홀 효과 센서:

  • 시스템 배터리 수명을 연장하고 유지 관리 비용을 절감합니다.
  • 초저전력(나노암페어) 셧다운 모드와 특정 주파수에서 외부 전력 사이클링을 가진 활성화 핀이 있는 1개의 장치(TMAG5253)를 포함합니다.
  • 전반적인 시스템 효율성 향상.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 9:44
Loaded: 1.70%
Stream Type LIVE
Remaining Time 9:44
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
홀 효과 센서를 저전력 장치가 필요한 설계에 사용하는 방법을 알아보세요
PDF | HTML
Application brief
Position Sensing in Gaming, AR, and VR Controllers
저전력 홀 효과 센서(선형 홀 효과 센서 포함)를 게임, AR 및 VR 컨트롤러의 위치 감지에 사용하는 방법을 알아보세요
PDF | HTML
Application note
Gaming Trigger With Hall-Effect Sensors
저전력 홀 효과 센서(선형 홀 효과 센서 포함)를 게임 트리거 애플리케이션에 어떻게 사용할 수 있는지 알아보세요
PDF | HTML
저전력을 위한 주요 제품
TMAG5253 활성 초소형 X2SON 패키지의 활성화 핀이 있는 저전력 선형 홀 효과 센서

다음과 같은 선형 센서 옵션을 통해 센서 풋프린트를 줄이고 보드 공간을 높이세요.

  • 공간이 제한된 애플리케이션을 위한 1.54mm² 풋프린트를 지원하는 초소형 아웃라인 무연(X2SON).
  • SOT(Small-outline Transistor)-23 및 트랜지스터 아웃라인(TO)-92 업계 표준 패키징. 작은 크기와 저렴한 요구 사항을 가진 설계에는 SOT-23을, 인쇄 회로 보드, 평면 감지 및 배출구 스타일 제조의 유연성을 위해서는 TO-92를 고려하십시오.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:38
Loaded: 3.59%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:38
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
리소스
SOT-23 매개 변수 선택 표
SOT-23 패키지를 지원하는 선형 홀 효과 센서
리소스
TO-92 매개 변수 선택 표
TO-92 패키지를 지원하는 선형 홀 효과 센서
패키징을 위한 주요 제품
TMAG5253 활성 초소형 X2SON 패키지의 활성화 핀이 있는 저전력 선형 홀 효과 센서
DRV5055 활성 아날로그 출력을 지원하는 비율 측정 단극 선형 홀 효과 센서
DRV5056 활성 아날로그 출력을 지원하는 비율 측정 단극 선형 홀 효과 센서

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs - 자기 센서
선형 홀 효과 센서를 포함한 자기 센서에 대한 포괄적인 TI Precision Lab 커리큘럼을 확인해보세요.
Application note
Application note
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
단일 축 선형 홀 효과 센서를 각도 측정에 사용하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Linear Hall-Effect Sensor Array Design (Rev. B)
단일 축 선형 홀 효과 센서 어레이를 사용하여 장거리 범위의 절대 위치를 측정하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

가전 제품
Optimize sensor size and performance with linear Hall-effect sensors for appliance designs
빌딩 자동화
Find the best solution for building automation designs with linear Hall-effect sensors that save power and space while improving performance
모터 각도 감지
Achieve voltages as low as 1.65V and as high as 38V and bipolar and unipolar response with ratio metric output

Optimize sensor size and performance with linear Hall-effect sensors for appliance designs

Our linear Hall-effect sensors help facilitate bump detection, obstacle avoidance, liquid level sensing and variable speed control functions in applications such as vacuum robots, cordless power tools and washing machines.

Benefits:

  • High sensitivity enables detection of far magnetic fields.
  • Object detection includes both location and force of a collision.
  • Motor-speed variability based on magnet distance.
  • Extra-small outline no-lead (X2SON) package reduces system size.
  • Ultra-low-power shutdown mode extends battery life.

주요 리소스

제품
  • DRV5056 – 아날로그 출력을 지원하는 비율 측정 단극 선형 홀 효과 센서
  • TMAG5253 – 초소형 X2SON 패키지의 활성화 핀이 있는 저전력 선형 홀 효과 센서
하드웨어 개발
기술 리소스
설계 툴 및 시뮬레이션

Find the best solution for building automation designs with linear Hall-effect sensors that save power and space while improving performance

Our linear Hall-effect position sensors enable tamper detection and absolute position sensing in electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.

Benefits:

  • Determine the strength and proximity of external magnetic fields.
  • Provide information about the current state of an object.
  • Ease implementation with high granularity and resolution.
  • Reduce system size with the extra-small outline no-lead (X2SON) package.
  • Extend battery life with ultra-low-power shutdown mode.

주요 리소스

하드웨어 개발
설계 툴 및 시뮬레이션

Achieve voltages as low as 1.65V and as high as 38V and bipolar and unipolar response with ratio metric output

Our one-dimensional linear Hall-effect sensors enable absolute angle sensing with high resolution in industrial and automotive applications, providing position-sensing feedback to the microcontroller so that it can adjust to changing environments.

Benefits:

  • Packaging options, including extra-small outline no-lead (X2SON), enable more flexibility in board placement.
  • Options that allow you to match sensitivity to magnetic field strength.
  • Determine the strength and proximity of external magnetic fields in order to produce sine and cosine signals.
  • Enable pin power-down capability.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-060040 – 정밀한 모터 위치 제어를 위한 홀 효과 센서가 있는 절대각 인코더 레퍼런스 설계
제품
  • DRV5055 – 아날로그 출력을 지원하는 비율 측정 단극 선형 홀 효과 센서
  • TMAG5253 – 초소형 X2SON 패키지의 활성화 핀이 있는 저전력 선형 홀 효과 센서
하드웨어 개발
설계 툴 및 시뮬레이션