멀티 축 선형 및 각도 위치 센서

3D 위치 추적 및 물체의 각도 위치를 감지하는 고정밀, 저전력, 다중 기능 3D 홀 효과 센서

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 멀티 축 선형 및 증폭기 각도 위치 센서에는 홀 효과 및 AMR, SPI, I2C, 사인/코사인 등의 인터페이스, 그리고 기능 안전, 초고정밀, 내장 CORDIC 및 저전력 등의 기능이 있어 시스템 품질을 향상시킵니다. 물체의 선형 변위를 추적하거나 정확한 각도 위치 정보를 얻고자 하는 경우, TI의 다중 축 선형 및 각도 위치 센서가 기계적 유연성을 위한 구성 가능한 솔루션과 안정적 시스템 작동을 위한 진단 기능을 제공하여 시스템 요구 사항을 충족합니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

디바이스 유형

3축 선형 또는 AMR 각도 센서 중에서 선택합니다

인터페이스

애플리케이션 요구 사항에 맞는 디지털 또는 아날로그 인터페이스 중에서 선택합니다

공급 전압 범위

애플리케이션 요구 사항을 해결할 수 있는 아래의 전압 범위 옵션을 찾아보십시오

다중 축 선형 및 각도 위치 센서 탑재

TMAG3001
멀티 축 선형 및 각도 위치 센서

웨이퍼 칩 스케일 패키지 안에 I²C 및 프로그래머블 스위치를 지원하는 3축 선형 홀 효과 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.29

TI의 선형 3D 홀 효과 센서를 선택해야 하는 이유

checkmark

통합

고집적 기술은 온보드 보상, 진단 및 각도 계산으로 오프칩 프로세싱은 사용하지 않으면서 기계적 배치 유연성을 제공함으로써 시스템 설계를 간소화해 줍니다.

checkmark

정확도

최대 20ksps의 속도에서 비보정 초고정밀성을 유지해 보다 신속하고 정확한 실시간 제어를 구현합니다.

checkmark

저전력

평균 전류 소비량 최저 1µA의 구성 가능한 대역폭 옵션으로 시스템 전력과 성능을 최적화합니다.

TI의 다중 축 선형 및 각도 위치 센서의 장점

시스템 제어 및 동기화를 개선하는 고급 추적 기능

장점:

  • 일관된 시스템 제어를 위한 안정적인 배치.
  • 시스템, 근처 물체 또는 사람의 손상 또는 부상 위험 감소.
  • 보다 빠른 응답을 위한 향상된 동기화 및 함수 순서 지정.
  • 넓은 범위의 움직임에 따른 위치 추적.
  • 민감도의 여러 축이 변조 및 스트레이 필드 감지 구현을 모두 지원.
  • 배치 유연성.
  • 디지털 인터페이스를 통해 마이크로컨트롤러로 데이터를 다시 전송하는 기능.
Application brief
Measuring 3D Motion With Absolute Position Sensors (Rev. B)
절대 위치 센서를 사용하여 3차원으로 모션을 측정하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
Application brief
Mechanical Advantages of 3D Hall-Effect Sensors in Robotics Designs (Rev. A)
로봇 설계에서 3D 홀 효과 센서의 기계적 이점에 대해 알아보세요.
PDF | HTML
Application note
3D Hall-Effect Sensor for Knobs in Appliances
가전제품의 노브 애플리케이션에 3D 홀 효과 센서를 사용하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
3D을 위한 주요 제품
신규 TMAG3001 활성 웨이퍼 칩 스케일 패키지 안에 I²C 및 프로그래머블 스위치를 지원하는 3축 선형 홀 효과 센서
TMAG5273 활성 I²C 인터페이스를 지원하는 저전력 선형 3D 홀 효과 센서
TMAG5170 활성 직렬 주변 장치 인터페이스를 지원하는 고정밀 선형 3D 홀 효과 센서

비용에 최적화된 가격으로 빠르고 정확한 각도 감지 기능을 달성하세요.

장점:

  • 자석의 각도 위치를 추적하여 물체의 각도 위치 파악.
  • 내장된 좌표 회전 디지털 컴퓨터로 빠르고 정확한 각도 계산.
  • 초고정밀 측정.
  • 각도 계산에 센서를 하나만 사용하여 비용 절감.
  • 평면 내 및 온/오프 축 구성 옵션.
Application note
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
다중 축 선형 홀 효과 센서를 사용하여 각도 측정을 수행하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
Application brief
Absolute Angle Measurements for Rotational Motion Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
홀 효과 센서를 사용하여 회전 동작의 절대 각도 측정에 사용하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
Application brief
Angle Calculation Methods Using Position Sensor Output Data (Rev. A)
위치 센서 출력 데이터를 사용하여 각도 계산을 하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
각도 감지을 위한 주요 제품
신규 TMAG3001 활성 웨이퍼 칩 스케일 패키지 안에 I²C 및 프로그래머블 스위치를 지원하는 3축 선형 홀 효과 센서
TMAG5273 활성 I²C 인터페이스를 지원하는 저전력 선형 3D 홀 효과 센서
TMAG6180-Q1 활성 360° 각도 범위를 지원하는 차량용 고정밀 아날로그 AMR 각도 센서

AMR 멀티 축 선형 및 각도 센서로 빠르고 정확하며 정확한 각도 감지 기능을 구현하세요

장점:

  • 0.1도 이상의 오차는 가장 정밀한 각도 센서 기술 제공.
  • 정확한 감지로 더 높은 토크 및 효율성 달성.
  • 넓은 작동 자기장 범위.
  • 통합 홀 효과 센서는 360도 기능을 지원.
  • 네오디뮴 대신 저비용 페라이트 자석을 사용할 수 있는 포화 상태에서 작동.
  • 이력 또는 직각성 오류가 없음.
  • 소음 최소화
Application brief
eBike Position Sensor Functions
전기 자전거 애플리케이션을 위한 위치 센서를 사용하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
리소스
TMAG6180-6181 평가 모듈
TMAG6180-6181 평가 모듈을 사용하여 AMR 센서의 성능을 평가하십시오.
Technical article
AMR 각도 센서로 위치 감지 시스템 설계
AMR 각도 센서로 위치 감지 시스템 설계 AMR
각도 센서를 위치 감지 시스템에 통합하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
AMR을 위한 주요 제품
TMAG6180-Q1 활성 360° 각도 범위를 지원하는 차량용 고정밀 아날로그 AMR 각도 센서
TMAG6181-Q1 활성 회전 카운터가 통합된 차량용 고정밀 아날로그 AMR 각도 센서

TI의 저전력 래치 다중 축 선형 및 각도 센서로 시스템 비용을 절감하고 배터리 수명 연장

장점:

  • 시스템 배터리 수명을 연장하고 유지 관리 비용을 절감. 
  • 전반적인 시스템 효율성 향상.
  • 절전 및 초절전 모드와 같은 저전력 모드는 장치가 사용 중일 때 전류 소비 감소.
  • 웨이크업 및 절전 모드는 주기적으로 환경을 확인하여 새 데이터를 확인함으로써 센서 활성 시간 감소.
Application note
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
다중 축 선형 홀 효과 센서를 사용하여 각도 측정을 하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
User guide
Joystick and Lever Design With Hall-Effect Sensors (Rev. A)
조이스틱 및 레버 설계 애플리케이션에 홀 효과 센서(다중 축 선형 및 각도 위치 센서 포함)를 사용하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
Application note
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
저전력 애플리케이션에서 홀 효과 센서(다중 축 선형 및 각도 위치 센서 포함)를 사용하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
저전력을 위한 주요 제품
신규 TMAG3001 활성 웨이퍼 칩 스케일 패키지 안에 I²C 및 프로그래머블 스위치를 지원하는 3축 선형 홀 효과 센서
TMAG5273 활성 I²C 인터페이스를 지원하는 저전력 선형 3D 홀 효과 센서

기능 안전 준수 설계의 다중 축 센서는 시스템 안전을 보장하고 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다

장점:

  • TI의 디바이스는 국제 표준화 기구 26262 및 국제 전기 기술 위원회 61508 사양을 충족합니다.
  • 진단 기능을 갖춘 자동차 안전 무결성 수준(ASIL) B~ASIL D 시스템 기능으로 결함을 감지하고 이중화 기능을 통해 안전성을 향상시킵니다.
  • 마이크로 컨트롤러에 대한 신뢰할 수 있는 보고 메커니즘을 통해 감지 경로의 무결성 오류를 감지하는 기능을 갖추고 있습니다.
  • 전기 파워 스티어링, 전기 자동차 및 하이브리드 전기 자동차 인버터 시스템, 산업용 드라이브 모터 애플리케이션과 같이 안전이 중요한 시스템에 중요합니다.
  • 진단 기능은 통신 오류, 아날로그 프론트 엔드 문제 등 장치 상태에 대한 정보를 제공합니다.
리소스
TI 기능 안전 웹 페이지
TI가 제공하는 기능 안전 준수 설계를 위한 장치 포트폴리오에 대해 자세히 알아보십시오.
White paper
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
이 백서에서는 오토모티브 기능 안전의 개념, 기능 안전이 중요한 이유, 그리고 우리가 운전하는 차량을 안전하게 만드는 데 있어 TI가 수행하는 역할을 살펴봅니다.
PDF | HTML
안전 시스템을 위한 주요 제품
TMAG6180-Q1 활성 360° 각도 범위를 지원하는 차량용 고정밀 아날로그 AMR 각도 센서
TMAG5173-Q1 활성 I²C 인터페이스를 지원하는 차량용, 고정밀, 선형 3D 홀 효과 센서
TMAG5170D-Q1 활성 SPI 인터페이스를 지원하는 차량용, 고정밀, 3D 선형 홀 효과 듀얼 다이 센서

기술 리소스

Technical article
Technical article
How 3D Hall-effect sensors deliver precise, real-time position control to autonomo
TMAG5170이 자동화된 산업용 시스템에서 향상된 실시간 제어 및 향상된 진단 기능을 가능하게 하는 방법을 읽어보세요.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Improve System Performance With Linear 3D Hall-Effect Position Sensors
선형 3D 홀 효과 센서를 사용해 어떻게 절대 위치 측정이 필요한 적용 분야에서 시스템 수준의 정확도와 안정성을 보장할 수 있는지 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Lab - 자기 센서 동영상 시리즈
자기 센서에 대한 TI Precision Lab 동영상을 시청하고 선형 3D 홀 효과 센서를 사용한 설계 방법을 알아보세요.

주요 애플리케이션 알아보기

가전 제품
Optimize performance, size and cost with multiaxis linear and angle position sensors for appliance designs
건물 자동화
Gain high performance while optimizing cost and space with multiaxis linear and angle sensors in building automation designs
3D 및 각도 측정 감지
Explore our wide portfolio of multiaxis linear and angle position sensors for automotive and industrial applications

Optimize performance, size and cost with multiaxis linear and angle position sensors for appliance designs

You can use multiaxis linear and angle position sensors for bump detection, liquid level sensing, knob or dial selection, and wheel speed and direction tracking in end equipment such as vacuum robots, washers and dryers, cooktops, ovens, and robotic lawn mowers.

Benefits:

  • Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
  • Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
  • Gain 360-degree angular position information for both on-and off-axis angle measurement.
  • Multiple axes of sensitivity and placement flexibility.

주요 리소스

제품
  • TMAG5273 – I²C 인터페이스를 지원하는 저전력 선형 3D 홀 효과 센서
  • TMAG3001 – 웨이퍼 칩 스케일 패키지 안에 I²C 및 프로그래머블 스위치를 지원하는 3축 선형 홀 효과 센서
하드웨어 개발
  • TMAG5273EVM – TMAG5273 I²C 인터페이스를 갖춘 저전력, 선형 3D 홀 효과 센서용 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션

Gain high performance while optimizing cost and space with multiaxis linear and angle sensors in building automation designs

In building automation, multiaxis linear and angle position sensors can be used for tamper detection and absolute position sensing in end equipment such as electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.

Benefits:

  • Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
  • Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
  • Can determine the strength and proximity of external magnetic fields in regards to tamper detection.
  • Conserve power with a sleep mode current as low as 5nA.

주요 리소스

제품
  • TMAG5273 – I²C 인터페이스를 지원하는 저전력 선형 3D 홀 효과 센서
  • TMAG5170 – 직렬 주변 장치 인터페이스를 지원하는 고정밀 선형 3D 홀 효과 센서
  • TMAG3001 – 웨이퍼 칩 스케일 패키지 안에 I²C 및 프로그래머블 스위치를 지원하는 3축 선형 홀 효과 센서
하드웨어 개발
  • TMAG5273EVM – TMAG5273 I²C 인터페이스를 갖춘 저전력, 선형 3D 홀 효과 센서용 평가 모듈
  • TMAG3001EVM – I²C 및 프로그래머블 스위치를 지원하는 3축 선형 홀 효과 센서용 TMAG3001 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션

Explore our wide portfolio of multiaxis linear and angle position sensors for automotive and industrial applications

Magnetic position sensors for automotive and industrial applications enable precise linear displacement and high-accuracy angle measurements.

Benefits:

  • Enable 3D tamper detection for e-meters, door and window sensors, and other end products.
  • 3D sensor availability in wafer chip-scale packages for portable electronics or space-constrained applications.
  • High-accuracy angle sensing (as low as 0.1 degrees at room temperature) leverages Hall-effect and anisotropic magnetoresistive technologies with high-speed or low noise configurations.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-060045 – 쿼드 3D 홀 효과 센서를 사용한 정확한 선형 위치 감지 레퍼런스 설계
  • TIDA-060039 – 유도성 터치 및 자기 다이얼 비접촉 사용자 인터페이스 레퍼런스 설계
제품
  • TMAG6181-Q1 – 회전 카운터가 통합된 차량용 고정밀 아날로그 AMR 각도 센서
  • TMAG3001 – 웨이퍼 칩 스케일 패키지 안에 I²C 및 프로그래머블 스위치를 지원하는 3축 선형 홀 효과 센서
  • TMAG5173-Q1 – I²C 인터페이스를 지원하는 차량용, 고정밀, 선형 3D 홀 효과 센서
하드웨어 개발
  • TMAG3001EVM – I²C 및 프로그래머블 스위치를 지원하는 3축 선형 홀 효과 센서용 TMAG3001 평가 모듈
  • TMAG6180-6181EVM – 차동 사인 및 코사인 아날로그 출력을 지원하는 TMAG6180 및 TMAG6181 평가 모듈