차량용 mmWave 레이더 센서 설계 및 개발
TI의 차량용 mmWave 레이더 센서로 시작하십시오.
TI 개발자 영역
개발을 쉽게 시작할 수 있는 교육 및 리소스에 액세스하십시오.
하드웨어
mmWave 레이더 센서용 평가 모듈 또는 개발 키트를 찾아보십시오.
소프트웨어
mmWave SDK(소프트웨어 개발 키트)와 mmWave Studio를 사용하여 소프트웨어 개발 프로세스를 간소화하십시오.
파트너
필요에 맞는 적절한 오디오 프로세서 찾기
교육용 리소스
개발 프로세스를 지원하는 추가 리소스 찾기
TI 차량용 mmWave 레이더 센서
높은 정확도
5cm 미만의 해상도 정확도를 가지고 있으며 수백 미터 거리와 최고 시속 300Km의 속도까지 감지합니다.
다용도의 지능형 기능
변화하는 작동 조건을 감지하고 동적 운전 시나리오에 즉시 적응합니다.
소형 설계
차량용 패키지에 동급 최고의 DSP 및 MCU를 통합한 CMOS 단일 칩 센서.
기능 안전 준수 mmWave 레이더 센서
차량의 자율 운전 기능이 늘어남에 따라 자동차가 엄격한 기능 안전 표준을 충족해야 할 필요성이 증가하고 있습니다. TI의 기능 안전 준수 레이더 센서는 ISO 26262 표준에 따라 개발되었으며, 필요한 기능 안전 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 BIST(내장 자체 테스트), 메모리 보호, ESM(오류 신호 모듈) 및 RF(무선 주파수) 안전 모니터링 등 필요한 기능이 있습니다.
TI 레이더 센서:
- ASIL-B 기능 안전 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
- 온칩 안전 진단 및 모니터링 기능을 제공합니다.
- 이 장치는 ISO26262 하드웨어 및 소프트웨어 개발 프로세스에 따라 설계되었으며 TÜV SÜD의 장치 인증을 통해 지원됩니다.
Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)
Understanding functional safety in automotive and industrial sensing applications
TI 차량용 레이더로 보다 안전한 주행 구현
주요 애플리케이션 알아보기
고성능 코너 레이더 애플리케이션을 위한 AWR 77GHz 레이더 센서.
중간/단거리 레이더 시스템을 차별화하는 동시에 시스템 크기, 효율성 및 비용을 관리하는 mmWave 레이더 센서. 전례 없는 수준의 통합을 통해 사각 지대 감지, 전방 후방 접근 차량 보조 및 차선 변경 지원과 같은 여러 기능을 위한 중간/단거리 소형 폼 팩터 코너 레이더 시스템을 설계할 수 있습니다.
- R79 NCAP 표준을 충족하는 최초의 고성능, 고집적 레이더 센서
- 최대 180m+까지 고정밀 및 정확한 감지
- 초광대역 대역폭을 사용하면 4cm만큼 가깝게 물체를 구분 가능
- 다중 모드로 200개 이상의 물체 감지
주요 리소스
- TIDEP-01021 – 코너 레이더 레퍼런스 설계용 빔 조정
- TIDEP-0092 – 단거리 레이더(SRR) 레퍼런스 디자인
- TIDEP-01027 – 고급 코너 레이더 레퍼런스 설계
- What ADAS engineers need to know about the new NCAP requirements for radar – Technical article
- Interference Mitigation on the AWR294x – Application note
고성능 전방 레이더 애플리케이션을 위한 AWR 77GHz 레이더 센서.
장거리 레이더 시스템 동적 구성 기능은 적응형 순항 제어, 자동 긴급 제동, 교통 체증 보조 및 전방 충돌 경고와 같은 기능을 지원합니다. TI의 집적 회로 및 레퍼런스 설계를 사용하면 크기 또는 비용을 희생하지 않고 높은 각도 해상도를 지원하는 고성능 레이더 시스템을 만들 수 있습니다.
- 뛰어난 링크 예산 및 최대 200m 이상의 감지가 가능한 동적 범위
- 더 넓은 범위의 물체 추적을 위한 정확한 빔 조정
- 탁월한 '진폭 잡음' 및 '상관 없는 위상 잡음' 성능으로 범퍼 성능 이면에서 뛰어난 성능을 발휘
주요 리소스
- TIDEP-01012 – 계단식 mmWave 센서를 사용하는 이미징 레이더 레퍼런스 설계
- AWR2243 – 76GHz~81GHz 오토모티브 2세대 고성능 MMIC
- Imaging radar: one sensor to rule them all – Technical article
차량용 60GHz 레이더 센서 제품군은 어린이 탑승 감지와 안전벨트 착용 알림을 위해 차량 내부 탑승자를 높은 정확도로 감지합니다.
TI의 확장 가능한 60GHz 단일 칩 레이더 센서는 어린이 탑승 감지, 안전벨트 착용 알림과 같은 기능을 위한 단일 센서를 사용하여 2~3열 시트에서 탑승자(성인, 어린이, 반려동물)를 정확하게 감지하고 위치를 파악하고 분류하도록 지원합니다.
- 여러 시트열에서 안정적이고 정확한 감지를 통해 ENCAP 전체 4포인트 점수를 달성할 수 있도록 지원하는 mmWave 기술
- 시트 및 발밑 공간까지 포괄적으로 감지
- 소형 폼 팩터로 시스템 비용 절감 및 유연한 장착 옵션 제공
주요 리소스
- TIDEP-01023 – 60GHz 안테나 온 패키지 mmWave 센서를 갖춘 어린이 탑승 및 탑승 감지 레퍼런스 디자인
- AWRL6432 – 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서
- AWR6843 – DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서
- AWR6843AOP – 안테나 온 패키지, DSP 및 MCU가 통합된 단일 칩 60GHz~64GHz 차량용 레이더 센서
- 싱글 칩 60GHz 밀리미터파 레이더 센서를 통해 실내 감지 복잡성 및 비용 절감 – Technical article
- Meet Euro NCAP child presence detection requirements with low-power 60-GHz mmWave – Technical article
DMS 시스템을 위한 AWR 60GHz 단일 칩 센서는 까다로운 조건에서 운전자 및 조수석 생명 징후를 정확하게 감지
FMCW 기술을 사용하는 TI의 단일 칩 60GHz 레이더 센서는 운전자의 생명 징후 - 심박수 및 호흡률을 측정하는 비접촉 방법을 제공합니다. 이를 통해 운전자의 피로 상태를 감지할 수 있습니다. 이 센서는 기존 DMS 시스템과 통합되어 시스템 솔루션의 가치를 높이는 추가 기능을 얻을 수 있습니다.
- >4GHz RF 대역폭은 보다 미세한 해상도 및 정확한 측정을 제공
- 안테나 온 패키지 기술을 통해 DMS 모듈에 작고 컴팩트한 설계 통합을 지원
- 통합 메모리 및 처리를 통해 외부 MCU가 필요 없어 비용을 절감
주요 리소스
- AWR6843 – DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서
- AWR6843AOP – 안테나 온 패키지, DSP 및 MCU가 통합된 단일 칩 60GHz~64GHz 차량용 레이더 센서
- AWR6443 – MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서
- 3 ways radar technology is changing the in-cabin sensing market – Technical article
- 운전자 생명 징후 랩 – 리소스
고정밀 제스처 감지용 AWR 60GHz 및 77GHz 레이더 센서
TI의 확장 가능한 60GHz 및 77GHz 단일 칩 mmWave 센서는 안정적인 터치 없는 제스처 감지를 지원하여 다양한 애플리케이션을 지원합니다. HMI 제어, 조명 제어, 미디어 컨트롤, 도어 열기/닫기 및 트렁크 열기/닫기.
- 침입자 감지 또는 생명 징후 감지와 같은 다중 모드 기능
- 밝은 햇빛이나 어둠의 영향을 받지 않는 견고한 감지
- 재료를 통한 감지로 터치 없는 상호 작용 실현
- 고정밀 감지는 유한 모션을 구별
- 더 넓은 시야각을 통해 더 먼 거리에서 킥 제스처 감지
주요 리소스
- TIDEP-01013 – mmWave 센서 및 Sitara™ 프로세서를 갖춘 제스처 제어 HMI 레퍼런스 설계
- TIDEP-01024 – 76GHz~81GHz 안테나-온-패키지(AoP) mmWave 센서를 사용하는 장애물 감지 레퍼런스 디자인
주차 및 장애물 감지를 위한 AWR 77GHz 초단거리 레이더 센서.
mmWave 레이더 센서는 차별화된 초단거리 레이더 시스템을 제작하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 전례 없는 수준의 통합을 통해 주차 보조, 자동 주차 및 차량 주변 여유 공간과 같은 기능을 위한 소형 폼 팩터 360° 서라운드 뷰 레이더 시스템을 설계하여 더 스마트하고 정확한 차량 제어를 제공할 수 있습니다.
- 안테나 온 패키지가 포함된 단일 칩으로 최소 폼 팩터와 최저 비용 센서를 구동하여 도어 핸들 및 범퍼와 같은 위치에 센서를 배치할 수 있습니다.
- 초광대역 대역폭을 사용하면 4cm만큼 가깝게 물체를 구분 가능
주요 리소스
- TIDEP-01026 – 76GHz~81GHz 안테나 온 패키지(AoP) mmWave 센서를 이용한 자동화 주차 레퍼런스 디자인
- How radar outmaneuvers ultrasonic in automated parking – Technical article
- How AoP technology expands radar sensor placement for automotive applications – Technical article