산업용 mmWave 레이더 센서 설계 및 개발
TI의 산업용 mmWave 레이더 센서로 시작하십시오.
TI 개발자 영역
개발을 쉽게 시작할 수 있는 교육 및 리소스에 액세스하십시오.
하드웨어
mmWave 레이더 센서용 평가 모듈 또는 개발 키트를 찾아보십시오.
소프트웨어
mmWave SDK(소프트웨어 개발 키트)와 mmWave Studio를 사용하여 소프트웨어 개발 프로세스를 간소화하십시오.
파트너
필요에 맞는 적절한 오디오 프로세서 찾기
교육용 리소스
개발 프로세스를 지원하는 추가 리소스 찾기
설계 및 개발 자료
xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 및 xWR6843용 mmWave 소프트웨어 개발 키트(SDK)
mmWave SDK(소프트웨어 개발 키트)는 TI의 mmWave 센서를 이용한 애플리케이션 평가 및 개발을 지원하는 소프트웨어 패키지 컬렉션입니다. 이 툴에는 MMWAVE-SDK와 설계 요구 사항 지원을 위한 컴패니언 패키지가 포함되어 있습니다.
MMWAVE-SDK는 TI mmWave 감지 포트폴리오를 위한 통합형 소프트웨어 플랫폼으로, 설치와 설정이 간편하고 평가와 개발을 신속하게 이용할 수 있습니다. mmWave SDK의 모든 릴리스는 전체 TI mmWave 감지 포트폴리오 간에 확장되므로 장치 간에 원활한 재사용 및 (...)
mmWave 레이더 센서 타사 검색 툴
TI는 회사들과 협력하여 TI mmWave 레이더 센서 및 관련 서비스를 사용한 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 회사들은 mmWave 레이더를 사용하여 생산 단계로 가는 경로를 가속화할 수 있습니다. 이 검색 툴을 다운로드하여 타사 솔루션을 빠르게 검색하고 필요에 맞는 올바른 타사를 찾아보세요.
TI는 다양한 수준의 요구 사항을 충족하기 위해 3개 카테고리의 타사 솔루션을 정의합니다.
- 턴키 모듈
- 특정 애플리케이션을 위한 완전한 엔드 투 엔드 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션입니다. 이러한 솔루션은 생산에 사용할 준비가 (...)
TI 산업용 mmWave 레이더 센서
소형 폼 팩터의 지능형 감지
패키지(AoP)에 통합 온칩 처리 기능 및 안테나를 갖춘 스마트 저전력 센서.
탁월한 정확도와 해상도
가까이 모여 있는 고유한 물체를 구분하고 오탐지 트리거를 감소시킵니다.
차세대 산업용 애플리케이션
개방형 대역을 통해 보다 스마트한 공장, 주택 및 도시 지원.
TI mmWave 레이더로 신흥 시장 구현
Framery
Framery의 혁신적인 스마트 포드 설계는 TI mmWave 레이더 센서 기술을 사용하여 직원의 일상적인 사무실 환경을 개선합니다. IWR6843AOP 레이더 센서는 잘못된 오류를 줄임으로써 매우 정확한 탑승 감지 기능을 지원합니다. 레이더 기술은 사람이 포드에 들어오거나 나올 때 이를 감지하여 포드의 조명과 환기를 자동으로 조절하여 에너지 효율을 높입니다. 또한 정확한 탑승 감지를 통해 포드가 없거나 사용 중인지, 회의가 곧 시작되어 더 부드러운 작동을 위한 적응형 상단 장착 조명을 볼 수 있습니다.
QUMEA
QUMEA의 RADIQ-1 센서는 TI mmWave 레이더 센서 기술을 사용하여 의료 시설에 있는 사람들에게 존재, 생명 징후 및 낙상 이벤트를 비접촉식 모니터링을 제공합니다. 초정밀 IWR6843AOP 레이더 센서는 한 방의 정밀한 모션 지점을 감지하고 이 데이터를 사용하여 실시간으로 사람의 위치, 자세 및 상태를 파악하여 거의 오류 없는 알림을 제공합니다. 높은 정확도로 낙상 사고를 74%까지 줄이고 치료 노력을 20%까지 줄여 효과적인 예방과 측정 가능한 치료 성공을 거둘 수 있습니다. 또한 레이더 기술은 비전 기반 시스템에 비해 절대 개인 정보를 제공하지 않으며, 사람에 대한 결론을 내릴 수 있는 정보가 포함되지 않은 데이터를 사용합니다.
Inxpect
Inxpect의 SBV-01 센서는 TI mmWave 레이더 센서 기술을 사용하여 산업 자동화 및 로봇 시스템의 안전성을 향상시킵니다. IWR6843은 단일 칩, 60GHz~64GHz, SIL-2 인증 밀리미터파 레이더 센서로, 위험 지역에 있는 작업자를 감지하여 해당 지역이 안전해질 때까지 기계의 재가동을 중지할 수 있습니다. 레이더 기술은 높은 수준의 정확도를 통해 먼지, 잔해, 연기, 먼지와 같은 잘못된 감지를 줄이고, 사람 호흡과 같은 가장 작은 움직임도 측정할 수 있습니다. 또한 레이더는 여러 물체를 동시에 측정하여 복잡한 환경에서 안전성과 생산성을 높일 수 있습니다.
Axis Communications
Axis Communications의 AXIS Q1656-DLE 레이더-비디오 퓨전 카메라는 TI mmWave 레이더 센서 기술을 사용하여 먼 거리에서도 감시 시스템에 차세대 감지 및 시각화 기능을 제공합니다. 초정밀 IWR6843 레이더 센서는 일반적으로 그림자, 라이트 빔, 빗방울 또는 곤충으로 인한 잘못된 트리거를 줄임으로써 사람 감지를 개선합니다. 레이더 센서는 향상된 인텔리전스를 위해 감지된 이동의 위치, 속도 및 방향과 같은 중요 정보를 제공합니다. 또한 레이더 기술은 에너지를 절약하는 데 도움이 되는데, 레이더가 어두운 곳에서 "볼 수" 있기 때문입니다.
주요 애플리케이션 알아보기
mmWave 센서 제품군은 재실 감지 및 인원수 세기 애플리케이션을 위한 정밀도와 정확도를 제공.
재실 감지/인원수 세기를 위한 TI의 mmWave 솔루션은 정확한 위치, 속도 및 각도 정보를 사용하여 여러 사람 또는 물체의 3D 감지 및 추적을 지원합니다. 의자 및 테이블과 같은 움직이지 않는 물체를 무시하고 팬, 커튼 또는 블라인드와 같은 움직이는 물체로부터 클러터를 필터링하여 솔루션을 단순화합니다.
- 실내에서 최대 14 m 및 실외에서 최대 100 m 이상의 거리에 있는 사람을 감지 및 추적
- 물체 분류로 잘못된 감지 및 트리거 감소
- 정확한 인원 수 세기를 위해 최소한의 간격(50 mm 미만)으로 물체를 구분하는 정밀한 해상도
주요 리소스
- TIDEP-01000 – mmWave 레이더 센서를 사용한 인원 수 세기 및 추적 레퍼런스 설계
- IWRL6432 – 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
- IWR6843 – 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합
- IWR6843AOP – 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 통합 안테나 온 패키지(AoP) 포함
- IWR6843ISK – 단일 칩 60GHz 장거리 안테나 mmWave 센서용 IWR6843 평가 모듈
- IWR6843ISK-ODS – 단일 칩 60GHz 오버헤드 감지 안테나 mmWave 센서용 IWR6843 평가 모듈(EVM)
- IWR6843AOPEVM – 단일 칩 60GHz 안테나-온-패키지(AoP) mmWave 센서용 IWR6843AOP 평가 모듈
- 입구 통로용 3D 인원 수 세기 – 비디오
- 비디오 초인종에서 60GHz 레이더 센서 사용 – 비디오
생명 징후를 측정하고 집 내 건강 애플리케이션을 위해 접촉 없이도 물리적 상태를 감지하고 개인 정보를 보호 가능.
TI의 mmWave 솔루션은 민감한 환경에서 사용할 수 있는 비식별 정보를 제공합니다. TI mmWave 솔루션은 원격 의료 및 생체 인식 기능을 지원합니다. 이러한 제품을 사용하면 접촉하지 않고 개인 정보 보호 기능을 사용하지 않고도 물리적 상태(각성/수면, 직립/낙상) 및 생명 징후(심박수, 호흡률 및 수면 품질)를 얻을 수 있습니다.
- 자세 인식을 통해 최대 6.5m의 낙하 감지 및 >90%의 정확성 보장
- 정밀 동작 감지 기능으로 가슴 캐비티 변위를 감지하여 실시간 바이탈 사인 모니터링을 5bpm 이내로 검증
주요 리소스
- IWRL6432 – 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
- IWR6843 – 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합
- IWR6843AOP – 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 통합 안테나 온 패키지(AoP) 포함
- IWR6843ISK-ODS – 단일 칩 60GHz 오버헤드 감지 안테나 mmWave 센서용 IWR6843 평가 모듈(EVM)
- IWR6843AOPEVM – 단일 칩 60GHz 안테나-온-패키지(AoP) mmWave 센서용 IWR6843AOP 평가 모듈
TI의 산업용 mmWave 센서로 지능형 로봇이 가장자리 감지 가능.
TI의 산업용 mmWave 센서는 거리뿐만 아니라 현장의 상대 속도도 제공하여 근접 및 속도에 따라 로봇을 느리게 하거나 멈추게 할 수 있도록 합니다. TI의 레이더 센서는 비, 연기, 어두운 조명 및 먼지가 많은 공장 환경과 같은 어려운 환경에서 비전 및 LiDAR 기반 센서를 통해 추가 가치를 제공합니다.
- 최대 SIL 2의 IEC 61508 인증
- 60GHz 및 77GHz 주파수 대역은 다양한 영역에서 확장 가능한 배포를 제공
- FMCW 레이더가 물체의 위치 및 속도 측정
- 최대 130º 범위를 지원하는 넓은 방위각 범위로 3D 감지
주요 리소스
- TIDEP-01025 – mmWave 진단 및 모니터링 레퍼런스 디자인
- IWR6843 – 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합
- IWR6843AOP – 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 통합 안테나 온 패키지(AoP) 포함
- IWRL6432 – 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
HMI(Human Machine Interface)를 위한 더 스마트한 탑승 감지, 안정적인 생명 징후 측정 및 비접촉 제스처를 구현하는 초소형 초저전력 솔루션
TI의 60GHz 레이더 센서는 TV, 모니터 및 PC/노트북의 존재 감지와 같은 애플리케이션에 적합한 소형 초저전력 솔루션 제공
- 사용자가 접근하거나 떠나는지 정확하게 식별
- 실내 및 실외에서 최대 20m까지 사람 감지, 위치 확인 및 추적
- 고급 알고리즘 및 기계 학습을 통해 오탐지 감소
- 인간 대 비인간 동작 분류
- 동작 감지(2Hz 프레임 속도)를 위해 2mW 미만의 전력 소비
- 비접촉식 HMI(Human Machine Interface)를 위한 손 제스처 감지
- 심장 및 호흡수와 같은 생명 징후를 정확하게 측정
주요 리소스
- IWRL6432BOOST – 단일 칩 60GHz mmWave 저전력 센서용BoosterPack™ 평가 모듈
- MMWAVE-L-SDK – xWRL1432, xWRL6432, xWRL6844, xWRL6843용 소프트웨어
4-20mA 루프 전원 공급 시스템을 대상으로 하는 높은 거리 정확도와 낮은 전력 소비로 최대 100m까지 측정을 지원
TI의 mmWave 레이더 센서는 식음료, 폐수 관리 및 공정 산업을 포함한 다양한 산업 분야에서 액체 및 벌크 물질을 매우 정확하게 측정할 수 있습니다.
- 1 mm 이상의 거리 정확도로 탱크 볼륨을 세밀하게 제어 가능
- 낮은 에너지 소비량(<4 mJ/측정)
- 초음파 대비 온도 및 압력 변화의 영향을 최소화한 측정
- 거품, 증기, 분말, 분진 및 응축물에 대한 내성
주요 리소스
- TIDEP-0091 – 77GHz 레벨 트랜스미터를 위한 전력 최적화 레퍼런스 디자인
- TIDEP-01025 – mmWave 진단 및 모니터링 레퍼런스 디자인
- Fluid-level sensing using 77GHz millimeter wave – White paper
-
TI mmWave 센서를 사용한 액위 감지
– 비디오
차량 인프라를 위한 높은 정확도, 견고한 감지, 범위 및 속도 측정
차량 수 세기를 위한 TI의 산업용 mmWave 레이더 솔루션은 100m 이상의 단거리 및 장거리 애플리케이션에 대한 정확한 감지, 범위 및 속도 측정을 지원합니다. 주차장에 있든 교차로 정지선에 있든 TI의 레이더 솔루션이 어떻게 차량 인프라 및 의사 결정 이면의 인텔리전스를 향상시킬 수 있는지 확인하십시오.
- 60GHz 및 77GHz – 다양한 영역에서 확장 가능한 배포를 위한 다양한 주파수 대역
- FMCW 레이더 - 물체의 위치 및 속도 측정
- 주변 환경에 영향을 받지 않음 – 조명, 온도 및 악천후와 관계없이 작동 및 정확성
주요 리소스
- TIDEP-0090 – mmWave 레이더 센서를 사용한 교통 모니터링 물체 감지 및 추적 레퍼런스 설계
- IWR6843ISK – 단일 칩 60GHz 장거리 안테나 mmWave 센서용 IWR6843 평가 모듈
- IWR1843BOOST – 단일 칩 77GHz mmWave 센서용 IWR1843 BoosterPack™ 평가 모듈
- IWR1642BOOST – 단일 칩 77GHz mmWave 센서용 IWR1642 BoosterPack™ 평가 모듈