Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

주변광 센서

완전 통합된 고성능 상업용 및 차량용 등급 조명 센서로 가시 광선, IR, XYZ 및 RGB 조명 스펙트럼을 측정합니다. 

parametric-filter모든 제품 보기
광센서 및 패시브 필터가 통합된 TI의 광학 조명 센서는 탁월한 스펙트럼 정합, 저전력 및 구성 가능한 변환 시간을 제공합니다. 이 제품은 반로그 출력과 자동 범위 조정 기능을 갖춘 넓은 동적 범위를 지원하여 모든 조명 조건에서 탁월한 성능을 보장합니다. 이러한 제품의 응용 분야는 산업용, 차량용 및 개인용 전자 제품 시장 전반에 걸쳐 있습니다.

주요 광 센서

OPT4041
주변광 센서

고속 듀얼 채널 고정밀 디지털 주변광 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.61

TI의 광 센서를 선택하는 이유

checkmark

스펙트럼 정합

가시광선, 광역, IR, XYZ 및 RGB 스펙트럼을 정확하게 측정하여 최고의 사용자 경험을 보장합니다.

checkmark

다양한 포장

업계에서 가장 얇은 패키지를 포함하여 TI의 다양한 패키지 옵션을 사용하면 크기 제한 및 차량용 애플리케이션에 배치할 수 있습니다.

checkmark

높은 동적 범위

TI의 광학 감지 범위는 312uLux ~ 167kLux이며 어두운 영역, 밝은 영역 및 뒤덮인 물체를 포함한 다양한 조명 조건에서 사용할 수 있습니다.

광 센서 통합의 장점

사용자가 제품과 상호 작용하는 방식을 변환 

자동 디스플레이 밝기, LED 밝기 및 색상 조정 응용 분야에 중점을 둔 TI의 최신 조명 센서는 가시광선, IR, XYZ 및 RGB 조명을 정밀하게 측정하도록 설계되었습니다. TI 조명 센서는 최소 600µs의 빠른 변환 시간을 제공하여 조명 조건의 갑작스러운 변화를 수용하도록 빠르게 조정할 수 있어 원활한 사용자 환경을 제공합니다. TI의 장치는 디스플레이 밝기를 세밀하게 제어하는 데 필수적인 초고감도 해상도와 함께 어두운 커버 유리 뒤에 광센서를 숨길 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 

Application brief
Localized Light Sensors for Automotive Applications (Rev. A)
주변광 센서는 오토모티브 디스플레이 애플리케이션에서 일반적으로 사용되며, 먼저 대시보드 전면에 위치한 단일 광학 센서로 도입되었습니다.
PDF | HTML
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
광감지기라고도 하는 광 센서는 빛의 유무 및 광도를 감지합니다. 이 신호를 통해 광 에너지를 전기 신호로 변환한 다음 분석을 통해 동작을 트리거할 수 있습니다.
PDF | HTML
향상된 사용자 환경을 위한 주요 제품
OPT3004 활성 각도 IR 제거가 증가된 디지털 주변광 센서(ALS)
OPT4001-Q1 활성 오토모티브 고속, 고정밀 디지털 ALS(주변 광 센서)
OPT4048 활성 고속 고정밀 3자극 XYZ 컬러 센서

고해상도 비디오  

주변광 및 색상 감지 솔루션은 고감도 및 고해상도 색상 측정을 통해 향상된 기록 품질과 정확한 카메라 노출을 제공합니다. TI 조명 센서는 가시광선, 절대 색상 매칭 및 상대 색상 매칭을 포함해서 탁월한 스펙트럼 매칭 기능이 장착되어 있습니다. 당사의 센서는 99.99%의 근적외선 광선을 거부할 수 있어, 왜곡된 영상과 함께 낮과 밤 간의 원치 않는 전환을 방지할 수 있습니다.

Application brief
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
가시 영역에 민감한 조명 센서는 변조 감지, 주/야간 감지, LED 또는 디스플레이 밝기 조정에 사용되는 경우가 많습니다.
PDF | HTML
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
광감지기라고도 하는 광 센서는 빛의 유무 및 광도를 감지합니다. 이 신호를 통해 광 에너지를 전기 신호로 변환한 다음 분석을 통해 동작을 트리거할 수 있습니다. 
PDF | HTML
향상된 비디오 기능 을 위한 주요 제품
OPT3005 활성 비디오 감시 카메라용 주변광 센서(ALS)
OPT4001 활성 고속 고정밀 디지털 주변광센서(ALS)
OPT4060 활성 고속 고감도 RGBW 컬러 센서

에너지 소비 최적화

TI의 최신 광 센서는 처음부터 저전력 아키텍처를 통해 차량용, 산업용, 가전제품 애플리케이션에서 낮은 전력 소비를 필요로 하는 배터리로 작동하는 애플리케이션에 정확한 조명 센서를 구현하는 데 도움이 됩니다.

Application brief
OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications
스마트 워치, 웨어러블 유리, 건강 및 피트니스 장치와 같은 웨어러블 장비가 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 
PDF
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
광감지기라고도 하는 광 센서는 빛의 유무 및 광도를 감지합니다. 이 신호를 통해 광 에너지를 전기 신호로 변환한 다음 분석을 통해 동작을 트리거할 수 있습니다. 
PDF | HTML
향상된 배터리 수명을 위한 주요 제품
OPT3004 활성 각도 IR 제거가 증가된 디지털 주변광 센서(ALS)
OPT3002 활성 광-디지털 센서
OPT3001 활성 인체의 눈에 정확하게 반응하는 디지털 주변광 센서(ALS)

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs - 광 센서
이 광 센서 커리큘럼에는 조명 센서의 기본 사항, 여러 애플리케이션을 위한 조명 센서를 선택하는 데 필요한 주요 사양 등에 대한 간단한 교육 비디오가 포함되어 있습니다.
Application brief
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
이 애플리케이션 노트에서는 가장 중요한 네 가지 기능인 스펙트럼 응답, 전력, 크기 및 lux 측정 범위를 기반으로 주변광 센서를 선택하고 비교하는 방법을 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
이 애플리케이션 노트는 빠른 변환 시간과 광 센서를 활용할 때의 시스템 이점을 살펴보고, 사용자 환경의 개선에 초점을 둡니다.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

변조 감지
변조 감지를 위한 초저전력 및 소형 솔루션
주/야간 감지
고속 센서를 통해 낮과 밤이 감지되어 환경 변화에 더 빠르게 반응할 수 있습니다
LED 및 디스플레이 밝기 조정
매우 민감한 조명 센서는 디스플레이 밝기에서 더 정밀한 제어를 구현하도록 지원합니다
색상 조정
색상 정확도를 개선하는 고해상도 및 고속 컬러 센서

변조 감지를 위한 초저전력 및 소형 솔루션

TI의 광변조 감지용 광 센서 솔루션은 빛의 변화를 감지하여 케이스 개봉, 밀봉 파손 또는 기타 측정 정밀도에 영향을 미치는 외부 요소를 감지하는 데 도움이 됩니다.

장점:

  • 배터리 구동 애플리케이션을 위한 초저전력.
  • 광대역 감지 채널은 자외선 및 근적외선 광선을 비롯한 다양한 유형의 빛을 감지할 수 있게 해줍니다.
  • 자동 전체 조명 범위 선택 로직으로 모든 조명 조건에서 최상의 해상도를 보장합니다.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 5:32
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 5:32
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01069 – 잘못된 트리거 방지를 위해 PIR 센서를 사용한 고급 동작 감지기 레퍼런스 디자인
제품
하드웨어 개발
  • OPT3002EVM – OPT3002 조명-디지털 센서 평가 모듈

고속 센서를 통해 낮과 밤이 감지되어 환경 변화에 더 빠르게 반응할 수 있습니다

조명 임계값을 감지해야 하는 애플리케이션은 주간 및 야간 감지 기능을 사용하여 럭스 값이 높은 주간인지, 아니면 빛의 양이 최소인 야간인지 확인합니다.

장점:

  • 강력한 적외선 제거는 산업용 설계에서 검정색 유리 아래 센서를 장착해야 하는 경우, 특히 850nm 또는 940nm 근적외선 조명의 경우 높은 정확도를 유지합니다.
  • 초저전력으로 배터리 작동 애플리케이션에서 사용 가능합니다.
  • 자동 전체 조명 범위 선택 로직으로 모든 조명 조건에서 최상의 해상도를 보장합니다.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:58
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:58
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010254 – Sub-1GHz 및 Bluetooth® 5.2 레퍼런스 설계를 지원하는 배터리 전원 mmWave 레이더 센서
제품
  • OPT3005 – 비디오 감시 카메라용 주변광 센서(ALS)
  • OPT4003-Q1 – 차량용 고속 고정밀 디지털 광 센서
  • OPT4041 – 고속 듀얼 채널 고정밀 디지털 주변광 센서

매우 민감한 조명 센서는 디스플레이 밝기에서 더 정밀한 제어를 구현하도록 지원합니다

TI의 조명 센서는 주변광 측정값을 사용하여 향상된 사용자 환경을 제공하며, 마이크로컨트롤러의 센서 판독값에 따라 조정 가능한 디스플레이 밝기를 지원합니다.                       

 

장점:       

  • 배터리 구동 애플리케이션을 위한 초저전력.
  • 눈의 피로를 줄여 사용자 환경을 향상시킵니다. 
  • 차량용, 산업용 및 PE 애플리케이션에 적합.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 9:15
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 9:15
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010042 – 400W GaN 기반 MPPT 충전 컨트롤러 및 전력 옵티마이저 레퍼런스 설계
  • TIDA-010224 – 배터리 수명 연장을 위한 저전력 무선 카메라 레퍼런스 디자인
제품
  • OPT3004 – 각도 IR 제거가 증가된 디지털 주변광 센서(ALS)
  • OPT4001 – 고속 고정밀 디지털 주변광센서(ALS)
  • OPT4001-Q1 – 오토모티브 고속, 고정밀 디지털 ALS(주변 광 센서)
기술 리소스

색상 정확도를 개선하는 고해상도 및 고속 컬러 센서

색상 조정을 위한 조명 센서는 색상 온도를 측정하고 그에 따라 디스플레이의 색상을 조정합니다. 색상 센서의 응용 분야에는 주변광 색상 감지, 상대 색상 정합, 절대 색상 매칭 및 주변광 럭스 감지 기능이 있습니다. 

장점:

  • 화이트 포인트 조정은 디스플레이의 콘텐츠가 흰 종이에 있는 것처럼 보이도록 합니다.
  • 햇빛, 컴팩트 형광등, 형광등 등 광원을 구분하는 기능.
  • 주변 조명의 색상을 조정하여 디스플레이의 색상을 조정하면 색상 정확도를 유지할 수 있습니다.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 9:15
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 9:15
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

주요 리소스

제품
  • OPT4048 – 고속 고정밀 3자극 XYZ 컬러 센서
  • OPT4060 – 고속 고감도 RGBW 컬러 센서

설계 및 개발 자료

평가 보드
광원 보정 모듈
LIGHTSOURCE01EVM은 주변광 센서(ALS) 및 컬러 센서의 보정에 사용되는 안정적이고 균일한 광원입니다. 이 광원은 생산 환경에서 TI 광 센서를 포함한 최종 제품을 보정 및 테스트하는 데 사용하도록 설계되었습니다. 
계산 툴
OPT3006 시야각(FoV) 시뮬레이터
시야각 시뮬레이터는 사용자가 투입되는 빛의 양과 그 이후의 성능 등 노출 각도 변경의 잠재적 효과를 이해할 수 있게 해줍니다.
드라이버 또는 라이브러리
OPT3001 및 OPT3006용 Linux 드라이버

The Linux driver supports the OPT30001 Digital Ambient Light Sensor (ALS) with High Precision Human Eye Response. The Linux driver supports communication through the I2C bus and registers to the IIO (Industrial Input/Output) class of the Linux kernel.

Linux Mainline Status

Available in Linux Main (...)