광학 센서
재고를 보려면 로그인로그인
Solution name
Drag here to set column labels
Product number
Price|Quantity (USD)
Operating temperature range (°C)
Package size (L x W) (mmm)
Package type
Images
Description
고속 듀얼 채널 고정밀 디지털 주변광 센서
-40 to 85
2.1 x 1.2
SOT-5X3
$0.610 | 1ku
고속 고감도 RGBW 컬러 센서
-40 to 85
2.1 x 1.2
SOT-5X3
$0.600 | 1ku
차량용 고속 고정밀 디지털 광 센서
-40 to 105
2 x 2
USON
$0.766 | 1ku
오토모티브 고속, 고정밀 디지털 ALS(주변 광 센서)
-40 to 125
1.09 x 0.88,
2 x 2
2 x 2
PICOSTAR, USON
$0.633 | 1ku
비디오 감시 카메라용 주변광 센서(ALS)
-40 to 85
2.1 x 1.2
SOT-5X3
$0.475 | 1ku
고속 고정밀 3자극 XYZ 컬러 센서
-40 to 85
2.1 x 1.2
SOT-5X3
$0.720 | 1ku
고속 고정밀 디지털 주변광센서(ALS)
-40 to 85
1.09 x 0.88,
2.1 x 1.2
2.1 x 1.2
PICOSTAR, SOT-5X3
$0.517 | 1ku
각도 IR 제거가 증가된 디지털 주변광 센서(ALS)
-40 to 85
2 x 2,
2.1 x 1.2
2.1 x 1.2
SOT-5X3, USON
$0.432 | 1ku
ToF(Time of Flight) 기반 장거리 근접도 및 거리 센서 AFE(아날로그 프론트 엔드)
-40 to 85
5 x 4
VQFN
$2.531 | 1ku
고정 I2C 주소를 가진 울트라 씬 주변광 센서(ALS)
-40 to 85
0.92 x 0.83
PICOSTAR
$0.387 | 1ku
사람의 시각 반응에 정확하게 대응하는 ALS(오토모티브 디지털 주변광 센서)
-40 to 105
2 x 2
USON
$0.520 | 1ku
울트라 씬 주변광 센서(ALS)
-40 to 85
0.92 x 0.83
PICOSTAR
$0.407 | 1ku
광-디지털 센서
-40 to 85
2 x 2
USON
$0.352 | 1ku
3D ToF(Time of Flight) 센서 및 컨트롤러
0 to 70
5.321 x 8.06
COG
$25.923 | 1ku
OPT8241을 위한 ToF(비행 시간) 컨트롤러
0 to 70
9 x 9
NFBGA
$12.369 | 1ku
QVGA 해상도 3D Time-of-Flight(ToF) 센서
0 to 70
7.859 x 8.757
COG
$29.249 | 1ku
Description
Enabled
Description
Operating temperature range (°C)
Enabled
Operating temperature range (°C)
Package size (L x W) (mmm)
Enabled
Package size (L x W) (mmm)
Package type
Enabled
Package type
Price|Quantity (USD)
Enabled
Price|Quantity (USD)
Subcategory
Enabled
Subcategory
Rating
Enabled
Rating
Supply voltage (V)
Enabled
Supply voltage (V)
Pin count
Enabled
Pin count
Features
Enabled
Features
Status
Enabled
Status
1
to
16
of
16
Page
1
of
1