Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

센서

실제 값을 정확하게 측정

parametric-filter모든 제품 보기
자율 주행 차량에서 스마트 홈까지, 시스템은 점점 더 주변 환경을 기반으로 결정을 내리고 있습니다. 신속한 응답 시간을 제공하는 TI의 고정밀 센서 포트폴리오를 활용하여 다양한 완제품에서 실시간 제어 및 자율성을 구현하는 데 필요한 정보를 포착하십시오.

카테고리별로 찾아보기

정확하고 신뢰할 수 있는 모니터링, 보호 및 제어를 위한 고급 감지 기술

TI의 고급 감지 기술을 사용하면 전기 자동차(EV)부터 산업 자동화까지 다양한 애플리케이션용 제품을 설계할 수 있습니다. 수십 년 간의 경험을 바탕으로 TI는 높은 정확도, 낮은 응답 시간 및 뛰어난 안정성을 지원하는 개별 및 통합 솔루션을 모두 제공합니다.

TI의 감지 집적 회로(IC)가 어떻게 귀사의 제품 비전 실현을 도와드릴 수 있을지 자세히 알아보세요.

모든 시스템에서 정확하고 빠른 전류 감지 달성

과전류 고장을 감지하거나, 시스템 효율을 향상시키거나, 폐쇄형 루프 피드백을 제공해야 하는 경우, TI의 광범위한 전류 감지 솔루션 포트폴리오는 시스템 크기, 복잡성 또는 비용을 희생하지 않고 다양한 공통 모드 전압 및 온도에 대해 업계 최고의 정확도를 지원합니다. TI는 수십 년의 경험을 통해 엔지니어가 최고의 시스템 성능, 전력 효율 및 안정성을 달성할 수 있도록 지원하는 첨단 전류 감지 기술을 개발했습니다.

전류 감지를 위한 주요 TI 제품 카테고리에 대해 자세히 알아보세요.

모든 시스템에 사용할 수 있는 저전력, 고정밀 비용 최적화된 자기 솔루션

TI의 자기 감지 포트폴리오는 위치 감지 애플리케이션을 위한 스위치, 래치, 단일 및 다중 축 선형 및 각도 센서로 구성됩니다. 이러한 센서는 스위치를 사용한 개방형 또는 닫힘 및 켜짐/꺼짐 감지, 래치를 사용한 회전 인코딩, 3D 선형 센서를 사용한 각도 감지, 1D 선형 센서를 사용한 선형 변위 측정과 같은 기능을 가지고 있습니다. TI는 수십 년의 경험을 통해 엔지니어가 최고의 시스템 성능, 전력 효율 및 안정성을 달성할 수 있도록 지원하는 첨단 자기 감지 기술을 개발했습니다. 최고 수준의 평가 툴, 레퍼런스 설계, 애플리케이션 노트 및 시뮬레이션 툴과 함께 자기 센서에 대한 이해도를 높일 수 있습니다.

TI의 주요 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.

모든 시스템을 위한 안정적인, 비접촉, 비자성 유도성 솔루션 

TI의 유도성 센서 포트폴리오는 고해상도, 저전력, 외부 자기장 내성, 멀티 채널 및 넓은 주파수 범위와 같은 이점을 제공할 수 있는 장치로 구성됩니다. 이러한 장치는 변조 감지, 고속 회전 각도 감지, 버튼 누름, 증분 인코딩, 금속 근접 감지 등 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. TI는 엔지니어가 시스템 성능, 정확성, 안정성을 극대화할 수 있도록 지원하는 최첨단 유도성 감지 기술을 개발했습니다. 평가 툴, 레퍼런스 디자인 및 애플리케이션 노트를 통해 유도성 센서에 대한 더 자세한 내용을 알아보세요.

TI의 주요 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 7:19
Loaded: 2.27%
Stream Type LIVE
Remaining Time 7:19
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

레벨, 근접 및 거리 측정을 위한 초음파 센서로 시스템을 개선하세요.

TI의 초음파 센서 포트폴리오는 디지털 신호 처리, 구성 기능, 진단, 고해상도, 고정밀 및 시간-디지털 변환과 같은 이점을 제공할 수 있는 장치로 구성됩니다. 이러한 장치는 액위 센서, 장애물 회피 및 존재 감지 등 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. TI는 엔지니어가 시스템 성능, 정확성, 안정성을 극대화할 수 있도록 지원하는 최첨단 초음파 감지 기술을 개발했습니다. 평가 툴, 레퍼런스 디자인 및 애플리케이션 노트를 통해 초음파 센서에 대한 더 자세한 내용을 알아보세요.

TI의 주요 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:30
Loaded: 3.69%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:30
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

기술 리소스

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
실제 환경에서의 온도 감지 설계 기본 사항에 대해 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
애플리케이션별 전류 감지 설계 관련 과제와 그러한 과제를 해결할 수 있는 해법에 관한 종합적인 라이브러리를 만나보세요.
document-pdfAcrobat PDF
비디오
비디오
TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 센서
TI의 전문가들이 온도 센서, 자기 센서 및 주변광 센서에 대해 알려드리고 개념 증명에서 생산 단계로 빠르게 이동할 수 있도록 지원해 드리는 TI 동영상 시리즈를 만나보세요.