Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

ToF(Time of Flight) 기반 근접 및 거리 감지를 위한 고속, 고해상도 AFE를 사용하여 주변 환경을 이해하십시오

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 근접 감지 제품, 툴 및 개발 키트는 공장 자동화, 건물 자동화 및 가전 제품 같은 차세대 광학 센서 시스템을 지원합니다. TI의 장치를 사용하면 장거리 측정, 장애물 감지 또는 장애물 충돌 방지 애플리케이션에서 TI의 ToF 칩셋을 사용하여 설계의 모든 측면을 완벽하게 사용자 지정할 수 있습니다.

TI의 근접 및 거리 센서를 선택하는 이유

checkmark

시스템 설계 유연성

넓거나 좁은 시야(FoV)에서 다양한 모양, 크기, 색상, 재료 및 반사성 수준의 주변 물체와 멀리 있는 물체를 감지합니다

checkmark

정밀한 거리 측정

3cm~15m 범위의 3mm 해상도로 물체를 정확하게 감지합니다

checkmark

대상 지역화

최대 3개의 센서 영역을 사용하여 물체의 거리 및 방향을 파악합니다

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs(TIPL) ToF(Time of Flight) 교육 시리즈
산업용 및 소비자 애플리케이션에 쉽게 구현할 수 있도록 제공하는 ToF 및 근접 감지 기술에 대해 알아보세요.
Application note
Application note
Introduction to Time-of-Flight Long Range Proximity and Distance Sensor System (Rev. B)
이 문서에서는 ToF 근접 시스템의 자세한 기능을 설명하고, 일반적인 ToF 시스템과 관련된 장단점을 설명하고, 단계별 설계 흐름을 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
How to select the right proximity sensor technology
TI의 인포그래픽을 살펴보고 광학 ToF를 포함하여 제공하는 각 근접 센서 기술의 장단점을 빠르게 확인하세요.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

장애물 감지 센서
TI의 근접 센서를 사용하여 자동 가이드 차량에 대한 장애물 감지 및 회피를 구현합니다
모터 드라이브
여러 구역에서 고정밀 장거리 거리 측정을 실시합니다
탑승 감지
근접 센서의 탑승 감지 기능에 따라 시스템을 깨우고, 끄거나, 절전 상태로 전환하거나, 다른 조치를 취할 수 있도록 승인합니다

TI의 근접 센서를 사용하여 자동 가이드 차량에 대한 장애물 감지 및 회피를 구현합니다

TI의 광학 TOF(Time-of-Flight) 근접 센서를 사용하면 차량 착륙 내비게이션 및 방해 요소 알림을 위한 장애물 감지 및 방지 기능을 구현할 수 있습니다.

장점:

  • 유연한 시야 덕분에 전체 시스템 사용자 지정이 가능합니다. 
  • 대상 색상이나 반사율에 대한 내성이 있어 포괄적인 환경 감지가 가능합니다.
  • 주변광 제거 최대 130kLux.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010077 – 로봇 애플리케이션을 위한 장애물, 절벽 감지 및 고착 방지 올인원 레퍼런스 설계
  • TIDA-010021 – 햇빛에 대한 내성을 갖춘 넓은 범위(1.6 미터에서 120° FoV) 근접 감지 레퍼런스 설계
제품
  • OPT3101 – ToF(Time of Flight) 기반 장거리 근접도 및 거리 센서 AFE(아날로그 프론트 엔드)
하드웨어 개발
  • OPT3101EVM – OPT3101 ToF(Time of Flight) 기반 장거리 근접도 및 거리 센서 AFE 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
소프트웨어 개발

여러 구역에서 고정밀 장거리 거리 측정을 실시합니다

장거리 애플리케이션에 대한 고정밀 측정으로 환경에 대한 시스템 이해도를 높일 수 있습니다.

장점:

  • 4kHz 샘플 레이트로 고속 시스템에서 정밀 측정을 구현합니다.
  • 장거리 목표물을 유지하면서 해상도를 몇 밀리미터까지 유지합니다.
  • 대상 색상이나 반사율에 대한 내성이 있어 포괄적인 환경 감지가 가능합니다.
  • 주변광 제거 최대 130kLux.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010021 – 햇빛에 대한 내성을 갖춘 넓은 범위(1.6 미터에서 120° FoV) 근접 감지 레퍼런스 설계
  • TIDA-010077 – 로봇 애플리케이션을 위한 장애물, 절벽 감지 및 고착 방지 올인원 레퍼런스 설계
하드웨어 개발
  • OPT3101EVM – OPT3101 ToF(Time of Flight) 기반 장거리 근접도 및 거리 센서 AFE 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
소프트웨어 개발

근접 센서의 탑승 감지 기능에 따라 시스템을 깨우고, 끄거나, 절전 상태로 전환하거나, 다른 조치를 취할 수 있도록 승인합니다

ATM, 키오스크, 프린터 및 기타 휴대용 애플리케이션의 현재 상태 감지를 기반으로 작업을 수행하여 시스템을 더 스마트하고 효율적으로 만들 수 있습니다.

장점:

  • 초당 4,000 프레임 샘플 레이트로 빠르게 움직이는 목표를 안정적으로 감지할 수 있습니다.
  • 적응형 높은 동적 범위로 저전력 및 고전력 레벨 모두에 대해 자동 변경을 지원합니다.
  • 실외 환경에 적합하며 고온, 습도 또는 공기 압력 변동과 같은 환경 변화에 영향을 받지 않습니다.
  • 대상 색상이나 반사율에 대한 내성이 있어 포괄적인 환경 감지가 가능합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010077 – 로봇 애플리케이션을 위한 장애물, 절벽 감지 및 고착 방지 올인원 레퍼런스 설계
  • TIDA-010021 – 햇빛에 대한 내성을 갖춘 넓은 범위(1.6 미터에서 120° FoV) 근접 감지 레퍼런스 설계
제품
  • OPT3101 – ToF(Time of Flight) 기반 장거리 근접도 및 거리 센서 AFE(아날로그 프론트 엔드)
하드웨어 개발
  • OPT3101EVM – OPT3101 ToF(Time of Flight) 기반 장거리 근접도 및 거리 센서 AFE 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
소프트웨어 개발

설계 및 개발 자료

시뮬레이션 툴
OPT3101 시스템 측정기 툴

OPT3101 시스템 측정기 툴은 OPT3101의 성능을 분석합니다. 이는 ToF(Time-of-Flight) 기반, 장거리 근접 및 거리 센서 AFE(아날로그 프론트 엔드)입니다. 이 툴은 OPT3101이 다양한 조건에서 설계 요구 사항을 충족할 수 있는지 여부를 결정합니다.

소프트웨어 개발 키트(SDK)
OPT3101 SDK(소프트웨어 개발 키트)

OPT3101 SDK(소프트웨어 개발 키트)는 OPT3101을 사용하여 시스템을 제어 및 보정하는 C++ 기능 라이브러리를 제공합니다. 이는 ToF(Time-of-Flight) 기반, 장거리 근접 및 거리 센서 AFE(아날로그 프론트 엔드)입니다.

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
OPT3101 구성 툴

OPT3101 ToF(Time of Flight) AFE(아날로그 프론트 엔드) 구성 툴은 OPT3101의 구성을 사용자 지정하기 위한 오프라인 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)로, ToF 기반 장거리 근접 및 거리 센서 AFE입니다. OPT3101CONFIG-SW는 높은 수준의 추상화를 제공하며 OPT3101을 초기화하고 구성할 수 있도록 C++ 코드를 생성합니다. 이 툴은 OPT3101 소프트웨어 개발 키트(OPT3101-SDK)에 대한 헤더 파일을 생성합니다.