초음파 센서 AFE

유량, 레벨, 근접, 위치, 이미징 및 거리 측정을 위한 초음파 센서 솔루션으로 시스템 향상

parametric-filter모든 제품 보기
초음파 음파는 공기 또는 유체 매체를 통해 이동할 수 있는 인간의 가청 범위(20kHz 초과) 이상의 주파수에서 진동합니다. 물리적 접촉 없이 ToF(Time of Flight) 또는 도플러와 같은 기술을 사용하여 유량을 측정하고, 물체를 감지하며, 농도 분석을 수행하고, 거리를 측정할 수 있습니다. 초음파 센서는 형태, 투명도 또는 색상에 관계없이 다양한 재료를 감지할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

유형으로 찾아보기

주파수

31.25kHz~4MHz에서 드라이브 변환기를 선택하여 1mm~1cm의 분해능으로 물체를 정확하게 감지하고 유량 측정을 위한 변환기를 지원합니다.

디바이스 유형

시스템 유연성을 허용하는 완전히 프로그래밍 가능한 통합 아날로그 프런트 엔드 AFE 솔루션으로 설계를 축소하세요.

특징

정확한 유량 측정을 위해 다이렉트 드라이브 및 트랜스포머 드라이브 솔루션과 임피던스 매칭 드라이버로 트랜스듀서 전류 및 전압 요구 사항을 달성하세요.

주요 초음파 센서 AFE

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
오토모티브 초음파 액위/품질 측정 레퍼런스 디자인

TI reference design TIDA-00322 is an automotive liquid level and fluid identification measurement system. It is based on the dual-channel TDC1000-Q1 ultrasonic AFE and the real-time microcontroller C2000. This reference design can also be used with the TDC1000 for industrial/consumer applications. (...)

레퍼런스 디자인
초음파 근접 감지 모듈(PSM) 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 PGA460 초음파 센서 신호 조절기에 대한 양면 PCB 간격 및 최소 지원 부품 요구 사항을 보여주는 소형 폼 팩터 솔루션입니다. 이 모듈은 단일 센서 전송 및 수신 작동을 위한 단상태 모드로 작동하여 0.3~5m 범위의 공기를 통한 물체 탐지가 가능합니다. 주변 온도와 습도 및 대상의 색상/투명도에 관계없이 물체 감지는 영향을 받지 않지만 매우 작거나 부드러운 대상의 경우 최대 범위가 방해받을 수 있습니다. PGA460은 슬레이브 장치로만 작동하며 별도의 마스터 컨트롤러가 필요합니다. TI는 기존 (...)
레퍼런스 디자인
주차 지원 또는 사각 감지 시스템을 위한 오토모티브 초음파 센서 인터페이스 IC

TIDA-00151 레퍼런스 설계에는 차량용 초음파 센서용 SOC 센서 인터페이스 IC인 PGA450-Q1이 포함되어 있습니다. 이것은 트랜스듀서 에코 신호에 대한 모든 신호 컨디셔닝 및 처리를 제공하며, 트랜스듀서와 물체 사이의 거리를 계산합니다. MCU 및 프로그램 메모리를 통해 특정 최종 애플리케이션에 맞춰 완벽한 구성이 가능합니다.

애플리케이션 예로는 초음파 주차 보조, 자율 주차, 사각지대 감지 및 발렛 주차가 있습니다.

소형 폼 팩터 보드용 설계 파일이 이 설계에 포함되어 있지만, 테스트 데이터 수집에는 (...)

초음파 센서 AFE 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

TI 초음파 센서를 선택하는 이유

checkmark

설계에 적합한 제품 찾기

TI의 초음파 솔루션은 액위 감지, 트렁크 개방, 결함 감지, 객실 재실 감지 등 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 

checkmark

품질과 성능

TI의 구성 가능한 초음파 센서 AFE에는 시스템 요구 사항에 맞는 내장 디지털 신호 프로세서와 내장된 진단 기능이 포함되어 있습니다.

checkmark

지원

평가 모듈, 소프트웨어, 애플리케이션 노트 및 요약, 레퍼런스 설계, 교육 및 TI E2E™ 온라인 포럼과 같은 리소스는 제품에 초음파 센서를 통합하는 데 도움이 됩니다.

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Lab에서 전문 기술 습득 - 초음파 센서
이 모듈식 주문형 커리큘럼에는 이론과 응용 실습을 결합한 실습 교육 비디오가 포함되어 있어 초음파 센서의 기초를 배우고 초음파 센서 설계를 빠르게 익힐 수 있습니다.
Application note
Application note
Ultrasonic Sensing Basics (Rev. D)
TI의 초음파 센서 기본 사항 애플리케이션 노트를 통해 초음파 센서의 기본 사항에 대해 읽어보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
How to select the right proximity sensor technology
근접 센서 인포그래픽을 읽고 초음파를 비롯하여 TI가 제공하는 각 기술의 장단점을 빠르게 확인하세요.
document-pdfAcrobat PDF