Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

아날로그 온도 센서

모든 온도에서의 높은 정확도, 선형성 및 안정성

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 다양한 아날로그 온도 센서 포트폴리오를 통해 온도에 대한 매우 선형적인 출력 전압을 달성하고 다양한 인증 디바이스 등급 제품으로 엄격한 설계 요구 사항을 충족하여 설계를 최적화할 수 있습니다. 자체 발열을 최소화하고 ±0.13°C까지 정확도를 구현하는 저전력 소비 디바이스로 비용을 절감할 수 있습니다. 장치는 낮은 전력을 소비하여 자체 발열을 최소화해서 ±0.13°C에 이르는 정확도를 구현합니다. 아날로그 온도 센서 IC에는 보상 회로, 참조표 또는 보정이 필요하지 않으므로 이 포트폴리오를 NTC 서미스터 센서보다 더 쉽게 사용할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

정확도

설계의 온도 센서 정확도 요구 사항에 맞는 장치를 찾아보세요.

센서 게인

광범위한 센서 게인(mV/°C)을 지원하여 유연하게 설계할 수 있습니다.

패키지 옵션

다양한 패키지 중에서 선택하여 온보드와 오프보드에서 최고의 성능을 얻으십시오.

등급

TI의 검증된 장치 옵션으로 엄격한 설계 요구 사항을 충족하십시오.

주요 아날로그 온도 센서

기술 리소스

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
TI는 40년이 넘는 기간 동안 고객의 온도 설계 최적화를 지원한 경험을 바탕으로 고유한 센서 배치 및 라우팅 고려 사항과 관련된 6가지의 고유한 적용 분야 과제를 다루는 포괄적인 e북을 만들었습니다.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1
모터 제어를 위한 전력계를 설계할 때는 효율에 관한 특수 고려 사항을 만들 경우 총 시스템 비용 절감 효과를 구현할 수 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 온도 센서
디지털 및 아날로그 온도 센서, 온도 스위치 및 선형 서미스터에 대한 비디오 시리즈를 시청하세요. 온도 센서 오류 및 반복성, 감도 및 게인, 권장 작동 지점에 대해 다룹니다.

주요 애플리케이션 알아보기

EV 충전 인프라
TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 열 완화 기능을 개선함으로써 히트 싱크 크기를 줄이고 비용을 절감하면서 PFC(역률 보정) 및 DC/DC 냉각을 최적화하세요
정원 및 전동 공구
TI 온도 감지 솔루션은 저지연 응답 제어 시스템을 이용해 모터 속도와 충전 프로파일을 조정함으로써 모터 수명을 연장하고 효율적인 공구 배터리 충전을 도와줍니다
인포테인먼트 및 클러스터
TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 신뢰성을 높이고 기능 안전 적합성을 간소화하면서 동시에 인포테인먼트 및 기기 클러스터 디스플레이 성능을 최적화하세요

TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 열 완화 기능을 개선함으로써 히트 싱크 크기를 줄이고 비용을 절감하면서 PFC(역률 보정) 및 DC/DC 냉각을 최적화하세요

글로벌 적합성 표준을 충족하고 부하 패턴을 지원할 수 있도록 안정적으로 전력을 공급하려면 온도 모니터링이 필요합니다. 높은 충전 출력으로 인한 온도 상승은 시스템 효율을 저하시키거나 고장을 일으킬 수 있습니다.

TI 온도 센서는:

  • 소형 폼 팩터와 저전력 솔루션으로 더 높은 전력 밀도와 더 우수한 전력 처리 능력을 지원합니다
  • 시스템 진단 모니터링을 위한 과열 임계값 보호 기능을 제공합니다
  • 실시간 구성 요소 온도 모니터링을 통한 효율적인 충전 기능을 제공합니다
  • 시스템 냉각수 온도 모니터링을 통해 전력 모듈 수명을 개선합니다

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010055 – 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
  • TIDA-010011 – 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
제품
  • TMP235 – 1C 아날로그 온도 센서, 10mV/C
  • TMP61 – 0402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 1%, 10kΩ 선형 서미스터

TI 온도 감지 솔루션은 저지연 응답 제어 시스템을 이용해 모터 속도와 충전 프로파일을 조정함으로써 모터 수명을 연장하고 효율적인 공구 배터리 충전을 도와줍니다

요즘 사용되는 정원 및 전동 공구는 모니터링 및 배터리 기술의 발전으로 사용자 생산성을 극대화하고 채택을 용이하게 합니다. TI 온도 센서는 실시간 모니터링을 통해 충전 효율과 배터리 수명, 시스템 안정성을 최적화합니다.

TI 온도 센서는:

  • 환경 온도에 따라 다른 프로파일로 충전하는 방식으로 충전 효율을 극대화하고 배터리 수명을 연장합니다
  • 과열 임계값 보호 기능으로 모터와 배터리 수명을 연장합니다
  • 밀리미터파 레이더 보드 모니터링 기능을 이용해 성능 저하 및 과열을 방지합니다

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010056 – 3상 BLDC 드라이브를 위한 54V, 1.5kW, >99% 효율, 70x69mm2 전력계 레퍼런스 설계
제품
  • TMP235 – 1C 아날로그 온도 센서, 10mV/C
  • TMP61 – 0402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 1%, 10kΩ 선형 서미스터

TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 신뢰성을 높이고 기능 안전 적합성을 간소화하면서 동시에 인포테인먼트 및 기기 클러스터 디스플레이 성능을 최적화하세요

차세대 차량 내 인포테인먼트 시스템의 온도 모니터링 기능은 디스플레이, USB 충전기 및 오디오 앰프 등과 같은 구성 요소를 보호하여 더 우수한 음향 및 영상 품질을 구현할 수 있도록 합니다.

TI 온도 센서는:

  • 고온에서 전자 구성품 고장을 방지하는 전류 조절 기능을 제공합니다
  • 소형 폼 팩터로 전력 소비 수준이 낮고 최적의 배치가 가능합니다
  • 냉각수 모니터링을 통해 LED와 충전 코일, 오디오 구성품의 수명을 늘립니다
  • 오토모티브 인증 및 TI 기능 안전 지원을 제공합니다