Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

절연된 온도 센서

고전압 열 모니터링을 손쉽게 구현

parametric-filter모든 제품 보기
절연 온도 센서는 더 빠르고 정확한 열 모니터링을 위해 고전압 장치에 직접 물리적 연결을 지원하는 통합 절연 장벽을 갖추고 있습니다. 절연 전원 및 추가 절연 장치는 필요하지 않습니다. 저전압 마이크로컨트롤러(MCU) 또는 아날로그-디지털 컨버터(ADC)에 직접 연결하기만 하면 됩니다. 
ISOTMP35
절연된 온도 센서

10mV/°C 아날로그 출력을 지원하는 1.2°C 기본 절연 온도 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.95

ISOTMP35-Q1
절연된 온도 센서

10mV/°C 아날로그 출력을 지원하는 차량용 1.5°C 기본 절연 온도 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.235

고전압 애플리케이션에서 절연 온도 센서를 선택하는 이유는 무엇일까요?

checkmark

빠른 열 응답 시간 및 높은 정확도

고전압 대상에 직접 금속을 연결하여 빠르고 정확하며 신뢰할 수 있는 열 반응을 얻을 수 있습니다. 보정이나 열 전도 화합물이 필요 없습니다. 

checkmark

비용 효과적인 통합 절연

넓은 온도 범위에서 견고한 절연을 달성할 수 있습니다. 하나의 간편한 표면 실장 장치에 전력, 데이터 및 절연을 통합하여 재료 사양서를 최적화합니다.  

checkmark

단순성 및 사용 편의성

저전압 플레인에서 고전압 대상과 MCU/ADC 간의 직접 연결을 지원합니다. 설계를 크게 간소화하면서 추가 부품을 간편하게 줄일 수 있습니다.