온도 스위치

구성 가능한 알림 임계값을 사용하여 자동 온도 보호 기능을 달성하세요

parametric-filter모든 제품 보기
하나 또는 두 개의 온도 임계값을 모니터링하고 마이크로컨트롤러 GPIO 또는 전원 공급 장치의 활성화 핀에 직접 고/저 디지털 출력을 보내는 온도 스위치 포트폴리오로 시스템을 자동으로 보호합니다. TI의 구성 가능한 온도 스위치는 자체 테스트 기능으로 생산 비용을 최소화하고, 향상된 노이즈 내성을 위한 선택 가능한 통합 히스테리시스를 통해 시스템을 자율적으로 보호하고, 개별 구현에 비해 시스템 크기를 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택 

임계값 설정

프로그래밍 요구 사항에 맞는 장치를 선택하세요.

임계값 범위

알림을 트리거해야 하는 온도에 따라 스위치를 선택하세요.

콤퍼레이터 채널

단일 또는 이중 알림 출력 장치를 선택합니다.

등급

TI의 검증된 장치 옵션으로 엄격한 설계 요구 사항을 충족하십시오.

주요 온도 스위치

기술 리소스

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
TI는 40년이 넘는 기간 동안 고객의 온도 설계 최적화를 지원한 경험을 바탕으로 고유한 센서 배치 및 라우팅 고려 사항과 관련된 6가지의 고유한 적용 분야 과제를 다루는 포괄적인 e북을 만들었습니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
System Optimization Through Integrated Solutions for Temp. Threshold Detection
이 문서에서는 열 임계값 감지에 대한 다양한 솔루션을 제공하며 다양한 방법을 비교합니다. 
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 온도 센서
디지털 및 아날로그 온도 센서, 온도 스위치 및 선형 서미스터에 대한 비디오 시리즈를 시청하세요. 온도 센서 오류 및 반복성, 감도 및 게인, 권장 작동 지점에 대해 다룹니다.

주요 애플리케이션 알아보기

항공
TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 고효율 엔진 제어, 첨단 조종석 디스플레이 및 안정적인 비행 제어 장치에 대한 신뢰성 표준을 충족하세요
비디오 감시
TI의 저전력 온도 감지 솔루션을 이용해 극한 환경 조건으로부터 보호하고 더 높은 카메라 모듈 신뢰성과 성능을 실현하세요
팬 컨트롤러
개인 전자제품, 통신 및 엔터프라이즈 애플리케이션에서 TI의 정밀한 팬 컨트롤러를 이용해 열 한도에 가까운 안정적인 작동을 구현하면서 동시에 보다 높은 전력 밀도를 실현하세요

TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 고효율 엔진 제어, 첨단 조종석 디스플레이 및 안정적인 비행 제어 장치에 대한 신뢰성 표준을 충족하세요

정확한 온도 모니터링은 고온 엔진룸 부근의 구성 요소를 보호하고, 연료 및 유압 냉각수의 과열을 방지하며, 항공기 객실 및 인포테인먼트 시스템의 내부 온도를 조절해 항공기 신뢰성을 보장하고 작동 수명을 늘려줍니다.

TI 온도 센서는:

  • 극한 온도에서 구성 요소 고장을 방지하는 페일 세이프 기능을 제공합니다
  • 신호 주파수 드리프트 또는 전송 실패를 방지하는 과열 보호 기능을 제공합니다
  • 소형 폼 팩터로 기판 사이즈를 줄여줍니다

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010049 – IEC 61508(SIL-2)용 TUV 평가 디지털 입력 레퍼런스 설계
제품
  • TMP302 – 핀 선택 가능 정지점 1.4V 지원 온도 스위치 제품군
  • TMP390 – 초소형 듀얼 채널(핫 및 콜드 트립), 0.5µA, 저항 프로그래머블 온도 스위치
  • TMP708 – 10°C 및 30°C 이력을 지원하는 저항 프로그래머블 온도 스위치

TI의 저전력 온도 감지 솔루션을 이용해 극한 환경 조건으로부터 보호하고 더 높은 카메라 모듈 신뢰성과 성능을 실현하세요

동영상 감시 영역에서, 온도 센서는 열 화상 카메라의 정밀한 작동을 위한 기준 역할을 하면서, 동시에 핵심 시스템 온 칩과 보조 금속 산화물 반도체 이미지 센서와 같은 구성 요소에 대해 보정 및 모니터링 기능을 수행합니다.

TI 온도 센서는:

  • 콤팩트 카메라 모듈을 위한 소형 폼 팩터와 저전력 소비 솔루션
  • 극한 온도에서 안정적인 작동을 위한 과열 임계값 보호 기능
  • 스위치를 프로그래밍하는 방법으로 유연한 과열 트립 지점 설정
  • 생산 비용 절감을 위한 내장 자체 테스트 옵션

주요 리소스

제품
  • TMP302 – 핀 선택 가능 정지점 1.4V 지원 온도 스위치 제품군
  • TMP390 – 초소형 듀얼 채널(핫 및 콜드 트립), 0.5µA, 저항 프로그래머블 온도 스위치
  • TMP708 – 10°C 및 30°C 이력을 지원하는 저항 프로그래머블 온도 스위치

개인 전자제품, 통신 및 엔터프라이즈 애플리케이션에서 TI의 정밀한 팬 컨트롤러를 이용해 열 한도에 가까운 안정적인 작동을 구현하면서 동시에 보다 높은 전력 밀도를 실현하세요

정교한 냉각 시스템에서, 팬 컨트롤러의 과열 임계값 모니터링 기능은 구성품 수명을 연장하고, 고장 또는 셧다운을 방지하며, 공기 흐름을 최적화하여 잡음을 감소시키면서 효율적으로 열 발생 구성 요소의 온도를 낮춰줍니다.

TI 온도 센서는:

  • 사용자 지정 매개 변수를 바탕으로 팬 속도를 최적화하는 자동 온도 팬, 소프트웨어 RPM 또는 소프트웨어 DCY 모드를 제공합니다
  • 일체형 펄스 폭 변조를 이용한 실시간 제어로 가동 중단 시간을 줄여줍니다
  • 효율적이고 안전한 전력 관리로 다른 센서들의 성능을 극대화합니다

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00517 – 초과 온도 감지를 지원하는 기본 팬 컨트롤러 레퍼런스 디자인
제품
  • TMP302 – 핀 선택 가능 정지점 1.4V 지원 온도 스위치 제품군
  • TMP390 – 초소형 듀얼 채널(핫 및 콜드 트립), 0.5µA, 저항 프로그래머블 온도 스위치
  • AMC6821 – 통합 PWM 팬 컨트롤러, 회전 속도계, 2채널 온도 센서