Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

서미스터

업계 최소형 선형 서미스터로 높은 정확도의 시스템 안정성을 구현하세요

parametric-filter모든 제품 보기
TI 서미스터 포트폴리오로 기존 NTC 서미스터와 동일한 저비용 및 소형 크기로 실리콘 기반 선형 서미스터 기술의 이점을 얻을 수 있습니다. 이러한 장치는 모든 온도에서 높은 감도를 유지하여 NTC 서미스터보다 최대 50% 높은 정확도를 지원합니다. 추가 선형화 회로 및 다중 지점 보정의 필요성을 없애서 설계 절차를 간소화하세요.

카테고리별로 찾아보기

주요 매개 변수 사양별로 찾아보기

주요 서미스터 온도 센서

서미스터 포트폴리오의 장점 

checkmark

고정밀

TI의 서미스터는 NTC 서미스터보다 더 높은 정확도, 저항 허용 오차 및 장기 안정성을 제공합니다.

checkmark

간소화된 설계

저항과 내성의 선형 계산으로 설계를 간소화하고 하드웨어 및 소프트웨어 모두에 대한 시스템 비용을 절감합니다.

checkmark

소형 패키지

업계에서 가장 작은 선형 서미스터 패키지는 PCB 레이아웃을 줄이고 열 핫 스팟에 더 가까이 다가갈 수 있습니다.

기술 리소스

비디오
비디오
선형 서미스터와 NTC 서미스터 중 어떤 것을 선택해야 합니까?
이 비디오에서는 NTC 서미스터 센서와 TI 실리콘 기반 선형 서미스터 센서를 비교해 볼 수 있도록 저항 허용 오차, 보정, 안정성, 소비 전력, 자체 발열과 소비 대해 살펴봅니다.
White paper
White paper
Temperature Sensing with Thermistors (Rev. A)
이 백서에서는 두 가지 유형의 서미스터, 음극 온도 계수(NTC) 및 실리콘 기반 리니어 양극 온도 계수(PTC) 서미스터 및 설계 시 고려 사항에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
리소스
리소스
서미스터 설계 툴
서미스터 설계 툴을 사용하여 저항 표를 보고 온도 변환 방법 및 코드 예제를 사용하여 설계를 시작하십시오.

주요 애플리케이션 알아보기

모터 제어
TI 온도 감지 솔루션을 이용해 안전한 열 한도를 벗어나지 않으면서 최대 모터 성능 및 효율을 달성하세요
전원 공급
TI의 온도 감지 솔루션을 이용한 실시간 열 모니터링을 통해 과열, 저전압 및 과전압, 또는 방전으로부터 보호하세요
HEV, EV 및 파워 트레인 시스템
TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 전력 밀도를 안전하게 높이고 기능 안전 인증을 간소화하면서 하이브리드 전기차(HEV)/EV 성능을 최적화하세요

TI 온도 감지 솔루션을 이용해 안전한 열 한도를 벗어나지 않으면서 최대 모터 성능 및 효율을 달성하세요

모터 제어 애플리케이션에서, TI 온도 센서는 과열, 베어링 장애, 과부하 또는 와인딩 결함으로 이어질 수 있는 모터의 안전한 작동 온도를 초과 현상을 방지해줍니다. 동시에, 열 한도에 가깝게 작동할 수 있도록 함으로써 모터 수명을 단축시키지 않으면서 피크 모터 제어 성능 달성을 도와줍니다.

장점:

  • 고온에서 냉각기/히터 작동을 통해 시스템 가동 중단 시간은 줄이면서 배터리 관리 시스템 및 시스템 상태를 보호합니다.
  • 안전한 전력 관리는 다른 센서들의 성능을 높이고 구성품 수명을 늘려줍니다.

주요 리소스

제품
  • TMP61 – 0402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 1%, 10kΩ 선형 서미스터
  • TMP63 – 0402, 0603/0805 패키지의 1%, 100kΩ 선형 서미스터
  • TMP64 – 0402, 0603/0805 패키지의 1%, 47kΩ 선형 서미스터
설계 툴 및 시뮬레이션
  • TMP6-THERMISTOR-DESIGN – 조회 테이블, 성능 비교 및 코드 예제가 포함된 TMP6 서미스터 설계 툴

TI의 온도 감지 솔루션을 이용한 실시간 열 모니터링을 통해 과열, 저전압 및 과전압, 또는 방전으로부터 보호하세요

자동화된 공장에서 TI의 온도 센서는 산업용, 텔레콤 및 서버, AC/DC 전원 공급 장치와 함께 배터리 팩과 충전기를 모니터링합니다. 정확한 모니터링은 실시간 데이터를 기반으로 전력 공급을 최적화해 효율을 높임으로써 배터리 수명을 늘리고 충전 속도를 높여줍니다.

장점:

  • 정확도와 안정성을 높여주는 열 드리프트 보상.
  • 온도 데이터를 이용해 과열을 신속하게 감지하는 방법으로 유지관리 비용을 절감하고 시스템 가동 중지 시간을 줄입니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP23069 – 16A 최대 입력을 지원하는 3kW, 180W/in3 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
  • TIDA-010208 – 정확한 셀 측정 및 고압측 MOSFET 제어를 지원하는 10s-16s 배터리 팩 레퍼런스 디자인
제품
  • TMP61 – 0402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 1%, 10kΩ 선형 서미스터
  • TMP63 – 0402, 0603/0805 패키지의 1%, 100kΩ 선형 서미스터
  • TMP64 – 0402, 0603/0805 패키지의 1%, 47kΩ 선형 서미스터

TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 전력 밀도를 안전하게 높이고 기능 안전 인증을 간소화하면서 하이브리드 전기차(HEV)/EV 성능을 최적화하세요

TI의 온도 센서는 HEV, EV 및 파워트레인 애플리케이션에서 구성 요소들이 안전한 열 한도 내에서 작동되도록 하고, 배터리 프로파일에 따라 효율적으로 충전하며, 과열된 MOSFET(금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터)에 공급되는 전류를 조절하는 역할을 합니다.

장점:

  • 고온에서는 쿨러/히터가 작동해 배터리 관리 시스템과 MOSFET 상태를 보호하면서 구성품 고장을 방지해 줍니다.
  • 효율적인 전력 관리로 충전 시간을 단축하고 구성품 수명은 늘려줍니다.
  • 차량용 인증 및 TI 기능 안전 지원

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP22650 – GaN 기반, 6.6kW, 양방향, 온보드 충전기 레퍼런스 디자인
제품
  • TMP61-Q1 – 0402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 오토모티브, 1%, 10kΩ 선형 서미스터
  • TMP63-Q1 – 0402, 0603/0805 패키지의 오토모티브, 1%, 100kΩ 선형 서미스터
  • TMP64-Q1 – 0402, 0603/0805 패키지의 오토모티브, 1%, 47kΩ 선형 서미스터