차량용 PPAP
PPAP(생산 부품 승인 프로세스)는 자동차 산업에서 표준화된 문서 활동으로, 자동차 제조업체와 공급업체가 품질 프로세스의 일관성을 보장하는 방식으로 생산 설계를 커뮤니케이션 및 승인할 수 있도록 도와줍니다.
텍사스 인스트루먼트(TI)는 TI.com 시장에 출시된 모든 활성 제품에 대한 차량용 업계 표준 PPAP 문서를 제공합니다. TI는 "차량용 애플리케이션 인증" 또는 AEC(Automotive Electronics Council) "AEC-Q100 인증"으로 데이터시트에 따라 PPAP 공급에 적합한 제품을 나타냅니다. TI는 AIAG(Automotive Industry Action Group) "생산 부품 승인 프로세스[PPAP] 매뉴얼" 4판에 따라 PPAP 문서를 생성합니다.
차량용 애플리케이션에 사용되는 TI 제품을 지원하는 문서가 필요한 경우 myTI의 온라인 PPAP 포털을 통해 PPAP 요청을 제출하고 관리할 수 있습니다.
PPAP는 TI 제품 및 관련 생산 프로세스에 대한 확신을 심어주는 유용한 툴입니다. 요청된 PPAP 문서의 수준에 따라 TI PPAP 문서는 최대 18개의 요소로 구성될 수 있습니다. PPAP 제출에는 5가지 AIAG 정의 분류 등급이 있지만 TI 온라인 PPAP 요청 툴은 현재 이러한 수준을 지원합니다.
레벨 1 – PSW(Part Submission Warrant) 전용
레벨 2 – 제한된 지원 데이터가 있는 PSW
레벨 3 – 완전한 지원 데이터가 있는 PSW. 이 요청을 지원하려면 발효된 MIC-NDA가 필요합니다.
TI에서 발급한 PCN에 대한 지원 데이터가 포함된 PCN PPAP – PSW
PPAP 패키지에는 TI가 고객 요구 사항을 충족하는 능력을 설명하고, TI 제품이 귀하의 사양을 충족하는지 확인하는 데 필요한 정보를 제공하는 다양한 교차 기능 툴에 대한 문서가 포함되어 있습니다.
관련 리소스