로고 제품 라벨링

로고 제품 라벨링

TI IC 제품은 J-STD-609 및 중국 RoHS 요구 사항이 통합된 IC 제품에 라벨링 및 기호가 사용됩니다.&  이러한 라벨은 또한 EU(유럽 연합) RoHS 요구 사항에 대한 준수 상태를 요약합니다. 특정 TI 부품 번호의 규정 준수 상태에 대한 자세한 내용은물질 성분 검색 툴을 참조하십시오. 

Lead-free (Pb-free) logo: J-STD-609 

JEDEC(Joint Electronic Device Engineering Council) 표준 J-STD-609가 2007년 7월 출시되어 외부 리드 마감과 솔더 볼/솔더 범프에 대한 전자 제품 산업 표준 라벨링 요구 사항을 제공합니다.  TI는 개발 및 출시 기간 동안 이 표준의 선도적인 위원으로서, 2004년 6월 1일부터 이 표준을 기반으로 라벨 요구 사항이 있는 제품을 제공하고 있습니다.  Pb 무첨가 로고를 사용하는 TI의 포장 레이블은 해당 제품이 Pb 무첨가 마감 요구 사항을 준수하며, J-STD-020 개정판 C 이상에 따라 납 무첨가 리플로우 프로세스에 사용 가능 등급을 받은 물질을 사용한다는 것을 나타냅니다.

Pb 무첨가 마감 카테고리

보드 어셈블리에서 사용되는 구성 요소 및/또는 솔더 페이스트/솔더의 납 무첨가(Pb 무첨가) 마감/물질을 나타내는 JEDEC J-STD-609 Pb 무첨가 마감 카테고리는 다음과 같습니다.

  • e0 - 의도적으로 추가된 납(Pb) 함유
  • e1 - 함유율이 1.5% 이상이고, 의도적으로 추가된 다른 요소가 없는 SnAgCu(주석-은-구리)
  • e2- 비스무트(Bi) 또는 아연(Zn)이 없는 주석(Sn) 합금, e1과 e8의 SnAgCu(주석-은-구리) 합금 제외
  • e3 - 주석(Sn)
  • e4 - 귀금속(예: 은(Ag), 금(Au), 니켈-팔라듐(NiPd), 니켈-팔라듐-금(NiPdAu)(주석(Sn) 없음)
  • e5 - 주석-아연(SnZn), 주석-아연-기타(SnZnX)(주석(Sn) 및 아연(Zn)을 함유하고 비스무트(Bi)는 함유되지 않은 그 밖의 모든 합금)
  • e6 - 비스무트(Bi) 함유
  • e7 - 인듐(In)이 함유된 저온 솔더(≤ 150 ºC)[비스무트(Bi) 없음]
  • e8 - 함유율이 1.5% 이하이고, 의도적으로 추가된 다른 합금 요소가 있거나 없는 SnAgCu(주석-은-구리). e1 및 e2에 설명된 합금 또는 함유율에 관계없이 비스무트나 아연을 함유한 모든 합금은 이 카테고리에 포함되지 않습니다.
  • e9 - 기호 - 미정

 

친환경 로고

J-STD-609 리드 요구 사항을 충족하고 TI에서 "친환경" 요구 사항을 정의한 TI IC 제품의 경우 "e-코드"가 "G-코드"로 대체됩니다. 즉, "E4"에 "G4"라고 표시된 제품입니다.  TI의 "친환경"에 대한 정의는 TI 로우 할로겐(친환경) 문구 내에서 찾을 수 있습니다.

IC 제품의 기호:  J-STD-609 및 TI-그린&

그림 1: 제품 기호

TI IC에서 공간이 확보되면 e 코드/G 코드 기호가 인쇄되어 있습니다.

TI 배송 라벨 - J-STD-609 및 중국 RoHS 기호

그림 2에서 완전 EU RoHS 및 중국 RoHS를 준수하는 제품과 관련된 "E0"을 제외한 모든 전자 코드와 함께 J-STD-609 납 무첨가(Pb-유료) 기호를 사용합니다.

 

그림 2: 그림 : J-STD-609 기호가 표시된 TI 레이블

Pb 무첨가 요구 사항과 RoHS 요구 사항 및 산업용 JS-709 로우 할로겐 구성 요소 요구 사항을 모두 충족하는 TI 제품은 그림 3에 나와 있는 것처럼 레이블에 “e” 기호 대신 “G”가 표시됩니다.

그림 3: “TI 친환경” 기호가 표시된 TI 레이블

면제가 되는 EU RoHS 호환 제품

J-STD-0609 기호가 없지만 "RoHS 면제"이고 “50”과 중국 RoHS 재활용 기호를 사용하는 제품은 EU RoHS 면제가 적용되는 제품입니다.

 

TI 제품의 경우 이는 0.1%(1000ppm) 임계치를 초과하는 납(Pb)에 해당합니다. 그림 4를 참조하십시오.

그림 4: 면제 기호가 있는 RoHS 준수 TI 라벨

EU RoHS 비적합 제품

J-STD-609 기호가 없고 “50”과 중국 RoHS 재활용 기호를 사용하는 제품은 임계값 요구 사항 0.1%(1000ppm)을 초과하는 납(Pb)을 함유하고 있으며 EU RoHS 면제가 적용되지 않습니다. 그림 5를 참조하십시오.

 


그림 5: RoHS 비호환 기호가 포함된 TI 라벨


J-STD-609 및 RoHS 상태:& 레이블 기호

EU RoHS 적합 제품

EU RoHS 및 중국 RoHS를 완벽하게 준수하는 제품이 여기에 해당합니다.

EU RoHS 적합 제품

J-STD-0609 기호가 없지만 "RoHS 면제"이고 “50”과 중국 RoHS 재활용 기호를 사용하는 제품은 EU RoHS 면제가 적용되는 제품입니다. TI 제품의 경우 이는 0.1%(1000ppm) 임계치를 초과하는 납에 해당합니다.

EU RoHS 비적합 제품

J-STD-060 기호가 없고 “50”과 중국 RoHS 재활용 기호를 사용하는 제품은 임계값 요구 사항 0.1%(1000ppm)을 초과하는 납(Pb)을 함유하고 있으며 EU RoHS 면제가 적용되지 않습니다.

TI 레이블과 중국 RoHS 재활용 기호 사용에 대한 다른 예

"Pb 무첨가" 또는 "친환경"이라고 표시된 TI 제품은 EU, 중국, 미국 캘리포니아에서 제정한 규제처럼 알려진 규제의 RoHS를 완벽하게 준수합니다. TI는 2007년 7월부터 중국 RoHS 요구 사항을 충족하기 위해 제품 레이블에 재활용 기호를 추가했습니다. 이는 TI 제품에 포함된 RoHS 물질이 MCV(최대 농도 값)를 초과하는지 여부를 더 명확히 표시합니다. 이 기호는 위에 보이는 것처럼 “e”가 가운데 있는 재활용 기호로 레이블에 표시됩니다. 중국 RoHS 물질 임계값을 초과하는 제품의 경우에는 중국 친환경 사용 기간 방침을 따라 “e”가 “50”으로 대체됩니다.

TI 레이블에 사용되는 재활용 기호와 Pb 무첨가 기호에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.  MCV(최대 농도 값)를 초과하는 중국 RoHS 물질이 포함된 제품의 중국 친환경 사용 기간 방침에 대한 배경 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.


EU RoHS 면제 적용

TI 제품 중 일부는 납에 대한 EU RoHS 면제, 특히 다음 조항이 적용되는 RoHS 적합 제품입니다.  최신 정보는 환경 정보 페이지에서 TI RoHS 면제 및 만료 명세서를 참조하십시오.