제품 수명 주기
제품의 수명 및 공급 지속성에 대한 TI의 약속
텍사스 인스트루먼트(TI)에서는 반도체 제품의 수명과 공급 지속성이 중요하다는 것을 알고 있으며, TI에도 중요합니다. TI의 제품 수명 주기는 일반적으로 10~15년이며, 여러 고객의 요구사항에 따라 더 길게 연장될 수 있습니다. TI는 고객의 제품 수명을 연장하기 위해 노력하고 있으며, 이러한 약속을 유지하기 위한 전략과 내부 정책을 수립하고 있습니다.
제품 수명 전략
TI는 재고 및 제조 전략을 통해 10년 이상 존재하는 제품을 제공할 수 있습니다. 당사의 재고 관리 전략을 통해, 여러 고객에게 제공 및/또는 판매되는 카탈로그 제품을 포함하는 TI 내부 지정 명칭인 카탈로그 또는 “표준” 제품에 대한 시장 수요를 예측할 수 있습니다. 외부 파트너뿐만 아니라 15개의 내부 제조 사이트를 보유한 유연한 제조 전략은 장기적으로 고객의 요구를 충족하는 제품을 신뢰성 있게 제공하는 데 도움이 됩니다.
표준 제품 수명에 대한 내부 정책
TI의 지침은 다음과 같은 세 가지 조건이 있을 경우 TI 표준 제품이 단종될 수 없다는 것을 명시합니다:
- 이 제품은 지난 5년 동안 판매되어 왔습니다(오토모티브 또는 고신뢰성 제품의 경우 7년).
- 이 제품은 10년 이내에 제조되어 생산되었습니다.
- 이 제품에는 현재 고객의 요구 사항이 있습니다.
이러한 조건을 통해 TI 표준 제품을 편리하게 사용하지 않는 노력을 명확하게 할 수 있습니다.
제품 선택시 고객의 의사 결정을 돕기 위해 각 제품의 제품 상태를 미리보기, 활성, 새로운 설계에 권장되지 않음(NRND), 마지막 구매 또는 단종 제품으로 명확하게 지정합니다. 제품을 NRND로 분류할 때 드물게 제품 수명에 대한 노력을 강화하는 것은 제품 품질 또는 장기적인 제품 제조 능력에 영향을 줄 수 있는 잠재적 문제가 있을 경우에만 가능합니다.
제품 변경 관리 제품 생산 중단 및 단종 정책에 대한 추가 정보와 비즈니스 연속성 프로그램은 일반 품질 지침에서 확인할 수 있습니다.
TI.com의 각 제품 페이지에는 TI 표준 제품 번호와 제품 상태가 함께 표시됩니다. GPN(일반 제품 번호)은 해당 GPN에서 주문 가능한 부품의 범위를 나타냅니다.
제품 상태 카테고리
| 미리 보기 | 이 제품은 생산되지 않지만 프로토타입이나 실험용 부품은 구입할 수 있습니다. 이 제품은 출시되기 전까지 엔지니어링 검사 과정에서 변경될 수 있습니다. |
| 활성 | 이 제품은 시장에 출시되었으며 구매할 수 있습니다. 일부 제품의 경우 최신 대체 제품으로 확인하실 수 있습니다. |
| 새 설계에 권장하지 않음 | 이 제품은 기존 설계에 사용할 수 있습니다. 그러나 새로운 설계의 경우 대안을 고려하는 것이 좋습니다. |
| 마지막 구매 | 이 제품은 단종이 진행 중인 제품입니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다. |
| 단종 | 이 제품은 더 이상 생산되지 않습니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다. |
TI.com에서 파라메트릭 제품 검색 및 상호 레퍼런스 검색 툴 을 포함한 다양한 설계 지원을 찾을 수 있으며 TI E2ETM 지원 포럼을 참조하실 수 있습니다. 오토모티브 또는 고신뢰성 제품을 찾고 있다면 이러한 제품은 등급 매개 변수에서 필터링하여 TI의 매개 변수 제품 검색 툴에서 확인할 수 있으며, TI.com에서 부품 번호 뒤에 -Q1 (오토모티브), -EP (고급 제품) 또는 -HT (고온)가 추가되어 표시됩니다.