TOP
Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

수용 샘플 크기

수용 샘플 크기

부품 100만 개당 알려진 고장 횟수와 목표 결함 부품 수가 주어지면 수용 샘플 크기 계산기로 특정 신뢰성 수준을 이용하여 테스트에 필요한 샘플 크기를 구할 수 있습니다. 일반적인 신뢰성 수준 값은 60%입니다.

Number of failures
Confidence level

DPPM
 

용도

지정된 신뢰도와 관찰 또는 가정된 고장 횟수에서 지정된 목표 DPPM을 얻는 데 필요한 샘플 크기를 제공하는 계산기입니다.

방정식

SS=CHISQ.INV(CL,2fails+2)2DPPM106

DPPM - 100만 개당 결함 부품 수

CL - 소수로 표현되는 신뢰도 수준

SS - 샘플 크기

고장 - 샘플 크기의 고장 횟수

데이터 사용에 대한 중요 제한

TI는 고객 편의를 위해 이 데이터를 제공합니다. 그러나 관련 소프트웨어를 포함한 TI 부품이 다양한 애플리케이션에 사용될 때 어떤 성능을 보여주는지에 대한 지표로써 그 유용성에 있어서 중요한 제한이 있습니다.

이 데이터는 매매 가능성에 대한 보증, 지적 재산권 비침해, 특정 목적에 대한 적합성을 포함하여 어떠한 명시적 또는 암묵적 보증 없이 "있는 그대로" 제공됩니다. 어떠한 경우에도 TI 및 공급업체는 이익의 손실, 업무 중단, 정보 손실을 포함하여 이 정보의 사용으로 인한 또는 정보를 사용할 수 없게 되어 발생하는 모든 손해에 대해 책임이 없으며, TI가 이러한 손해의 가능성을 미리 알리지 않았더라도 마찬가지입니다.

이 데이터의 사용, 데이터 사용으로 인해 발생하는 모든 결과는 전적으로 사용자의 책임입니다. 애플리케이션을 적절하게 평가하고 후보 TI 부품이 해당 애플리케이션에 사용하기에 적합한지 확인할 수 있도록 엔지니어링 및 추가 품질 테스트를 충분히 수행해야 합니다.

TI 부품은 전기, 열, 기계 및 TI 제품 데이터 시트에 설명된 기타 분야에 사용할 수 있도록 특별히 설계 및 제작됩니다. MTBF, FIT 비율 등 TI에서 제공하는 품질 및 안정성 데이터는 오직 부품의 과거 관찰 결과를 바탕으로 부품 성능을 간편하게 예측하도록 도와주는 것이 그 목적입니다. 설명된 최적 조건을 벗어나는 범위에서 부품이 작동하는 경우에도 이 데이터에 반영된 모든 성능 수준이 충족될 것으로 해석하면 안 됩니다. 또한 모든 예측의 정확도는 TI의 통제 또는 지식 범위를 벗어나는 여러 요소에 의해 결정됩니다. 사용자는 추가적인 요소를 적절히 고려하여 예상값을 신중히 평가해야 합니다.

이 정보는 군사 또는 기타 중요 애플리케이션에 사용하기 위해 부품을 "업레이팅" 또는 "업스크리닝"하는 용도로 사용할 수 없습니다. 플라스틱 캡슐화 TI 반도체 부품은 군사 애플리케이션 및/또는 군용 환경에 사용하도록 설계되지 않습니다. 이 정보는 상업용 기성품(COTS) 부품이 특수한 애플리케이션 또는 환경에서 어떻게 작동하는지, 그리고 이러한 애플리케이션에 COTS 부품을 사용할 때의 위험을 알리는 지표로써 중요한 제한이 있습니다. 업스크리닝은 부품 또는 시스템 고장과 직결될 수 있으므로 해당 부품에 지정된 오차 범위를 벗어나는 조건에서 부품을 사용하지 말 것을 권장합니다. TI는 당사 제품의 오용으로 인해 발생하는 부품 또는 시스템 고장에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한 공식 TI 데이터시트에 명시된 제한을 벗어나는 TI 부품을 사용할 경우 TI의 모든 보증 책임이 무효화됩니다.

TI 부품을 TI가 공식 TI 데이터북 또는 데이터시트의 부품과 관련하여 언급한 것과 다른 내용이나 이를 넘어서는 내용의 언급과 함께 재판매할 경우 또는 TI가 제공하는 경고 또는 지침 없이 재판매할 경우 관련 TI 부품에 대한 모든 직접적 또는 암시적 보증이 무효화되며, 이는 공정하지 않고 기만적인 사업 행태입니다.

추가 정보는 TI 고객 지원으로 문의하십시오.