Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

프로토콜별 스위치 및 멀티플렉서

다중 업체 공급을 지원하는 신호 라우팅 제품

parametric-filter모든 제품 보기
신호 무결성을 유지하면서 신호를 라우팅합니다. TI의 광범위한 포트폴리오는 다중 업체 신호 라우팅 솔루션을 갖추고 있어 USB 2.0, USB 3.0, USBC, HDMI, DisplayPort 및 PCIe를 포함해 다양한 인터페이스를 지원합니다. 개인용 전자기기, 기업 및 통신 시스템, 산업용 애플리케이션, 자동차 애플리케이션에서 신호 라우팅을 수행합니다.

카테고리별로 찾아보기

애플리케이션별 선택

USB

광범위한 USB 데이터 속도에 대한 준수를 유지하면서 신호를 라우팅합니다.

데이터 및 메모리

오류 없는 통신을 위해 표준 적합 데이터 전송을 유지하면서 신호를 라우팅

비디오

소스에서 싱크까지 영상 충실도를 유지하면서 신호 라우팅

오디오

저전력, 고품질의 오디오 성능을 위한 신호 라우팅

전력

업계 표준을 유지하면서 단일 및 이중 슬롯 컨트롤러를 이용해 필요한 모든 전원 버스를 관리

관련 카테고리
USB Type-C 기술

USB Type-C, 예제 아키텍처와 TI가 전체 시스템 수준 설계에 제공하는 솔루션에 대해 알아보세요.

고속 패시브 멀티플렉서

USB 2, USB 3, USB Type-C 패시브 멀티플렉서

TI의 광범위한 고속 멀티플렉서 포트폴리오에는 USB 2, USB 3 및 USB Type-C 사양에 적합한 멀티플렉서가 포함되어 있습니다.

TI의 USB 멀티플렉서 중에는 고객에게 공급 연속성과 확실한 비용 절감을 보장하는 멀티소스 솔루션이 다수 포함되어 있습니다! 

  • TI는 노트북과 스마트폰 용도로 높은 ESD, 소형 패키지, 저전력 멀티플렉서를 갖추고 있습니다.
  • 또한 도킹 스테이션 또는 TV의 USB-C 대체 모드 용도로 일체형 CC 컨트롤러를 지원하는 고대역폭 멀티플렉서를 제공하고 있습니다.
  • 자동차 인포테인먼트을 위해서는 차량용 등급의 멀티플렉서가 있습니다.

TI가 신호 라우팅을 단순화하고 안정적인 멀티소스 USB 멀티플렉서를 공급해 드리겠습니다.

USB을 위한 주요 제품
TMUXHS221 활성 USB 2.0 480Mbps 2:1 멀티플렉서 및 1:2 디멀티플렉서
HD3SS3220 활성 DRP 컨트롤러를 제공하는 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 먹스
TMUXHS4212 활성 2채널 16Gbps 2:1/1:2 차동 mux/demux

HDMI, DP 및 MIPI 패시브 멀티플렉서

TI의 광범위한 동영상 고속 멀티플렉서 포트폴리오는 HDMI, DP 및 MIPI 사양 적합 인증을 받았습니다. 이 멀티플렉서 제품은 광범위한 데이터 속도에 맞춤 설계되어 있으며, 최대 12Gbps까지 지원합니다.

TI의 동영상 패시브 멀티플렉서는 고객의 설계에 가장 적합한 다양한 패키지와 핀아웃으로 제공됩니다. TI는 노트북, 모니터 또는 도킹 스테이션 애플리케이션 용도로 높은 ESD 보호, 소형 패키지 및 저전력 솔루션을 제공합니다. 오토모티브 인포테인먼트용으로는 오토모티브 등급의 멀티플렉싱 솔루션을 보유하고 있습니다.

TI가 신호 라우팅을 단순화하고 안정적인 솔루션을 제공해 드리겠습니다.

비디오을 위한 주요 제품
TS3DV642 활성 DVI 1.0/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0용 6Gbps 12채널 차동 1-2 및 2-1 멀티플렉서

PCIe, SAS, SATA 패시브 멀티플렉서

TI의 광범위한 고속 멀티플렉서 포트폴리오에는 PCIe 또는 16Gbps 이하의 기타 고속 차동 신호에 적합한 멀티플렉서가 포함되어 있습니다. PCIe 4.0 패시브 멀티플렉서는 내장형 리드라이버를 갖춘 액티브 멀티플렉서로 업그레이드할 수 있는 공간 호환이 가능하기 때문에 설계 유연성이 극대화됩니다. PCIe 패시브 멀티플렉서는 SAS, SATA 및 CXL과 같이 유사한 데이터 속도와 전기 연결을 공유하는 모든 프로토콜에 사용할 수 있습니다.

Application note
TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications
PCIe GEN 4 애플리케이션의 리드라이버
PDF | HTML
Test report
PCI Express® Generation 4 Compliance Test Report With TMUXHS4412
TMUXHS4412를 사용한 PCI Express® 4세대 적합 테스트 보고서
PDF | HTML
PCIe을 위한 주요 제품
HD3SS3212-Q1 활성 오토모티브 2채널 차동 2:1 및 1:2 USB3.2 mux 및 demux
HD3SS3415 활성 3.3V PCI Express 3.0, USB 3.1 4채널 아날로그 차동 스위치
TMUXHS4412 활성 4채널 20Gbps 차동 2:1/1:2 mux/demux

프로토콜별 스위치 및 멀티플렉서 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.